Page 764 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 764

LINKEO C - painéis de interligação, keystone,         LINKEO C
       caixa de montagem à superfície e tomadas terminais    cordões












       6 328 50                                       6 329 05












           6 329 01                                                   6 328 87          0 327 54
         Emb.   Ref.  Painel de interligação para equipar      Emb.    Ref.  Cordões
          1    6 328 50 Painel de interligação vazio para 24 conectores     RJ 45 - RJ 45
                     keystone cat. 6A, cat. 6 com suporte de cabo em        PVC
                     metal
                     Para ser equipado com conectores keystone RJ 45        U / UTP cat. 6A  não blindado impedância 100Ω
                                                                       PVC  Amarelo
                     Conectores Keystone                        1    6 328 78 Comprimento 1 m
                     Conjunto de 24 conectores RJ 45            1    6 328 79 Comprimento 2 m
                     Conector Keystone RJ 45 sem ferramentas    1    6 328 80 Comprimento 3 m
                     Permite instalar condutores monofilar ou multifilar   1  6 328 81 Comprimento 5 m
                     AWG 23 a AWG 26                                        F / UTP cat. 6A blindado impedância 100Ω
                     Contatos marcados com código de duas cores para        Amarelo
                     esquemas de ligação T 568 A e T 568 B
                     Conectores Cat. 6A RJ 45                   1    6 328 86 Comprimento 1 m
         24   6 329 05 STP                                      1    6 328 87 Comprimento 2 m
         24   6 329 06 UTP                                      1    6 328 88 Comprimento 3 m
                     Conectores Cat. 6 RJ 45                    1    6 328 89 Comprimento 5 m
         24    6 329 07 STP
         24   6 329 08 FTP                                                  U/UTP cat. 6 sem blindado impedância 100Ω
         24   6 329 09 UTP                                                  Azul claro
                                                                1    6 328 64 Comprimento 1 m
                     Placas frontais Keystone                   1    6 328 65 Comprimento 1,5 m
                     Placas frontais RJ 45 Linkeo               1    6 328 66 Comprimento 2 m
         14    6 327 94 1 porta                                 1    6 328 67 Comprimento 3 m
         14    6 327 95 2 portas                                1    6 328 68 Comprimento 5 m
         14   6 329 00 4 portas
                     Placas frontais angulares RJ 45 Linkeo                 F/UTP cat. 6 blindado impedância 100Ω
         14    6 327 96 1 porta                                             Azul claro
         14    6 327 97 2 portas                                1    6 328 74 Comprimento 1 m
                                                                1    6 328 75 Comprimento 2 m
                     Caixa de montagem à superfície             1    6 328 76 Comprimento 3 m
          1    6 327 79 1 ou 2 portas                           1    6 328 77 Comprimento 5 m
                     Para conectores keystone
                     Fornece solução para integração de keystone em         Cabos
                     instalações de montagem à superfície
                                                                            LSHO
                     Adaptadores de tomada + conectores RJ 45  305 1  0 327 54    U/UTP cat. 6 -Cca
                     Conjunto de 10 tomadas (45 x 45 mm 2 módulos,    500 1 1  0 328 61   U/UTP cat. 6 -Cca
                                                               500
                                                                     0 327 56    F/UTP cat. 6 -Dca
                     1 porta) e 10 conectores RJ 45              1

         10    6 329 01 Com RJ 45 cat. 6A STP                  500 1  0 328 28  U/UTP cat. 6A  -Cca
                                                               500
                                                                     0 328 84  F/UTP cat. 6A  -Cca
         10    6 329 02 Com RJ 45 cat. 6 FTP
         10    6 329 03 Com RJ 45 cat. 6 UTP
                     Painel de interligação de telefone 50 portas
                     110 connect
                     Alta densidade: suporta 50 portas ocupando 1 U
                     de espaço na rack
                     Compatível com 22-26 AWG
          1    0 335 79 Painel 19 " - 1 U





       762
   759   760   761   762   763   764   765   766   767   768   769