Page 759 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 759

LCS  tomadas RJ 45                                    LCS  tomadas RJ 45
            3
                                                                  3
       cat. 6 A                                              cat. 6












        0 765 73  0 765 76      0 765 99                      0 765 63    0 765 96         0 765 07

       Tomadas RJ 45 com conectores RJ 45 LCS  de ligação rápida com   Tomadas RJ 45 com conectores RJ 45 LCS  de ligação rápida com
                                      2
                                                                                             2
       acessório de cravação integrado no próprio conector   acessório de cravação integrado no próprio conector
       Aceitam cabos simples com AWG 22- AWG 25 e AWG 26 para cabos   Aceitam cabos simples com AWG 22- AWG 25 e AWG 26 para cabos
       multi condutores                                      multi condutores
       Duplo código de cores 568 A e 568 B e numeração       Duplo código de cores 568 A e 568 B e numeração
       Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011),  Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011),
       EN 50173-1 e TIA/ EIA 568 C2                          EN 50173-1 e TIA/ EIA 568 C2
         Emb.   Ref.  Mosaic cat. 6 A                          Emb.    Ref.  Mosaic cat. 6
                     360° blindagem metálica                                STP blindada - 1 módulo
                     STP - 1 módulo                             10   0 765 63 *    Branco        (1)
         10    0 765 73     Branco                              5    0 765 83      Branco antimicrobial
         10   0 791 73L     Preto mate                                      STP blindada - 2 módulos
         10    0 794 73     Alumínio                            10   0 765 66      Branco
         10   0 765 84*     Branco antimicrobial (1)
                     STP - 2 módulos
         10    0 765 76      Branco                                         STP  blindada com controlo de acessos -
         10   0 794 76 *     Alumínio                                       2 módulos
         10   0 791 76L      Preto mate                                     Fornecido com 2 chaves por cada 5 tomadas
         10    0 765 24      Branco com obturador verde         10   0 765 96      Branco com obturador vermelho
         10    0 765 25      Branco com obturador laranja                   STP 45° - 2 módulos
                                                                10   0 765 07      Branco
                     STP com acesso controlado - 2 módulos
                     360° blindagem metálica                                STP blindada 90° - 2 módulos
                     Fornecido com 2 chaves para 5 tomadas
         10   0 765 99*      Branco com obturador vermelho                  Para instalação na vertical em colunas
                                                                            e mini-colunas
                                                                10   0 765 93      Branco
         10    0 334 80 Chave para tomada RJ 45
                     STP inclinado 45° - 2 módulos                          FTP - 1 módulo
         10   0 765 08 *     Branco                             10   0 765 62      Branco
                                                                10   0 794 62      Alumínio
                                                                10   0 791 62L*   Preto mate
                     Soliroc cat. 6 A - IK 10                   10   0 765 82      Branco antimicrobial (1)
                                                                            FTP - 2 módulos
                     IP 20. Para áreas de risco ou sem vigilância  10  0 765 65    Branco
          1    0 778 99    Tomada RJ 45 cat. 6A - STP           10   0 794 65 *    Alumínio
                                                                10   0 791 65L*    Preto mate
                                                                10   0 765 22      Branco com obturador verde
                                                                10   0 765 23      Branco com obturador laranja
                     (1) Contém iões de prata que limitam o desenvolvimento de bactérias   FTP 2 RJ 45 com acessório Soluclip - 3 módulos
                     na superfície
                                                                            Para montagem em calhas Mosaic, fixação direta
                                                                            tampa 45 mm
                                                                10   0 765 46        Branco

                                                                            FTP à accès contrôlé - 2 módulos
                                                                            Fornecido com 2 chaves para 5 tomadas
                                                                            e ref.0 334 80 para chaves suplementares
                                                                10   0 765 95      Branco com obturador vermelho


                                                                            FTP 2 x RJ 45 45° - 2 módulos
                                                                10   0 765 05 *    Branco

                                                                            2 x RJ 45 45° - 2 módulos
                                                                5    0 765 06 *    Branco


                                                                            (1) Contém iões de prata que limitam o desenvolvimento de bactérias
                                                                            na superfície





                                                                                                               757
   754   755   756   757   758   759   760   761   762   763   764