Page 76 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 76

Green’up Access kit pronto a instalar                 Tomadas Green’up Access

       para carregamento de veículos elétricos                16 A - 230 V - para veículos elétricos


              O sistema Green’up é baseado na inovadora tecnologia Legrand, ativando
              o modo de “potência máxima” e garantindo uma carga segura









       Solução completa:          +                               0 904 72            0 697 85L      0 778 56
      Tomada modo 2 + D.D.                                        Princípio de instalação e dimensões, p. 75

                                                             Permite o carregamento de veículos elétricos e híbridos recarregáveis
                                                             utilizando um cabo Modo 2 (ou Modo 1) em total segurança
                                                             Ligação a partir do quadro elétrico com 1 linha dedicada 3 x 2,5 mm 2
                                                             (1 linha por tomada) com proteção através de disjuntor diferencial 16 A
                                                             curva C 30 mA - tipo A ou tipo F)
                                                             Interruptor diferencial 30 mA tipo A ou F + disjuntor 16A curva C
                            0 904 70                         Recomenda-se a utilização de descarregadores de sobretensões
                                                             Instalação recomendada entre 0,80 e 1,20 m do solo
                                                             Adequado para habitação e local de trabalho
           Princípio de instalação e dimensões, p. 75
                                                               Emb.    Ref.  Tomadas murais 3,7 kW - Modo 1
                                                                            e Modo 2 - 16 A
         Emb.   Ref.  Kit pronto a instalar - 16 A                          Mecanismo reforçado com contactos prateados.
          1   0 904 70 Permite criar uma infraestrutura segura de           Garante uma melhor condutividade elétrica
                     carregamento de veículos elétricos e híbridos          adaptada para regimes de utilização intensa
                     através de cabos Modo 2 (ou Modo 1). Adequados         IP 55 - IK 08 - fixação saliente
                     para instalação em casas particulares, garagens        Adequadas para instalação em habitação
                     privadas, apartamentos, etc.                           individual (moradia)
                     Ligação a partir do quadro elétrico:       1                   Para recarregar 1 veículo
                     1 linha dedicada com um cabo de 3 x 2,5 mm , com   0 904 72    Tomada plástica com tampa
                                                       2
                     proteção através de disjuntor diferencial (uma linha           Fornecido completa com caixa para
                     por tomada)                                                    instalação saliente equipada com
                     O kit contém:                                                  bucim ISO 20
                     - 1 tomada schuko de alta resistência Green’up         Suporte que permite suspensão da caixa
                     Access, com tampa, IP55 - IK08 -16A - 230V -           e controlo do cabo de recarga dos veículos
                     bornes de parafuso 6 mm , de acordo com as             elétricos «, o que limita a tração do cabo causada
                                        2
                     normas IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1             pelo peso da caixa
                     - 1 Base para suporte da caixa de controlo do cabo     Dimensões (A x L x P): 98 x 98 x 70 mm
                     de carregamento do veículo                             (sem bucim)
                     - 1 disjuntor diferencial 16A, curva C, 30 mA, tipo F
                     Recomenda-se a utilização de descarregadores           IP 55 - IK 08 montagem saliente
                     de sobretensões                            1   0 697 08L      Design Plexo Saliente
                     Instalação recomendada entre 0,80 e 1,20 m do solo            Fornecida completa com caixa de
                                                                                   montagem em superfície
                                                                                   Dimensões (A x L x P): 84,5 x 82 x 63,5 mm
                                                                            Para carregamento de 1 veiculo em modo 2
                                                                            Pode ser utilizado em combinação com o suporte
                                                                            0 694 94L para pendurar a caixa de controlo do
                                                                            cabo de carregamento do veículo
                                                                            IP 55 - IK10 - encastrado
                                                                            Adequadas para instalação em casas
                                                                            particulares, garagens privadas, apartamentos,
                                                                            etc.
                                                                            Fornecidas completas com suporte e quadro.
                                                                            Instalação em caixa Batibox 50 mm (ref. 0 800 31)
                                                                            Possibilidade de montagem saliente com
                                                                            ref. 0 778 90
                                                                            Dimensões (H x L x P): 110 x 110 x 13,5 mm
                                                                1    0 778 56     Tomada com tampa metálica


                                                                1    0 778 57     Tomada com tampa metálica com
                                                                                  fechadura. Fornecido com duas chaves
                                                                                  para controlar o acesso à tomada














       74
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81