Page 75 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 75

Tomadas e postos de carregamento Green’up

       para carregamento de veículos elétricos e híbridos


                                                                               Kit Comunicação  Tempo  de carga médio (horas)
                                                                                                dependendo do tipo de veículo
                                        Alimen-                                       Leitor RFID     e bateria
                                 Modo         N.º de pontos   Fixação    Fixação
                         IP  IK         tação                                 Kit    (Utilizado com
                                de carga       de carga  em parede  ao solo
                                         (kW)                              Comunicação  kit comunicação   Capacidade da bateria do veículo
                                                                                     Ref. 0 590 56)  15/16  22/24  30/32
                                                                                                kW/h   kW/h  kW/h
        TOMADAS MONOFÁSICAS - 230 V
                                Modo 2                 0 904 70 (1)
                  Isolante  55  08       3,7     1                  -         -          -       5 (2)  7 (2)  -
                                                       0 904 72
                                Modo 2
                  Isolante  55  08       3,7     1     0 697 08L    -         -          -       4 (2)  6 (2)  -


                   Metal  55  10                 1     0 778 56     -         -          -       5 (2)  7 (2)  -
                                Modo 2
                                         3,7
                  Metálica
                   com   55  10                  1     0 778 57     -         -          -       5 (2)  7 (2)  -
                   chave
                                                       0 570 10   0 570 10/11
                                                                       (3)
                                         3,7     1          (3)               -          -       4      6      8
                                Modo 3                 0 570 11  + 0 570 18
                  Isolante  54  10
                                                                       (3)
                                                       0 570 12   0 570 12/13
                                         7,4     1          (3)               -          -       2     3,5    4,5
                                                       0 570 13  + 0 570 18
                                                                 0 580 00
                                                       0 580 00  + 0 590 52  0 590 56    -       4      6      8
                                       3,7 / 4,6  1
                                                       0 590 05  0 590 05   integrado  integrado  4     6      8
                                Modo 3                          + 0 590 52
                  Isolante  44  08
                                                                 0 580 01
                                                       0 580 01  + 0 590 52  0 590 56    -      2,5    3,5    4,5
                                         7,4     1
                                                       0 590 06  0 590 06   integrado  integrado  2,5  3,5    4,5
                                                                + 0 590 52
                                                                 0 580 30
                                                       0 580 30  + 0 590 52  0 590 56    -       4      6      8
                                       3.7 / 4.6  1              0 590 70
                                Modos                  0 590 70  + 0 590 52  integrado  integrado  4    6      8
                  Isolante  44  08  2 e 3
                                                                 0 580 35
                                                       0 580 35  + 0 590 52  0 590 56    -      2,5     3     4,5
                                         7.4     1
                                                       0 590 71  0 590 71   integrado  integrado  2,5   3     4,5
                                                                + 0 590 52
                                                       0 580 41   0 580 41            0 590 59
                                                 1     + 0 590 53  + 0 590 54  0 590 56  + 0 590 56  4  6      8
                         55  10        3,7 / 4,6       0 580 42   0 580 42            0 590 59
                                Modos            2     + 0 590 53  + 0 590 54  0 590 56  + 0 590 56  4  6      8
                   Metal         2 e 3
                                                                 0 580 43
                                                                                      0 590 59
                                                       0 580 43
                                                 1     + 0 590 53  + 0 590 54  0 590 56  + 0 590 56  2,5  3   4,5
                         55  10          7,4
                                                 2     0 580 44   0 580 44   0 590 56  0 590 59   2,5   3     4,5
                                                       + 0 590 53  + 0 590 54        + 0 590 56
        POSTOS DE CARREGAMENTO TRIFÁSICOS - 400 V
                                                       0 570 14   0 570 14/15
                                                                       (3)
                                         11      1          (3)               -          -      1,5     2      3
                                                       0 570 15  + 0 570 18
                                Modo 3
                  Isolante  54  10
                                                                       (3)
                                                       0 570 16   0 570 16/17
                                         22      1          (3)               -          -      0,75    1     1,5
                                                       0 570 17  + 0 570 18
                                                                 0 580 02
                                                       0 580 02  + 0 590 52  0 590 56    -       1      1      2
                                Modo 3
                  Isolante  44  08       22      1
                                                       0 590 07  0 590 07   integrado  integrado  1     1      2
                                                                + 0 590 52
                                                       0 580 48   0 580 48            0 590 59
                                                 1     + 0 590 53  + 0 590 54  0 590 56  + 0 590 56  1  1      2
                                Modos
                   Metal  55  10  2 e 3  22
                                                       0 580 49   0 580 49            0 590 59
                                                 2                          0 590 56             1      1      2
                                                       + 0 590 53  + 0 590 54        + 0 590 56

       (1) Versão pronta para instalar. fornecido com proteção diferencial. (2) Para veículos equipados com cabo com ficha Legrand Green'up. (3) Com proteção integrada (DD)
                                                                                                                73
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80