Page 79 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 79

Postos de carregamento Green'up

       para carregamento de veículos elétricos e híbridos

       Postos de carregamento
           conforme as
         especificações ZE
            Ready (1)

          Com função de
        regulação de potência
         Proteção DC 6mA
            integrada











        0 580 30                          0 580 30 + 0 580 52   0 580 42 + 0 580 54  0 580 42 + 0 580 53

           Características técnicas e diagramas de ligação
           Dimensões em www.legrand.pt
       Permite carregar com segurança todos os veículos elétricos (equipados com carregadores monofásicos e trifásicos) e híbridos recarregáveis
       Modo 2 ou Modo 3. Conforme as normas IEC 61851-1 e 61851-22
       Possibilidade de regulação de potência no posto com adaptação das proteções e circuitos de alimentação. Comunicação local sem fios por
       Bluetooth integrado: configuração e controlo do posto por dispositivos móveis através da aplicação compatível com IOS ou Android
       Funções disponíveis: programação diária da carga, visualização do estado operacional do posto, ativação / desativação do posto, histórico,
       monitorização de consumo com armazenamento de dados na cloud, atualização de software
       Comunicação sem fios IP à distância com kit de comunicação ref. 0 590 56
       Equipado com:
       - Tomada 2P + T com Green’up system, permite a utilização da potência máxima e garante um carregamento seguro e rápido através da ficha
       2P + T (Modo 2 (2))
       - Tomada tipo 2 com obturadores (T2S) 3P + N + T (funcionamento em monofásico ou trifásico) com cabo piloto (Modo 3)
       Com sistema de proteção DC 6 mA
       Ligação e proteção a partir do quadro elétrico com 1 linha dedicada protegida (2 linhas dedicadas para postos de carregamento para 2 veículos)
       Possibilidade de pilotagem dos horários fora de vazio através de contactor, relógio, interruptor (entrada de contacto seco 12 V= )
       Possibilidade de comando on / off à distância (entrada de contacto seco 12 V= )

         Emb.   Ref.  Postos de carregamento monofásicos       Emb.    Ref.  Postos de carregamento monofásicos
                     isolante - Modo 3                                      metal - Modo 2 e 3 (cont.)
                     IP 44 - IK 08                                          7,4 kW - 32 A
                     Postos de carregamento com fixação na parede           Possibilidade de regulação:
                     a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52         - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW
                     para fixação no chão                                   - 16/20/25/32 A
                     3,7 / 4,6 kW - 16/20 A                     1    0 580 43 Para carregamento de 1 veículo
          1   0 580 00 Para carregamento de 1 veículo           1    0 580 44 Para carregamento de 2 veículos em simultâneo
                     7,4 kW - 32 A
                     Possibilidade de regulação:                            Postos de carregamento trifásicos
                     - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW                                   isolante - Modo 3
                     - 16/20/25/32 A
          1    0 580 01  Para carregamento de 1 veículo                     IP 44 - IK 08
                                                                            Postos de carregamento com fixação em parede
                     Postos de carregamento monofásicos                     a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52
                     isolante - Modo 2 e 3                                  para fixação ao solo
                     IP 44 - IK 08                                          22 kW - 32 A
                                                                            Possibilidade de regulação :
                     Postos de carregamento com fixação na parede           - 11/15/18/22 kW
                     a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52         - 16/20/25/32 A
                     para fixação no chão                       1    0 580 02 Para carregamento de 1 veículo
                     3,7/4,6 kW - 16/20 A
          1    0 580 30 Para carregamento de 1 veículo                      Postos de carregamento trifásicos
                                                                            metal - Modo 2 e 3
                     7,4 kW - 32 A                                          IP 55 - IK 10
                     Possibilidade de regulação:                            Deve ser equipado com:
                     - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW                                   - Fixação em parede: um kit de montagem
                     - 16/20/25/32 A                                        fornecido com tampa frontal de metal
          1    0 580 35 Para carregamento de 1 veículo                      ref. 0 590 53
                     Postos de carregamento monofásicos                     - Fixação ao solo: fornecido com suporte e tampa
                     metal - Modo 2 e 3                                     frontal de metal ref. 0 590 54
                     IP 55 - IK 10                                          22 kW - 32 A
                                                                            Possibilidade de regulação:
                     Deve ser equipado com:                                 - 11/15/18/22 kW
                     - Fixação em parede: um kit de montagem                - 16/20/25/32 A
                     fornecido com tampa frontal de metal ref. 0 590 53  1  0 580 48 Para carregamento de 1 veículo
                     - Fixação ao solo: fornecido com suporte e tampa  1  0 580 49 Para carregamento de 2 veículos em simultâneo
                     frontal de metal ref. 0 590 54
                     3,7/4,6 kW - 16/20 A                                   (1) Postos de carregamento conforme as especificações ZE
                                                                            Ready 1.2 e EV Ready. ZE Ready e EV Ready são marcas
          1    0 580 41  Para carregamento de 1 veículo                     registadas da Renault
                                                                            (2) Para veículos com um cabo equipado com ficha Green’up
          1    0 580 42 Para carregamento de 2 veículos em simultâneo       Legrand
                                                                                                                77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84