Page 746 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 746

Armários Linkeo 19" e equipamentos





        ARMÁRIOS LINKEO 19"























               Dimensões (mm)     Ref.                        Jogo de 2 montantes suplementares   Rodapés                          Gestão térmica              Gestão de cablagem                                   Prateleiras

        Capaci-                             Kit de asso-                                                    Rodas                                                                            Suportes
         dade               Fornecido Fornecido   ciação                                            Alt.                          Kit       Kit    Entrada de   Grelhas  Bracelete  Passa-cabos   PDU  Fixas - sobre  Fixas - em  Telescópicos
                A   L    P                              24 U       33 U       42 U       47 U                                      2         4     cabos com   guia-cabos                             2 montantes 4 montantes
                             montado  plano                                                       100 mm                                                                guia-cabos  verticais                                  Alt. 1 U
                                                                                                                               ventiladores ventiladores  escova  verticais                             Alt. 2 U  Alt. 1 U
       ARMÁRIOS LINKEO 19" - PORTA FRONTAL SIMPLES

               1226  600  600  6 467 50  6 467 75  6 463 37  6 463 40  -       -          -       6 464 00  0 464 82            6 464 30  6 464 31  6 464 28     -         -          -         -                 6 465 05     6 465 08
         24 U
               1226  800  800  6 467 51  6 467 76  6 463 37  6 463 40  -       -          -       6 464 03  0 464 82            6 464 30  6 464 31  6 464 28     -       6 464 25     -         -                 6 465 06     6 465 09

               1626  600  600  6 467 55  6 467 80  6 463 37  -    6 463 41     -          -       6 464 00  0 464 82            6 464 30  6 464 31  6 464 28   6 464 20    -          -         -                 6 465 05     6 465 08
         33 U
               1626  800  800  6 467 56  6 467 81  6 463 37  -    6 463 41     -          -       6 464 03  0 464 82            6 464 30  6 464 31  6 464 28   6 464 20  6 464 25     -         -                 6 465 06     6 465 09

               2026  600  600  6 467 60  6 467 85  6 463 37  -       -       6 463 42     -       6 464 00  0 464 82            6 464 30  6 464 31  6 464 28   6 464 21    -          -      6 464 15             6 465 05     6 465 08

               2026  600  800  6 467 61  6 467 86  6 463 37  -       -       6 463 42     -       6 464 01  0 464 82            6 464 30  6 464 31  6 464 28   6 464 21    -          -      6 464 15  Prof. 200 mm  6 465 06  6 465 09
                                                                                                                                                                                                       6 465 01
                                                                                                                                                                                                       Prof. 360 mm
               2026  600  1000  6 467 62  6 467 87  6 463 37  -      -       6 463 42     -       6 464 02  0 464 82            6 464 30  6 464 31  6 464 28   6 464 21    -          -      6 464 15  6 465 02   6 465 07     6 465 10
         42 U
               2026  800  600  6 467 63  6 467 88  6 463 37  -       -       6 463 42     -       6 464 01  0 464 82            6 464 30  6 464 31  6 464 28   6 464 21  6 464 25  6 464 26  6 464 15             6 465 05     6 465 08

               2026  800  800  6 467 64  6 467 89  6 463 37  -       -       6 463 42     -       6 464 03  0 464 82            6 464 30  6 464 31  6 464 28   6 464 21  6 464 25  6 464 26  6 464 15             6 465 06     6 465 09

               2026  800  1000  6 467 65  6 467 90  6 463 37  -      -       6 463 42     -       6 464 04  0 464 82            6 464 30  6 464 31  6 464 28   6 464 21  6 464 25  6 464 26  6 464 15             6 465 07     6 465 10
               2248  800  800  6 467 73  6 467 98  6 463 37  -       -         -       6 463 43   6 464 03  0 464 82            6 464 30  6 464 31  6 464 28   6 464 22  6 464 25  6 464 27  6 464 16             6 465 06     6 465 09
         47 U
               2248  800  1000  6 467 74  6 467 99  6 463 37  -      -         -       6 463 43   6 464 04  0 464 82            6 464 30  6 464 31  6 464 28   6 464 22  6 464 25  6 464 27  6 464 16             6 465 07     6 465 10

       ARMÁRIOS LINKEO DE EXTENÇÃO 19" - PORTA FRONTAL SIMPLES

                                                                                                                                                                                                       Prof. 200 mm
                                                                                                                                                                                                       6 465 01
         42 U  2026  800  800  6 467 70  6 467 95  Fornecido  -      -       6 463 42     -       6 464 03  0 464 82            6 464 30  6 464 31  6 464 28   6 464 21  6 464 25  6 464 26  6 464 15             6 465 06     6 465 09
                                                                                                                                                                                                       Prof. 360 mm
                                                                                                                                                                                                       6 465 02

       ARMÁRIOS LINKEO 19" - PORTA FRONTAL DUPLA
               2026  800  600  6 467 66  -    6 463 37    -          -       6 463 42     -       6 464 01  0 464 82            6 464 30  6 464 31  6 464 28   6 464 21  6 464 25  6 464 26  6 464 15             6 465 05     6 465 08
                                                                                                                                                                                                       Prof. 200 mm
                                                                                                                                                                                                       6 465 01
         42 U  2026  800  800  6 467 67  -    6 463 37    -          -       6 463 42     -       6 464 03  0 464 82            6 464 30  6 464 31  6 464 28   6 464 21  6 464 25  6 464 26  6 464 15             6 465 06     6 465 09
                                                                                                                                                                                                       Prof. 360 mm
                                                                                                                                                                                                       6 465 02
               2026  800  1000  6 467 68  -   6 463 37    -          -       6 463 42     -       6 464 04  0 464 82            6 464 30  6 464 31  6 464 28   6 464 21  6 464 25  6 464 26  6 464 15             6 465 07     6 465 10
       744
   741   742   743   744   745   746   747   748   749   750   751