Page 748 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 748

LCS  painel de interligação equipado                   LCS  painéis de interligação equipados
                                                                    3
             3
        painel plano cat. 8                                    painéis planos cat. 6 A

                                                                Certificado
                                      Extração automática                                  Extração automática
                                         da cassete             por um laboratório            da cassete
                                                                independente






        0 000 00
                        Cas 3



          0 337 82                                              0 337 72

          Emb.    Ref.  Painel plano de interligação equipado com   Emb.  Ref.  Painel plano de interligação equipado com
                       24 conectores RJ 45 cat. 8 - 1 U                      24 conectores RJ 45 cat. 6A - 1 U
                       Completo com nova geração Quick-Fix para              Completo com nova geração Quick-Fix para
                       montagem automática (sem parafusos) nos               montagem automática (sem parafusos) nos
                       montantes dos armários ou quadros murais              montantes dos armários ou quadros murais
                       Montagem universal em qualquer armário                Montagem universal em qualquer armário
                       ou quadro 19"                                         ou quadro 19"
                       O painel garante a ligação à terra automática         O painel garante a ligação à terra automática de
                       de cada conector                                      cada
                       Equipado com guia de cabos traseiro que permite       conector
                       segurar os cabos durante a manutenção/instalação      Equipado com guia de cabos traseiro que permite
                       Equipado com 4 cassetes com 6 conectores cat. 8       segurar os cabos durante a manutenção/instalação
                                             3
                       de conexão rápida RJ 45 LCS  (não é necessária        Equipado com 4 cassetes com 6 conectores
                       ferramenta), com marca 568 A / B                      cat. 6A de conexão rápida RJ 45 LCS 3
                       Fornecido com etiquetas coloridas                     (não é necessária ferramenta), com marca 568 A / B
                       Em conformidade com os padrões ISO / IEC 11801        Fornecido com etiquetas coloridas
                       edição 3.0 (2017) e EIA / TIA 568 C2-1                Em conformidade com os padrões ISO / IEC 11801
                       Painel de interligação de 19" - 1 U                   edição 3.0 (2017) e EIA / TIA 568 C2-1
                       Remoção automática de cassete por simples             Painel de interligação de 19" - 1 U
                       pressão no botão frontal                              Remoção automática de cassete por simples pressão
                       Possibilidade de extração individual de cada          no botão frontal
                       conector                                              Possibilidade de extração individual de cada
                       Painel plano equipado                                 conector
           1    0 337 82 Painel STP - Blindagem metálica - PoE++             Painéis planos
                                                                             24 conectores RJ 45 - 1 U - PoE++
                                                                  1    0 337 70 UTP
                                                                  1   0 337 72 STP



























                                                                   Packs pequeno terciário
                                                                   pré-equipados 10" e 19"




                                                                       3
             A Legrand está comprometida com                       LCS  cabos e cordões
             a durabilidade do sistema LCS  fornecendo
                                      3
             uma garantia sobre o desempenho
             e aplicações por 25 anos, incluindo PoE
        746
   743   744   745   746   747   748   749   750   751   752   753