Page 744 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 744

Soluções LCS  : armários 19" e equipamentos
                        3




        ARMÁRIOS LCS 19"





















               Dimensões (mm)    Ref.                 Prateleiras          Prateleiras carga pesada                            Painéis passa-cabos 19"                              Placas obturadoras

        Capaci-                                                                                     Metal 2 eixos               Plástico com escova,  Metal com escova,   Plástico                Metal,
         dade                Porta  Porta  Fixas - sobre Fixas - sobre  Telescópicas   Fixas  Telescópicas   Soluclip              fxação direta       Soluclip         fixação direta           Soluclip
                A   L    P   frontal  frontal  2 montantes 4 montantes  Alt. 1 U  Alt. 1 U  Alt. 2 U
                            simples  dupla  Alt. 2 U  Alt. 1 U                                     1 U      2 U                  1 U       2 U      1 U       2 U      1 U      2 U       1 U      2 U       3 U
       ARMÁRIO LCS 19"

         24 U  1226  600  600  0 463 00  -           Prof. 425 mm  Prof. 425 mm  -       -       0 465 22  0 465 23             0 465 28  0 465 29  0 465 30  0 465 31  0 465 32  0 465 33  0 465 38  0 465 39  0 465 40
                                                      0 465 05   0 465 08

         29 U  1448  600  600  0 463 06  -           Prof. 425 mm  Prof. 425 mm  -       -       0 465 22  0 465 23             0 465 28  0 465 29  0 465 30  0 465 31  0 465 32  0 465 33  0 465 38  0 465 39  0 465 40
                                                      0 465 05   0 465 08

         33 U  1626  600  600  0 463 12  -           Prof. 425 mm  Prof. 425 mm  -       -       0 465 22  0 465 23             0 465 28  0 465 29  0 465 30  0 465 31  0 465 32  0 465 33  0 465 38  0 465 39  0 465 40
                                                      0 465 05   0 465 08
               2026  600  600  0 463 18  -           Prof. 425 mm  Prof. 425 mm  -       -       0 465 22  0 465 23             0 465 28  0 465 29  0 465 30  0 465 31  0 465 32  0 465 33  0 465 38  0 465 39  0 465 40
                                                      0 465 05   0 465 08
                                           Prof. 115 mm
               2026  600  800  0 463 19  -  0 465 00  Prof. 625 mm  Prof. 625 mm  -      -       0 465 22  0 465 23             0 465 28  0 465 29  0 465 30  0 465 31  0 465 32  0 465 33  0 465 38  0 465 39  0 465 40
                                                      0 465 06   0 465 09
                                           Prof. 200 mm
                                            0 465 01
         42 U  2026  800  600  0 463 21 0 463 41  Prof. 360 mm  Prof. 425 mm  Prof. 425 mm  -  -  0 465 22  0 465 23            0 465 28  0 465 29  0 465 30  0 465 31  0 465 32  0 465 33  0 465 38  0 465 39  0 465 40
                                                                 0 465 08
                                                      0 465 05
                                            0 465 02
               2026  800  800  0 463 22 0 463 42     Prof. 625 mm  Prof. 625 mm  -       -       0 465 22  0 465 23             0 465 28  0 465 29  0 465 30  0 465 31  0 465 32  0 465 33  0 465 38  0 465 39  0 465 40
                                                      0 465 06   0 465 09
               2026  800  1000 0 463 23 0 463 43     Prof. 825 mm  Prof. 625 mm  Prof. 820 mm  -  0 465 22  0 465 23            0 465 28  0 465 29  0 465 30  0 465 31  0 465 32  0 465 33  0 465 38  0 465 39  0 465 40
                                                      0 465 07   0 465 10  0 465 17

               2248  800  800  0 463 28  -           Prof. 625 mm  Prof. 625 mm  -       -       0 465 22  0 465 23             0 465 28  0 465 29  0 465 30  0 465 31  0 465 32  0 465 33  0 465 38  0 465 39  0 465 40
                                                      0 465 06   0 465 09
         47 U
               2248  800  1000 0 463 29  -           Prof. 825 mm  Prof. 625 mm  Prof. 820 mm  -  0 465 22  0 465 23            0 465 28  0 465 29  0 465 30  0 465 31  0 465 32  0 465 33  0 465 38  0 465 39  0 465 40
                                                      0 465 07   0 465 10  0 465 17

       ARMÁRIO DE EXTENSÃO LCS 19"
                                           Prof. 115 mm
               2026  600  600  0 463 30  -  0 465 00  Prof. 425 mm  Prof. 425 mm  -      -       0 465 22  0 465 23             0 465 28  0 465 29  0 465 30  0 465 31  0 465 32  0 465 33  0 465 38  0 465 39  0 465 40
                                                      0 465 05   0 465 08
         42 U                              Prof. 200 mm
                                            0 465 01
               2026  800  800  0 463 33  -  Prof. 360 mm  Prof. 625 mm  Prof. 625 mm  -  -       0 465 22  0 465 23             0 465 28  0 465 29  0 465 30  0 465 31  0 465 32  0 465 33  0 465 38  0 465 39  0 465 40
                                                                 0 465 09
                                                      0 465 06
                                            0 465 02
       ARMÁRIO SERVIDOR LCS 19"
                                           Prof. 115 mm
               2026  600  1000 0 463 85  -  0 465 00  Prof. 825 mm  Prof. 625 mm  Prof. 820 mm  Prof. 820 mm  0 465 22  0 465 23  0 465 28  0 465 29  0 465 30  0 465 31  0 465 32  0 465 33  0 465 38  0 465 39  0 465 40
                                                      0 465 07   0 465 10  0 465 17   0 465 18
         42 U                              Prof. 200 mm
                                            0 465 01
               2026  800  1000 0 463 86  -  Prof. 360 mm  Prof. 825 mm  Prof. 625 mm  Prof. 820 mm  Prof. 820 mm  0 465 22  0 465 23  0 465 28  0 465 29  0 465 30  0 465 31  0 465 32  0 465 33  0 465 38  0 465 39  0 465 40
                                                                 0 465 10
                                                                           0 465 17
                                                                                      0 465 18
                                                      0 465 07
                                            0 465 02
       742
   739   740   741   742   743   744   745   746   747   748   749