Page 743 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 743
ARMÁRIOS LCS 19"
Rodapé de elevação
para pisos técnicos
Dimensões (mm) Ref. Rodapés e elementos de ligação Entrada de cabos (juntar e centrar esta frase) Gestão térmica Gestão de cabos e cordões
Kits
Capaci- de Unidades Kits rodapés Conj. Placas plástico Placas metal Placas com Gaveta de Jogo de 3 Grelhas Grelhas
de
dade Porta Porta asso- 2 porti- Porti- Portilholas Travessas com escova com escova ventiladores 3 U ventilação 1 U suportes guia de Passa- Extensão Kit anti-inclinação e
A L P frontal frontal ciação cablagem lholas lholas com de ligação Termostato gestão de cabos gestão cabos de lligação kit de fixação ao solo
simples dupla Alt. Alt. planas ventilação escova 1 U 2 U 1 U 2 U 2 ventil. 3 ventil. 2 ventil. 4 ventil. vertical
100 200 laterais cabos planas vertical
ARMÁRIOS LCS 19"
24 U 1226 600 600 0 463 00 - 0 463 37 - 0 464 50 0 464 52 0 464 54 0 464 60 0 464 62 0 476 93 0 465 28 0 465 29 0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90 0 348 48 0 464 72 - - - -
29 U 1448 600 600 0 463 06 - 0 463 37 - 0 464 50 0 464 52 0 464 54 0 464 60 0 464 62 0 476 93 0 465 28 0 465 29 0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90 0 348 48 0 464 72 - - - -
33 U 1626 600 600 0 463 12 - 0 463 37 - 0 464 50 0 464 52 0 464 54 0 464 60 0 464 62 0 476 93 0 465 28 0 465 29 0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90 0 348 48 0 464 72 0 464 76 - - -
Grelhas guia-cabos
em U
2026 600 600 0 463 18 - 0 463 37 0 463 34 0 464 50 0 464 52 0 464 54 0 464 60 0 464 62 0 476 93 0 465 28 0 465 29 0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90 0 348 48 0 464 72 0 464 77 - - -
0 464 60 0 464 62 0 464 72
2026 600 800 0 463 19 - 0 463 38 0 463 35 0 464 50 0 464 52 0 464 56 ou ou 0 476 94 0 465 28 0 465 29 0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90 0 348 48 ou 0 464 77 - - -
0 464 61 0 464 63 0 464 73
42 U 0 464 60 0 464 62 0 464 72
2026 800 600 0 463 21 0 463 41 0 463 37 0 463 34 0 464 51 0 464 53 0 464 54 ou ou 0 476 93 0 465 28 0 465 29 0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90 0 348 48 ou 0 464 77 0 331 35 0 464 80 0 464 81
0 464 61 0 464 63 0 464 73
2026 800 800 0 463 22 0 463 42 0 463 38 0 463 35 0 464 51 0 464 53 0 464 56 0 464 61 0 464 63 0 476 94 0 465 28 0 465 29 0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90 0 348 48 0 464 73 0 464 77 0 331 35 0 464 80 0 464 81
Suportes
0 464 73 caminho de cabos
2026 800 1000 0 463 23 0 463 43 0 463 39 - 0 464 51 0 464 53 0 464 58 0 464 61 0 464 63 0 476 95 0 465 28 0 465 29 0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90 0 348 48 ou 0 464 77 0 331 35 0 464 80 0 464 81 altos
0 464 74
2248 800 800 0 463 28 - 0 463 38 - 0 464 51 0 464 53 0 464 56 0 464 61 0 464 63 0 476 94 0 465 28 0 465 29 0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90 0 348 48 0 464 73 - - - -
47 U 0 464 73
2248 800 1000 0 463 29 - 0 463 39 - 0 464 51 0 464 53 0 464 58 0 464 61 0 464 63 0 476 95 0 465 28 0 465 29 0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90 0 348 48 ou - - - -
0 464 74
ARMÁRIO DE EXTENSÃO LCS 19"
2026 600 600 0 463 30 - Fornecido 0 463 34 0 464 50 0 464 52 0 464 54 0 464 60 0 464 62 0 476 93 0 465 28 0 465 29 0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90 0 348 48 0 464 72 0 464 77 - - -
42 U
2026 800 800 0 463 33 - Fornecido 0 463 35 0 464 51 0 464 53 0 464 56 0 464 61 0 464 63 0 476 94 0 465 28 0 465 29 0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90 0 348 48 0 464 73 0 464 77 0 331 35 0 464 80 0 464 81
ARMÁRIO SERVIDOR LCS 19" Rodas
0 464 72
2026 600 1000 0 463 85 - 0 463 39 - 0 464 50 0 464 52 0 464 58 0 464 60 0 464 62 0 476 95 0 465 28 0 465 29 0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90 0 348 48 ou 0 464 77 - - -
0 464 74
42 U
0 464 73
2026 800 1000 0 463 86 - 0 463 39 - 0 464 51 0 464 53 0 464 58 0 464 61 0 464 63 0 476 95 0 465 28 0 465 29 0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90 0 348 48 ou 0 464 77 0 331 35 0 464 80 0 464 81
0 464 74
741

