Page 586 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 586

Calhas DLP de encaixe direto

       tabela de escolha: calhas e acessórios


                 CALHAS                                              CALHAS E ACESSÓRIOS                                                   ÂNGULOS                                 DERIVAÇÕES                          ACESSÓRIOS
                                    Acabamento   Conjunto   Separador   Junta de   Junta de   Junta de     Topo                  Interior (2)  Exterior (2)  Plano  Derivações  Derivações  Derivações  Derivação    Tampa       Quadro
                                                 completo  de circuitos  união de   união      tampa                                                                planas para  planas para  de ângulo   para       flexível     para
                                                  calha (1)             calhas     adesiva                                                                          larg. 80 mm  larg. 105 mm  85/105/130 mm  passagem  suplementar  aparelhagem
                    Largura
         Número de         Dim. calha           + tampa(s)                                                                     80° 100°    85° 120°                                                      de chão                modular
       compartimentos  tampa(s)  (mm)
                     (mm)                                                           1
                                                                                                                                                                          2           2
                                                                                                                                                                      1           1
                                                                                       2
        ENCAIXE DIRETO - TAMPA(S) 45 MM
                                                                                                                                                                                            0 756 81
                                     Branco      0 756 01   0 756 09    0 756 61   0 756 66   0 756 69    0 756 11               0 756 21    0 756 31    0 756 41    0 756 71      -                    0 756 88    0 756 08    0 310 69
                                                                                                                                                                                            + 0 756 21
                                     Black edition  0 757 50  0 756 09    -        0 757 80   0 757 85    0 757 55               0 757 60    0 757 65    0 757 70    0 757 75      -           -           -        0 757 79       -
                      45
                            80 x 50
                                     Cinzento    0 758 00   0 756 09    0 758 30   0 758 33   0 758 35    0 758 05               0 758 10    0 758 15    0 758 20    0 758 25      -           -           -        0 758 29       -
                                     Antimicrobial  0 757 00  0 756 09  0 757 30      -       0 757 35    0 757 05               0 757 10    0 757 15    0 757 20    0 757 25      -           -           -        0 757 29       -
                      45                                                                                                                                                                    0 756 81
                           105 x 50   Branco     0 756 02   0 756 09    0 756 62   0 756 67   0 756 69    0 756 12               0 756 22    0 756 32    0 756 42    0 756 72   0 756 76    + 0 756 22  0 756 88    0 756 08    0 310 69
                                                                                                                                                                                            0 756 81
                                     Branco      0 756 03      -        0 756 61   0 756 66  2 x 0 756 69  0 756 13              0 756 23    0 756 33    0 756 43    0 756 71   0 756 75    + 0 756 23  0 756 88    0 756 08    0 310 69

                    45    45         Black edition  0 757 52   -          -        0 757 80  2 x 0 757 85  0 757 57              0 757 62    0 757 67    0 757 72    0 757 75      -           -           -        0 757 79       -
                           130 x 50
                                     Cinzento    0 758 02      -        0 758 30   0 758 33  2 x 0 758 35  0 758 07              0 758 12    0 758 17    0 758 22    0 758 25      -           -           -        0 758 29       -
                                     Antimicrobial  0 757 02   -        0 757 30      -      2 x 0 757 35  0 757 07              0 757 12    0 757 17    0 757 22    0 757 25      -           -           -        0 757 29       -
                                                                                  1     0 756 66                                                                    1     0 756 71  1     0 756 75  0 756 81
                    45    45
                           145 x 50   Branco     0 756 04   0 756 09    0 756 63     +       2 x 0 756 69  0 756 14              0 756 24    0 756 34    0 756 44      +           +           +        0 756 88    0 756 08    0 310 69
                                                                                  2 0 756 67                                                                        2 0 756 72  2 0 756 76  0 756 24
                                                                                                                                                                                            0 756 81
                                     Branco      0 756 06   0 756 09    0 756 61   0 756 66  3 x 0 756 69  0 756 16              0 756 26    0 756 36    0 756 46    0 756 71   0 756 75    + 0 756 26  0 756 88    0 756 08    0 310 69
                   45   45   45
                           180 x 50   Cinzento   0 758 04      -        0 758 30   0 758 33  3 x 0 758 35  0 758 09              0 758 14    0 758 19    0 758 24    0 758 25      -           -           -        0 758 29       -
                                     Antimicrobial  0 757 04   -        0 757 30      -      3 x 0 757 35  0 757 09              0 757 14    0 757 19    0 757 24    0 757 25      -           -           -        0 757 29       -
       (1) Separador fixo ao fundo da calha
       (2) Ângulos interiores e exteriores fornecidos com junção de separador entre compartimentos

       Calhas DLP de encaixe direto

       características técnicas


                                                             EN 50085-2-1 (todas as versões)
        • Normas aplicáveis:
                                                             + JIS Z2801 (específica para a versão Antimicrobial)
        • Resistência ao choque durante a instalação e utilização:  2.0 J
        • Temperatura mínima de armazenagem e transporte:    - 25 ºC
        • Temperatura mínima de instalação e utilização:     - 5 ºC
        • Temperatura máxima de utilização:                  + 60 ºC
        • Resistência à propagação da chama:                 Não propagadoras de chama
        • Características de continuidade elétrica:          Sem continuidade elétrica
        • Características de isolamento elétrico:            Com isolamento elétrico
        • Grau de proteção dado pelo invólucro:              IP 40
        • Modo de abertura da tampa:                         Com ferramenta
                                                             Saliente fixa à parede
        • Condições de instalação:                           Saliente fixa ao teto
                                                             Saliente fixa à parede e suportada pelo chão (com o calço ref. 0 105 80)
        • Funções propostas:                                 Tipo 1
        • Tensão nominal:                                    500 V
        • Proteção contra impactos mecânicos:                IK 07
                                                             RAL 9003 - versões Branco e Antimicrobial
        • Acabamentos (cores):                               RAL 9017 - versão Black edition
                                                             RAL 7035 - versão Cinzento
        • Comprimento:                                       Calhas fornecidas em troços de 2 metros


       584
   581   582   583   584   585   586   587   588   589   590   591