Page 584 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 584

Guia-cabos e mini-calhas                              Cavilhas de fixação

                                                             para DLP














            0 300 98        0 300 99








                     0 397 10
                                0 397 00
                                           0 397 10          0 308 98      0 308 99       0 308 97
         Emb.   Ref.  Guia-cabos autocolante                   Emb.    Ref.  Cavilha de fixação fácil        o030898a
                     Para instalação rápida e fácil de cabos,               Sem parafuso ou prego
                     sem ferir o isolamento                                                                  030898
               Branco  Duplo fundo isolante, para garantir a          100  0 308 98 Para molduras. Diâmetro do furo Ø 6 mm
                     separação entre os pregos (ou agrafos)
                     de fixação e o isolamento dos cabos         100  0 308 99 Para sobre-rodapés, rodapés e calha
                     2 possibilidades de fixação:                           Diâmetro do furo Ø 8 mm
                     • Com pregos ou agrafos, fundo
                     pré-furado a cada 10 cm e abas laterais                Cavilha rápida DLP
                     recortadas, facilitando a passagem do     200   0 308 97 Para parede de gesso de espessura
                       martelo ou da agrafadora      030096-4095c.eps         mínima 10 mm e separada pelo menos
                     • Por colagem, com base equipada com                     20 mm da superfície em betão
                     mousse adesiva de 1 mm de espessura,   9,6               Permite fixar numa só operação as calhas DLP
                     absorvendo as irregularidades da superfície
                                                           10,5               utilizando uma ferramenta especial para berbequim
                     Comprimento: 2,10 m (são faturados a 2 m)  030097-4096c.eps    ou aparafusadora (Ø 8 mm)
                       Fornecidos com tampa
                                                      11                      Fornecida uma ferramenta em cada caixa
                                                          1
        132 m  0 300 98 Para cabos Ø 3 a Ø 6 mm       12,6                  de 200 cavilhas
                     Fornecido em 66 tiras de 2,10 m                          Resistência ao arrancamento: 25 kg
        90 m  0 300 99 Para cabos Ø 7 e Ø 9 mm            13,5
                     Fornecido em 45 tiras de 2,10 m  14  1
                     Mini-calhas autocolantes
                                                                      sc030897
                     Fornecidas com tampa de charneira
               Branco
                       Comprimento: 2 m                       n Colocação da cavilha rápida DLP ref. 0 308 97
        180 m  0 397 00 Secção 10 x 10 mm
        90 m   0 397 10 Secção 16 x 12,5 mm
                     Mini-calhas
                     Fornecidas com tampa independente
                     Comprimento: 2 m
               Branco                                                                 3 mm máx. PVC
        120 m  6 363 51 Secção 12 x 7 mm                                    20 mm
         70 m  6 363 61 Secção 16 x 10 mm                                   Mín.
                     Fitas adesivas dupla face
                     Para instalação das mini-calhas                                             600 - 800 r. p. m.
                     fornecidas sem autocolante                                                  600-800 tours/mn
        40 m  6 363 80 9 x 0,8 mm. Para a mini-calha de 12 x 7 mm
        40 m   6 363 81 3 x 0,8 mm. Para a mini-calha de 16 x 10 mm
                     Mini-calhas autocolantes
                     Fornecidas com tampa independente
                     Comprimento: 2 m
               Branco
        100 m  6 363 52 Secção 12 x 7 mm
        60 m  6 363 62 Secção 16 x 10 mm






           Guia-cabos, características técnicas                                 10 mm Mín.
         pt
           em www.legrand.pt
       582
   579   580   581   582   583   584   585   586   587   588   589