Page 591 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 591

Tomadas Mosaic  para calhas DLP                       Tomadas Mosaic  para calhas DLP
                           ™
                                                                                  ™
       de encaixe direto                                     de encaixe direto


                                                              n Instalação das Tomadas especiais Mosaic™
                                                              na calha DLP de encaixe direto

                                                               1                 2                  3



                                              0 756 90
           0 772 02                                           Encaixe direto das  Instalação das   Desencaixe do
                                                              tomadas especiais   tampas           elemento de acabamento
                                    ™
         Emb.   Ref.  Tomadas Mosaic  especial DLP
                     2P+T tipo "Schuko" 16 A - 250 V±                            5                  6
                     Ligação bilateral rápida "especial DLP" para   4  180°
                     montagem por encaixe direto na calha         180°
                     Alvéolos direitos a 90º, equipados com
                     obturadores de proteção
                     As tomadas integram o acessório Soluclip
                     Para uma melhor solidez com a calha      Rotação de 180º do  Encaixe do elemento  Uma instalação
                                                                                                   exemplar
                                                                                 de acabamento
                                                              elemento de acabamento
                     e a conformidade com a norma
                     Ligadores automáticos
                                                              n Instalação de outros mecanismos Mosaic™
         10   0 772 02                     2 x 2P+T tipo "Schuko", 4 módulos  na calha DLP de encaixe direto

                                                                                 2                  3
                                                               1
         10   0 772 03                           3 x 2P+T tipo "Schuko",
                                                6 módulos
                                                              Encaixe do mecanismo   Instalação das   Desencaixe do
         10   0 772 42          2 x 2P+T tipo "Schuko" cor vermelho,  e fixação com o   tampas     elemento de
                                                                                                   acabamento
                                                              acessório Soluclip
                                4 módulos
                                                               4                 5                  6
         10   0 772 43             3 x 2P+T tipo "Schuko" cor vermelho,  180°
                                   6 módulos                      180°
                     Tomadas Mosaic  especial DLP
                                    ™
                     2 x RJ 45 Cat. 6                         Rotação de 180º do  Encaixe do elemento  Uma instalação
                                                              elemento de
                                                                                 de acabamento
                                                                                                   exemplar
                                                              acabamento
          5   0 765 44                   2 x RJ 45 Cat. 6 UTP, 3 módulos
          5   0 765 46                   2 x RJ 45 Cat. 6 FTP, 3 módulos  n Instalação do acessório de repicagem
                     Acessório para repicagem rápida
         10    0 771 00L  Permite uma repicagem simples e rápida   1           2                 3
                         entre 2 blocos de tomadas para calha de
                         encaixe rápido
                         Fornecido com tampa branca           Repicagem simples e intuitiva de 2 blocos de tomadas
                     Acessório Soluclip                       O acessório de repicagem assegura igualmente o
                                                              acabamento entre os 2 blocos de tomadas
                     Assegura uma excelente solidez com a calha
                     evitando o deslizamento e a extração dos
                     mecanismos. Garante um perfeito acabamento  4
                     das tampas e um IP4X                                                                            180°
                     Instalação com qualquer tomada ou outro                                                 180°  180°
                     mecanismo Mosaic                                                                  180°
         10   0 756 90     Branco
                                                                             5
                     Quadro para aparelhagem modular Lexic
                     Quadro para montagem de aparelhos
                     modulares Lexic (2 módulos)
                     Associa-se a 2 elementos de espaçamento de 1/2             180°
                     módulo ref. 4 063 07 para montagem de aparelhos   6  180°  180°
                     modulares de 1 módulo com tampa de proteção para   180°
                     evitar disparos intempestivos
          5    0 310 69 Branco
                                                                             7













                                                                                                               589
                                                                                                               589
   586   587   588   589   590   591   592   593   594   595   596