Page 587 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 587

CALHAS  CALHAS E ACESSÓRIOS  ÂNGULOS                       DERIVAÇÕES                          ACESSÓRIOS
 Acabamento  Conjunto  Separador  Junta de  Junta de  Junta de  Topo  Interior (2)  Exterior (2)  Plano  Derivações  Derivações  Derivações  Derivação  Tampa  Quadro
 completo  de circuitos  união de  união  tampa  planas para  planas para  de ângulo  para    flexível     para
 calha (1)  calhas  adesiva                  larg. 80 mm  larg. 105 mm  85/105/130 mm  passagem  suplementar  aparelhagem
 Largura
 Número de  Dim. calha  + tampa(s)  80° 100°  85° 120°                            de chão                modular
 compartimentos  tampa(s)  (mm)
 (mm)  1
                                                   2           2
                                               1           1
 2
 ENCAIXE DIRETO - TAMPA(S) 45 MM
                                                                     0 756 81
  Branco  0 756 01  0 756 09  0 756 61  0 756 66  0 756 69  0 756 11  0 756 21  0 756 31  0 756 41  0 756 71  -  0 756 88  0 756 08  0 310 69
                                                                     + 0 756 21
  Black edition  0 757 50  0 756 09  -  0 757 80  0 757 85  0 757 55  0 757 60  0 757 65  0 757 70  0 757 75  -  -  -  0 757 79  -
 45
 80 x 50
  Cinzento  0 758 00  0 756 09  0 758 30  0 758 33  0 758 35  0 758 05  0 758 10  0 758 15  0 758 20  0 758 25  -  -  -  0 758 29  -
  Antimicrobial  0 757 00  0 756 09  0 757 30  -  0 757 35  0 757 05  0 757 10  0 757 15  0 757 20  0 757 25  -  -  -  0 757 29  -
 45                                                                  0 756 81
 105 x 50   Branco  0 756 02  0 756 09  0 756 62  0 756 67  0 756 69  0 756 12  0 756 22  0 756 32  0 756 42  0 756 72  0 756 76  + 0 756 22  0 756 88  0 756 08  0 310 69
                                                                     0 756 81
  Branco  0 756 03  -  0 756 61  0 756 66  2 x 0 756 69  0 756 13  0 756 23  0 756 33  0 756 43  0 756 71  0 756 75  + 0 756 23  0 756 88  0 756 08  0 310 69

 45    45   Black edition  0 757 52  -  -  0 757 80  2 x 0 757 85  0 757 57  0 757 62  0 757 67  0 757 72  0 757 75  -  -  -  0 757 79  -
 130 x 50
  Cinzento  0 758 02  -  0 758 30  0 758 33  2 x 0 758 35  0 758 07  0 758 12  0 758 17  0 758 22  0 758 25  -  -  -  0 758 29  -
  Antimicrobial  0 757 02  -  0 757 30  -  2 x 0 757 35  0 757 07  0 757 12  0 757 17  0 757 22  0 757 25  -  -  -  0 757 29  -
 1     0 756 66                              1     0 756 71  1     0 756 75  0 756 81
 45    45
 145 x 50   Branco  0 756 04  0 756 09  0 756 63  +   2 x 0 756 69  0 756 14  0 756 24  0 756 34  0 756 44  +   +   +   0 756 88  0 756 08  0 310 69
 2 0 756 67                                  2 0 756 72  2 0 756 76  0 756 24
                                                                     0 756 81
  Branco  0 756 06  0 756 09  0 756 61  0 756 66  3 x 0 756 69  0 756 16  0 756 26  0 756 36  0 756 46  0 756 71  0 756 75  + 0 756 26  0 756 88  0 756 08  0 310 69
 45   45   45
 180 x 50   Cinzento  0 758 04  -  0 758 30  0 758 33  3 x 0 758 35  0 758 09  0 758 14  0 758 19  0 758 24  0 758 25  -  -  -  0 758 29  -
  Antimicrobial  0 757 04  -  0 757 30  -  3 x 0 757 35  0 757 09  0 757 14  0 757 19  0 757 24  0 757 25  -  -  -  0 757 29  -
 (1) Separador fixo ao fundo da calha
 (2) Ângulos interiores e exteriores fornecidos com junção de separador entre compartimentos

                                                             Mecanismos para calhas DLP
                                                             de encaixe direto



                                                              Montagem de mecanismos do Sistema Mosaic™
                                                              Acessório de fixação Soluclip:
                                                              • Instalação fácil e rápida com todos os
                                                               mecanismos Mosaic™                           0 756 90
                                                              • Solidez reforçada do sistema                0 757 86
                                                              • Evita o deslizamento e a extração acidental     0 758 36
                                                               das tomadas
                                                              • Garante um IP 4X                            0 757 36
                                                              • Acabamento perfeito das tampas
                                                              DLP e Mosaic™: A sinergia perfeita
                                                              O Sistema Mosaic™ é uma das gamas de
                                                              aparelhagem mais versáteis da oferta Legrand:
                                                              • Acesso a mais de 200 funções disponíveis:
                                                               mecanismos de comando, tomadas de energia, dados,
                                                               áudio/vídeo, detetores, soluções para
                                                               proteção de pessoas e equipamentos, …
                                                              • Tomadas 2P+T do tipo "Schuko" e RJ 45 com sistema
                                                               de ligação bilateral rápida especial para calha DLP
                                                               (ver p. 637)
                                                              • Os mecanismos Mosaic™ existem disponíveis
                                                               nas versões Branco, Preto mate, Alumínio
                                                               e Antimicrobial


                                                                                                               585
   582   583   584   585   586   587   588   589   590   591   592