Page 581 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 581

MOLDURAS      CAPACIDADE POR CONDUTA   ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO      ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO  OUTROS ACESSÓRIOS
                                                          N.º máximo de condutores         Topo   Ângulo   Ângulo   Ângulo         Ângulo   Junta de   Derivação   Derivação   Caixa de   Caixa de   Calha de   Cavilha de
                                                                  o030316
            plano        tampa         em "T"     para calha    derivação      centro       ligação      fixação
                                     030254       ou mudança                               ao ponto      o030898a
                                                   o030216a
            030303                                 de plano                   030306        de luz
                                                                                           030667
 2
 2
 2
 2
       Ref. ( )                (mm )          1,5 mm 2           2,5 mm           4 mm    6 mm   2    Cabo
    0 300 07   1   70      2  4  3  2  2  6,5
                         033646-52962o.eps
   20 x 12,5                                             0 302 23   0 336 02   0 302 24   -   0 303 16   -   -   0 308 98
       0 300 08     160   9   7   6   4   10
       0 300 14   1     120    2  7  5  4  3  10
   32 x 12,5                                    0 312 03   0 302 51   -   -      0 302 53   0 336 03   0 302 54   0 333 17   0 303 16   0 306 54   0 306 67   0 308 98
       0 300 15       285   17   12   11   8   2 x 10

    32 x 16      0 308 04     360   21   16   14   10   13   0 312 07   0 333 25   -   -     0 333 27   0 336 04   0 333 30   0 333 29   0 303 16   0 306 54   0 306 67   0 308 98

 2
   40 x 12,5        0 300 20   1     150        9    6    5   4   10   0 312 04   0 333 15   -   -     0 333 16   0 336 06   0 302 07   0 333 17   0 303 16   0 306 54   0 306 67   0 308 98

 2
   40 x 16          0 300 21   1     190       11   8    7   5   14   0 312 08   0 333 26   -   -     0 333 28   0 336 06   0 302 07   0 333 29   0 303 16   0 306 54   0 306 67   0 308 98

   40 x 20      0 300 27     550   35   26    22   16   17   0 312 11   0 302 81   -   -     0 302 83   0 336 06   0 302 08   0 302 16   0 303 16   0 306 54   0 306 67   0 308 98
                                                                                                         030898
 1     200    3  12  8  7  5  12,5                               0 303 26
   60 x 20      0 301 14                       0 302 90   -   0 302 91   0 302 92     0 302 93   0 336 08   0 302 09   0 302 26  0 306 54   0 306 67
    2   320   19   14   12   9   17                              0 303 36                               0 308 99

 1     290    3  17  13  11  8  17                               0 303 26
   75 x 20      0 300 33                       0 303 00   -   0 303 01   0 303 02     0 303 03   0 336 09   0 302 18   0 302 26     0 306 54   0 306 67   0 308 99
    2   445   26   20   17   12   2 x 12                         0 303 36





       Molduras DLPlus
       cor: branco RAL 9003

       ■ Classificação das molduras DLPlus segundo a norma EN 50085-2-1
 Conforto na montagem  6.2  Resistência ao choque durante a instalação e utilização  2.0 J
       6.3  Temperatura mínima de armazenagem e transporte              - 25 °C
 ■ No momento da instalação, o acondicionamento    6.3  Temperatura mínima de instalação e utilização  - 5 °C
 dos cabos é perfeito através do suporte
 das membranas flexíveis  6.3  Temperatura máxima da utilização        + 60 °C
       6.4  Resistência à propagação da chama                    Não propagador de chama
       6.5  Continuidade elétrica                                 Sem continuidade elétrica
       6.6  Características de isolamento elétrico                Com isolamento elétrico
       6.7  Grau de proteção do invólucro                               IP 40
       6.9  Modo de abertura da tampa                                Com ferramenta
       6.101  Condições de instalação                           Saliente, fixa à parede ou ao teto
       6.102  Funções propostas                                         Tipo 1
            Tensão nominal                                              500 V
            Proteção contra impactos mecânicos                          IK 07












       As molduras DLPlus garantem o cumprimento das exigências da Diretiva RoHS em matéria de limitação da utilização do
       uso de substâncias perigosas



                                                                                                               579
   576   577   578   579   580   581   582   583   584   585   586