Page 564 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 564

Mosaic   TM

       suportes de fixação












       0 802 50   0 802 51          Suportes fornecidos equipados   0 791 04
                                    com capa de proteção para obra  Exemplo de obturadores
                                                            instalados nos suportes Batibox
           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 566-567
       Suportes metálicos revestidos por plástico moldado (isolamento)
       Fornecidos com capa para proteção dos mecanismos em obra (exceto ref. 0 802 50/59/64/68)
       Equipados com separadores amovíveis, para uma perfeita adaptação às dimensões dos mecanismos a instalar (ex.: 4, 5, 6 ou 8 módulos)
       Suportes com sistema de fixação por parafusos (exceto ref. 0 802 61)

         Emb.   Ref.  Suportes de fixação                       Emb.   Ref.  Suportes e caixas para painéis
         10    0 802 50    Para 1 módulo                                    Para montagem em painéis (espessura 1 a 3 mm)
                                                                            Não necessitam de quadro
                                                                            Suporte para 1 módulo
         10    0 802 51    Para 2 módulos - Postos simples                  Montar com caixa isolante  ref. 0 800 10 (abaixo)
                           Suporte universal compatível com qualquer   10  0 802 90   Branco
                           caixa de encastrar do mercado              0 802 94
                           Pode ser também utilizado para       10                  Alumínio
                           composição de postos múltiplos, tanto
                           horizontais, como verticais por associação       Suporte para 2 módulos
                           (acoplagem) entre vários suportes                Montar com caixa isolante ref. 0 800 11 (abaixo)
                           Compatível com Mosaic Easy-Led para   10   0 802 91      Branco
                           suportes                             10    0 802 95      Alumínio
         10    0 802 61    Para 2 módulos - Postos simples
                           Características como acima, mas com
                           fixação por garras (comprimento 27 mm)           Suporte para 2 x 1 módulo
                                                                10    0 802 92    Montar com 2 caixas ref. 0 800 10 (abaixo)
          5    0 802 59     Para 3 módulos                                          Branco


         10    0 802 52       Para 4 ou 5 módulos,                          Caixa isolante para 1 módulo
                              ou 2 x 2 módulos                  10    0 800 10    Utilizar com suportes ref. 0 802 90/92/94
                              horizontal ou vertical

          5    0 802 53          Para 6 ou 8 módulos,                       Caixa isolante para 2 módulos
                                 ou 3 x 2 módulos               10    0 800 11    Utilizar com suportes ref. 0 802 91/95
                                 horizontal ou vertical


          5    0 802 54              Para 10 módulos,                       Obturadores para suportes de fixação
                                     ou 4 x 2 módulos                       Permitem garantir uma proteção IP 2X contra
                                     horizontal ou vertical                 contactos diretos quando a capacidade total dos
                                                                            suportes de fixação não estiver a ser utilizada
                                                                10    0 791 04    Para suportes equipados com 4 módulos
                                                                                  (ref. 0 802 52/64)
          5    0 802 64        Para 2 x 5 módulos,
                               ou 2 x 2 x 2 módulos             10    0 791 06    Para suportes equipados de 6 módulos
                                                                                  (ref. 0 802 53/66)
                                                                10    0 791 10    Para suporte equipado de 10 módulos
                                                                                  (ref. 0 802 54)

          5    0 802 66           Para 2 x 6 módulos,
                                  ou 2 x 8 módulos,
                                  ou 2 x 3 x 2 módulos





          5    0 802 68               Para 2 x 10 módulos





                                                                  Lâmpadas Mosaic Easy-Led para
                                                                  suportes Batibox, p. 537


       562
   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568   569