Page 543 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 543

Mosaic  ™                                             Mosaic   ™

       variadores colorimétricos DALI                        caixas de derivação, saídas de cabos, obturadores












        0 784 03                                              0 775 51       Com ligadores automáticos

                                                                  Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 566-567
           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 566-567
         Emb.   Ref.  Variadores colorimétricos DALI           Emb.    Ref.  Caixa de derivação
                     Permitem que os utilizadores criem diferentes          Com 3 ligadores para facilitar a derivação 20 A
                     ambientes de iluminação                    10   0 775 53       Branco - 2 módulos
                     Para balastros e drivers (LEDs) DALI
                     Permitem o comando de um máx. de 21 luminárias
                     RGB (vermelho / verde / azul)
                     Configuração do sistema por pressão da tecla           Saídas de cabos
                     “learn” do dispositivo, ou com o telecomando de        Saída de cabos 10 A com ligadores
                     configuração ref. 0 882 30                             Equipada com 4 ligadores automáticos (de 1,5 mm )
                                                                                                                 2
                     Ideal para escritórios, salas de reunião, showrooms,   na face frontal e na face posterior para uma ligação
                     lojas, restaurantes, hotéis, institutos de beleza…     mais fácil e rápida
                     Necessitam da fonte de alimentação ref. 0 035 13/15    Com cerra-cabos
                     Variador colorimétrico - 1 zona            10   0 775 51       Branco - 2 módulos
                     Ao pressionar a tecla, permite criar variações de
                     cor, ajustar a intensidade luminosa e a saturação
          1    0 784 03       Branco                                        Saídas de cabos Ø4 a 12 mm
                                                                            Para cabos: Ø máximo 12 mm / Ø mínimo 4mm
                                                                            Com cerra-cabos
                     Alimentadores DALI                         10   2 775 50L      Branco - 2 módulos
                                                                10   0 792 49       Alumínio - 2 módulos
                     Funcionam com o variador colorimétrico Mosaic, ref.   10  0 791 50L   Preto mate - 2 módulos
                     0 784 03 (acima)
                     230 V - 200 mA - 16 Vdc                                Saída de cabos Ø8 mm
          1    0 035 15 Para instalação em teto falso           10   0 775 52      Branco -1 módulo
          1    0 035 13 Para instalação no quadro elétrico (2 módulos DIN)
                                                                            Obturadores
                                                                            1 módulo
                                                                10   0 770 70      Branco
                                                                10   0 792 70      Alumínio
                                                                10   0 787 20      Branco Antimicrobial (1)
                                                                            2 módulos
                                                                10   2 770 71L     Branco
                                                                10   0 792 80      Alumínio
                                                                10   0 791 81L     Preto mate
                                                                10   0 787 21      Branco Antimicrobial (1)
                                                                            Adaptador 50 x 50
                                                                10   0 791 53 Permite substituir um antigo mecanismo Mosaic
                                                                            50 x 50 mm, sem necessidade de trocar os seus
                                                                            antigos quadros ou suportes
                                                                              Branco - 2 módulos
                                                                            (1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões de prata
                                                                            que impede o crescimento e a proliferação de bactérias na sua superfície.
















                                                                  Sinalização luminosa
                                                                  p. 543




                                                                                                               541
   538   539   540   541   542   543   544   545   546   547   548