Page 547 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 547

Mosaic   TM                                           Mosaic   TM

       interruptores de cartão, indicações para quartos hotel  botoneiras para paragem de emergência












       0 767 28        0 770 47                                  0 766 01           0 766 02

           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 566-567

         Emb.   Ref.  Interruptores de cartão                  Emb.    Ref.  Botoneiras para paragem de emergência
                     Com ligadores automáticos (ligação rápida)             NA + NF
                     Permitem colocar sob tensão ou fazer o corte geral     3 A - 250 V±
                     de uma instalação (por ex.: quartos de hotel, salas    2 módulos
                     de reunião, escritórios, espaços de exposição…)        Com chave
                     Utilizam-se associados a um contactor para corte
                     geral da energia da sala/quarto                        Desencravamento por chave tipo RONIS Nº 455
                     Zona de inserção do cartão é retroiluminada            (chave fornecida)
                     Nota: cartões não fornecidos               1    0 766 01       Vermelho/Amarelo
                     Interruptor eletrónico sem contacto 13,56 MHz
                     Funciona apenas com cartões sem contacto formato
                     ISO Mifare (ref. 0 767 11) ou qualquer outro cartão    Com ¼ de volta
                     formato ISO 13,56 MHz                                  Desencravamento por rotação ¼ de volta
                     Temporização 30 s após retirar o cartão    1    0 766 02       Vermelho/Amarelo
                     Alimentação 230 V± - potência 30 VA
          1    0 767 28       Branco - 2 módulos

                     Cartão formato ISO 13,56 MHz
         10    0 767 11     Dimensões: 50 x 50 mm
                            Cartão sem contacto Mifare 13,56 MHz


                     Interruptor mecânico por contacto
                     Funciona por inserção/remoção do cartão
                     porta-chaves ref. 0 898 06 (abaixo) ou qualquer
                     outro cartão formato normalizado ISO com largura
                     máx. 54 mm.
                     Temporização 30 s após retirar o cartão
                     Alimentação 230 V± - potência 30 VA
          1   0 784 45        Branco - 2 módulos
          1    0 791 35L     Preto mate - 2 módulos

                     Cartão porta-chaves
         10   0 898 06     Fornecido completo com porta-etiquetas
                           para identificação individual do quarto
                           de hotel


                     Indicadores para quartos de hotel
                     Lâmpada indicadora e botão de campainha
                     Permitem que os hóspedes informem a equipa do
                     hotel sobre o estado dos quartos
                     Existem duas indicações possíveis:
                     - “do not disturb” (não incomodar);
                     - “please make up the room” (por favor limpe
                     o quarto)
          5    0 770 47    Instalado no corredor, exibe a informação
                           Fornecido com lâmpadas

          5    0 770 48    Permite ao hóspede selecionar, a partir do
                           interior do quarto, a configuração desejada
                           Fornecido com lâmpada ref. 0 676 68L














                                                                                                               545
   542   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552