Page 538 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 538

Mosaic   TM

       mecanismos de comando

              Branco
                        Alumínio
                                Preto mate





       2 780 11L
       0 787 11L
                0 792 11L                    0 770 15
                                                               0 770 14
                         0 791 11L
           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros p. 566-567
       Todos os mecanismos Easy-Led estão equipados com um ligador de neutro
       Para funções “luminosas” ou de “sinalização” deverão ser equipados com o acessório LED correspondente

         Emb.   Ref.  Comutador de escada Easy-Led - 10 AX -   Emb.    Ref.  Inversor de grupo 10 AX - 250 V±
                     250 V±
                     Com ligadores automáticos (ligação rápida)  10  0 770 21L  Ligadores de parafusos
                                                                                    Branco - 2 módulos
                     O mesmo mecanismo permite fazer uma função   10  0 792 21L
                     tradicional ou uma função luminosa, bastando   10  0 793 21L   Alumínio - 2 módulos
                     aplicar-lhe as novas lâmpadas Easy-Led                         Preto mate - 2 módulos
                     (ver p. 537)                                           Interruptor Bipolar Easy-Led -
                     - Para função “luminoso”, usar com ref. 0 676 86L
                     (230 V±) ou ref. 0 676 87L (12, 24 e 48 V±)            10 AX - 250 V±
                     - Para função “sinalização”, usar com ref. 0 676 85L   Equipado com borne para repicagem do neutro
                     (230 V±) ou ref. 676 89L (12, 24 e 48 V±)              A equipar com ref. 6 650 91 (p. 537) para a função
         10   2 780 01L      Branco - 1 módulo                              “sinalização” ou com ref. 6 650 90 (p. 537) para
         10   0 792 01L      Alumínio - 1 módulo                            a função “luminoso”
         10   0 791 01L      Preto mate - 1 módulo                          Interruptor Bipolar
         10   0 787 10L      Branco Antimicrobial  - 1 módulo   10  0 770 50L       Branco - 2 módulos
                                            (1)
         10   2 780 11L      Branco - 2 módulos
         10   0 792 11L      Alumínio -2 módulos
         10   0 791 11L      Preto mate -2 módulos                          Interruptor Easy-Led -
         10   0 787 11L      Branco Antimicrobial  - 2 módulos              20 AX - 250 V±
                                            (1)
                     Comutador com comando por cordão                       Ligadores de parafusos
                     10 AX - 250 V±                                         Equipados com borne para repicagem do neutro
                     Fornecido com cordão (comprimento: 1,5 m)              Utilizar lâmpada LED ref. 0 676 64 (p. 537) tanto
                                                                            para função “luminoso”, como para função
         10    0 770 14      Branco - 2 módulos                             “sinalização”
                                                                            Interruptor unipolar
                                                                10  0 770 60L       Branco - 1 módulo
                     Interruptor de intuição                                Comutador de escada
                     Com ligadores automáticos (ligação rápida)  10  0 770 92L      Branco - 2 módulos
                     Instala-se e funciona como um interruptor ou
                     comutador de escada clássico. Além disso,
                     desliga-se automaticamente após 10 minutos se          Interruptor Bipolar
                     nenhum movimento for detetado pela sua célula   10  0 770 63L   Branco - 2 módulos
                     detetora IR
                     Ângulo de deteção 160º - Alcance máx. 8 metros
                     Compatível com todos os tipos de lâmpadas:
                     - 12-150 W: incandescentes e halogéneo 230 V           (1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões
                     - 12-150 VA: lâmpadas com balastro eletrónico ou       de prata que impede o crescimento e a proliferação de bactérias
                     ferromagnético                                         na sua superfície.
                     - 8-30 W (ou 650 mA): LEDs e fluocompactas
                     Possibilidade de instalar vários tipos de lâmpadas
                     num mesmo circuito
                     Ideal para aqueles espaços onde a luz possa ser
                     deixada acesa desnecessariamente
          1    0 770 15      Branco - 2 módulos
          1    0 792 15      Alumínio - 2 módulos










                                                                  Novas lâmpadas Easy-Led, p. 537



                                                                  Soluções conectadas para comando de
                                                                  iluminação Mosaic™ with Netatmo, p. 394

       536
   533   534   535   536   537   538   539   540   541   542   543