Page 545 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 545

Mosaic   TM

       funções de sinalização luminosa, balizagem, besouros e campainhas












                           Exemplos de etiquetas personaliza-
        0 785 20           das para imprimir      0 785 11       0 785 12        0 785 10       0 785 60
           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 566-567

       Todas as funções luminosas Mosaic™ estão equipadas com LEDs de muito baixo consumo (duração de vida estimada de 100.000 horas)
                                                                                                             (1)
         Emb.   Ref.  Sinalética luminosa 230 VA               Emb.    Ref.  Sinalizadores planos antimicrobianos
                     Mecanismos equipados com LEDs e com uma                Para funções “Luminoso” ou “Sinalização”
                     janela deslizante prevista para receber etiquetas      Fornecidos com um jogo de 4 etiquetas coloridas
                     impressas                                              (vermelho, laranja, verde e azul)
                     Para papel de impressão standard ou transparente          Branco Antimicrobial  - 1 módulo
                                                                                             (1)
                     1 estado - 2 módulos                                   Simples
                     2 níveis de intensidade à escolha: 0,2 W (ou) 1 W  1 1  0 785 01  230 V (1 W)
                                                                                 12-24 V (0,2 W)
                                                                     0 785 51
          5    0 785 20    Sinalética com LEDs brancos
          5    0 785 21    Sinalética com LEDs azuis                        Duplos
                                                                1    0 785 02    230 V (1 W)
                     2 estados - 2 módulos                      1    0 785 52    12-24 V (0,2 W)
          5    0 785 24          Sinalética com 2 LEDs diferentes
                                 (verde / vermelho), configuráveis          Sinalizador de balizagem 230 VA
                                  no próprio mecanismo - 1 W
                                                                            Equipado com LEDs (cor branco)
                     1 estado - 5 módulos                                   2 níveis de intensidade à escolha: 0,2 W ou 1 W
          1    0 785 22          Sinalética com LEDs brancos (1 W)  1  0 785 10                     (1)
          1    0 785 23          Sinalética com LEDs azuis (2,3 W)                   Branco Antimicrobial  - 2 módulos
                                                                            Sinalizadores triangulares (salientes)
                     Detetor de balizagem
                     Mecanismo equipado com uma célula de deteção           2 módulos
                     por infravermelhos e de um feixe de 4 LEDs brancos     12-24 V±/= - 0,6 W
                     (20 lux máx.)                              10   0 785 60        Vermelho
                     Especialmente indicado para zonas de penumbra   10  0 785 61    Branco
                     (luminosidade < 2,5 lux) ou suscetíveis de terem   10  0 785 62   Verde
                     obstáculos (ex.: corredor, patamar de escadas, …)  10  0 785 63   Azul
                     Aquando da aproximação de uma pessoa, deteta           230 V± (0,2 ou 1 W)
                     esses passos e ativa uma sinalização luminosa   10  0 785 70    Vermelho
                     (LEDs) e acústica (besouro)                10   0 785 71        Branco
                     Nota: O aviso sonoro (besouro) pode ser inibido  10  0 785 72   Verde
                     Ângulo de deteção: 180º                    10   0 785 73        Azul
                     Alcance máx. de deteção: 6 metros
          1    0 785 11       Branco - 2 módulos                            Besouros
                                                                            Nível sonoro 70 dB a 1 metro
                                                                            8 VA - 50/60 Hz - Consumo: 370 mA
                     Piloto autónomo de balizagem               10   0 766 40      Branco - 2 módulos
                     Acende-se automaticamente em caso de corte
                     de alimentação (autonomia: 1 hora)
                     - iluminação de socorro através de LEDs brancos        230 VA - 50/60 Hz - Consumo: 25 mA
                     de alta luminosidade                       10   0 766 41      Branco - 2 módulos
                     - iluminação de circulação (modo vigília) por LED
                     azul
          1    0 785 12       Branco - 2 módulos                            Campainha eletrónica
                                                                            Nível sonoro 80 dB a 1 metro
                                                                            12-24-48 V= - Consumos: 5-9-17 mA
                                                                1    0 766 42      Branco - 2 módulos


                                                                            (1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões de prata
                                                                            que impede o crescimento e a proliferação de bactérias na sua superfície.








           Lâmpadas Easy-Led para suportes Batibox,
           p. 537

                                                                                                               543
   540   541   542   543   544   545   546   547   548   549   550