Page 541 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 541

Mosaic  ™

       ecodetetores












        0 784 59A         0 784 57       0 401 49               0 792 58A

           Tabela de cargas, p. 542
           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 566-567
       Todos os detetores são compatíveis com todas as lâmpadas do mercado.
       Ângulo horizontal de deteção: 120º - Alcance máx. de deteção: 8 metros
       Altura recomendada para instalação: 1,20 metros
       Com autoproteção integrada contra sobrecargas e curto-circuitos
         Emb.   Ref.  Ecodetetores 2 condutores, sem neutro    Emb.    Ref.  Ecodetetores 3 condutores, com neutro
                     Cargas suportadas:                                     Deteção por IR - 500 W LEDs
                     LEDs, lâmpadas fluorescentes compactas: LED de         Cargas suportadas:
                     2 a 100 W                                              LEDs, LFC : 0 a 500W LED
                     Halogéneos, incandescentes: 2 a 150W                   Halogéneo, incandescentes: 0 a 2000W
                     LEDs, lâmpadas fluorescentes compactas,                LEDs, lâmpadas fluorescentes compactas,
                     halogéneo, tubo fluo com transformador                 halogéneo, tubo de fluo com transformador
                     ferromagnético ou eletrónico: 2 a 150VA                ferromagnético ou eletrónico: 0 a 1000VA
                     Se vários sensores forem instalados no mesmo           Possibilidade de instalar até 10 detetores em
                     circuito, a carga mínima muda: consulte a ficha        paralelo. Possível controlo manual adicional através
                     técnica. Possibilidade de instalar até 3 sensores em   de botão de pressão, máx. 10
                     paralelo. Controle manual remoto adicional possível    Função mestre/escravo disponível (10 escravos
                     com botão de pressão, 10 máx.                          máx. para 1 mestre)
                     Pode ser associado a um interruptor temporizado        Consumo em standby < 0,015W
                     modular (p. 159). A potência aceita por tipo de   1  0 784 54A   Branco - 2 módulos
                     lâmpada será a potência do interruptor temporizado   1  0 792 58A   Alumínio - 2 módulos
                     modular utilizado                          1     0 791 54LA
                     Consumo em espera < 0,01W                                        Preto mate - 2 módulos
                     Compatível com qualquer tipo de lâmpada
                     Deteção IV, campo de deteção 170°
                     Alcance de deteção 8m
                     Configuração de atraso de tempo de 5 s a 30 min
                     Configuração da luminosidade de 5 a 1275 lux
                     4 níveis de configuração de sensibilidade
                     Com sistema de derrogação manual
          1   0 784 59A       Branco - 2 módulos


                     Sem derrogação
          1   0 784 58A       Branco - 2 módulos
          1   0 792 47A       Alumínio - 2 módulos
          1   0 791 58LA      Preto mate - 2 módulos

                     Para automático de escada
                     Instala-se em substituição de um botão simples
                     Deverá ser associado a um automático de escada
                     eletrónico modular
                     A regulação da temporização do detetor deverá ser
                     igual à do automático de escada
                     Possibilidade de ligar até 10 detetores em paralelo
                     Pode ser comandado a partir de outro local da
                     instalação através de botão simples não luminoso
                     A carga máxima suportada por tipo de lâmpada é
                     definida pelo automático de escada modular e não
                     por este detetor
          1    0 784 57       Branco - 2 módulos



                     Condensador ativo
          1    0 401 49        Permite tornar compatíveis os
                               comandos eletrónicos de iluminação
                               2 fios (sem neutro) com todos os tipos
                               de cargas do mercado (LED, CFL, MBT,
                               230 V, …)
                     Consumo: 0,2 W (repouso) / 1,8 W (funcionamento)







                                                                                                               539
   536   537   538   539   540   541   542   543   544   545   546