Page 508 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 508

Caixas de derivação estanques Plexo            ™





        n Utilização das caixas Plexo para instalação em circuitos   n Caraterísticas técnicas
        de segurança dos ERP nas zonas com acesso de público  Possibilidade de montagem de ligadores
        1. Derivação de circuitos
                                                                             Ligadores universais sobre suportes ligadores IP 2X
        3 níveis de resistência ao fio incandescente são necessários em estabelecimentos    Caixa  4  8  13  17  22  35  Número máximo
        que recebem público (ERP):                                      saídas saídas saídas  saídas  saídas saídas  de suportes
                                                                                                     automáticos Nylbloc
        1. 960 °C : nível exigido para as caixas utilizadas em todos os circuitos de segurança  130 x 130 x 74  x  x  4
                Exemplos :
                - Iluminação de emergência                    155 x 110 x 74  x  x  x                      4
                - Instalação de sistema de segurança contra incêndios     x    x   x
                - Hidratantes (bocas de incêndio ...)         180 x 140 x 86                               6
                - Meios de comunicação para dar alerta interno e externo  220 x 170 x 86  x  x  x  x  x   10
                - etc.                                                    x    x   x    x    x    x
                                                              310 x 240 x 124                             10
        2. 750 °C : nível necessário se a caixa receber dispositivos    360 x 270 x 124  x  x  x  x  x  x  10
                de controle e proteção
                A caixa é, neste caso, semelhante a um quadro
        3. 650 °C : nível aceite quando a caixa é usada       Placa de montagem
        como uma derivação simples (não é um circuito de segurança)
                                                                     A
                                                                     C
                                                                             Ref.      A      B      C       D
                          Resistência ao fio                                 0 358 10  114   114     106    106
        Ref. caixas         incandescente  650 °C  750 °C  960 °C            0 358 11  94    139     86     131
                                                                             0 358 12  124   169     116    156
        Redonda    920 01/02/03         x                      B  D          0 358 13  154   204     146    196
                                                                             0 358 14  154   254     146    246
                   920 05/11/12/13/14/20/22/23/25  x
                                                                             0 358 15  211   271     200    260
        Quadrada   920 15/25/09/21                     x                     0 358 16  241   321     230    310
                   920 32/34                    x
                                                              Bucins de substituição para caixas Plexo
                   920 42/52/62/82/92           x             • Planos
        Retangular  920 44/54/64/84/94          x                    Ø A
                                                                     Ø C             Ø A
                   920 45/41                           x                     B       Ø C
                                                                                             B
                                                               D
                                                                               D
                                                                     Ø E
                                                                                     Ø E
                                                                      A (mm)   B (mm)   C (mm)   D (mm)   E (mm)
                                                              Ø 20     Ø 27,6    2       Ø 20      10      Ø 22
                                                              Ø 25     Ø 33,8    2       Ø 25     12,8    Ø 27,5
                                                              Ø 32     Ø 42      2      Ø 32,2    14,5    Ø 34,6
        n Regulamentação complementar                         Ø 40     Ø 50      2      Ø 40,2    16,2    Ø 42,5
        De acordo com a diretiva europeia RoHs (2002/95/CE, modificada pela
        decisão 2005/618/CE), as caixas Plexo™ cujas referências se indicam
        abaixo não contêm halogéneo retardador de chama:      Repartição dos bucins por tipo de caixa
        0 920 12/0 920 13/0 920 20/0 920 22/0 920 32/0 920 42/0 920 44/
        0 920 52/0 920 62/0 920 82.                                                             Bucins
                                                              Caixa                   Ø 20   Ø 25    Ø 32   Ø 40
                                                              Redonda   Ø 60           4
                                                                        Ø 70           4
                                                                        65 x 65 x 40   7
                                                              Quadrada  80 x 80 x 45   7
                                                                        105 x 105 x 55        7
                                                                        130 x 130 x 74  2     8
                                                                        155 x 110 x 74  2     8
                                                                        180 x 140 x 86        4       6
                                                              Retangular  220 x 170 x 86      8       6
                                                                        310 x 240 x 124              18      6
                                                                        360 x 270 x 124              16      8















       506
   503   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513