Page 509 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 509

n Dimensões
        Caixa redonda Ø 60 mm Ref. 0 920 01  Caixa redonda Ø 70 mm ref. 0 920 02/03  Caixa quadrada 65 x 65 mm ref. 0 920 05
                              40                                    45
                    Ø 60                                                                    40               40
                                                          Ø 70
                                                                                                  Ø 16
                                                                                    78  30           75
                                                                                                    5,7
                                                                                     R23
                           11
          40
                             46
                                                                 11                         78             11
                                             50
                                                                    51                                       46
        Caixa quadrada 80 x 80 mm ref. 0 920 09/11/12/13/14/15  Caixa quadrada 105 x 105 mm ref. 0 920 20/21/22/23/24/25
                                                                           121                 54
                   50                45                                    95
                                                                           80                 41,8
                          Ø 20
         94  34              90
                           5,7                                  121  95  80         37  50  116
          R23
                  94               11
                                     52                                    47                  60
                                                                           116
        Caixas Plexo quadrada 130 x 130 mm Ref. 0 920 32/34, caixa Plexo retangular, ref. 0 920 41/42/44/45/52/54/62/64/82/84/92/94
                 B          C            G
                 O          D  E         M
                 Q           I            L




         A  P                     F  N          K



            Pontos de fixação no fundo da caixa            105 x 105 mm     155 x 110 mm
                                                    Fixação caixa  Fixação acessórios  Superfície
        Ref. caixa  Dimensões  A  B  F  G  C  D  E  I            (parafusos Ø 4 mm)  útil
                                                  K  L   M    N   O   P   Q  R   S
        0 920 32/34   130 x 130  150 150 149  149  81  56  18  67  54  70  120  103  106  106  84  102  87
        0 920 41/42/44/45 155 x 110  175 130 173  128  81  56  18  67  79  50  100  128  86  131  64  112  88
        0 920 52/54  180 x 140  200 160 205  165  94  69  18  80  104  50  130  153  116  156  94  137  112
        0 920 62/64  220 x 170  240 190 245  195  94  69  18  80  144  80  160  193  146  196  124  226  142
        0 920 82/84  310 x 240  332 262 340  270 132  97  27  116 220  160  222  276  200  260  150  248  198
        0 920 92/94  360 x 270  382 292 390  300 132  97  27  116 270  190  252  326  230  210  150  298  228




























                                                                                                               507
   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514