Page 503 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 503

Soliroc  IK 10                                        Soliroc  IK 10
                                                                      ™
                ™
       aparelhagem antivandalismo                            aparelhagem antivandalismo
       quadros de encastrar, caixas montagem saliente, acessórios  suportes de fixação, caixas duplas de encastrar

















        0 778 51                      0 778 90                 0 802 51               0 778 83 + 0 801 08

         Emb.   Ref.  Quadros Soliroc™                         Emb.    Ref.  Suportes de fixação
                     IK 10                                                  Suportes de fixação são fornecidos com uma capa
                     Distância entre-eixos: 71 mm                           para proteção dos mecanismos em obra
                     Fornecidos com um jogo de 4 tampões obturadores        Suportes metálicos revestidos por plástico moldado
                     Para instalação de encastrar                           Permitem que se associem vários suportes (por
          1    0 778 51     Quadro simples                                  acoplagem) para realização de postos múltiplos,
                            (110 x 110 mm)                                  tanto na horizontal como na vertical
                                                                            Suportes são compatíveis com qualquer caixa de
                                                                            encastrar Ø 60 mm do mercado
          1    0 778 52     Quadro duplo                        10   0 802 51     Suporte simples
                            Permite montagem reversível:                          Com fixação por parafusos
                            horizontal (110 x 181 mm)
                            ou vertical (181 x 110 mm)          10   0 802 61     Suporte simples
          1   0 778 53         Quadro triplo                                      Com fixação por garras
                               Permite montagem reversível:
                               horizontal (110 x 252 mm)
                               ou vertical (252 x 110 mm)                   Caixas duplas de encastrar Batibox™
                                                                            Caixas de encastrar especiais (com dimensões
                     Caixas para montagem saliente                          equivalentes para 4 ou 5 módulos Mosaic™)
                                                                            Utilizam-se para montagem encastrada de certos
                     IK 10                                                  mecanismos Soliroc™ com dimensões particulares
                     Para montagem saliente de mecanismos Soliroc™          (por ex.: iluminação de circulação ref. 0 778 67
                     Fornecidas com 4 tampões obturadores                   Caixas multimaterial
                     Recebem os bucins ISO 20
          1   0 778 90      Caixa simples                       10   0 801 02       Profundidade: 40 mm
                            (alt. x larg. x prof.: 110 x 110 x 45 mm)  10  0 801 22  Profundidade: 50 mm

          1   0 778 92       Caixa dupla                                    Caixa para paredes de alvenaria
                             Permite montagem reversível:       5    0 801 42       Profundidade: 40 mm
                             horizontal (110 x 181 x 45 mm)
                             ou vertical (181 x 110 x 45 mm)
                     Acessórios diversos
                      o085585
                     Juntas estanques complementares
                           Acessórios que permitem obter uma
                           estanquidade ainda maior, pois ajudam
                           a corrigir possíveis defeitos e/ou outras
                           irregularidades das paredes
          1   0 778 85 Simples - para utilização com quadros ref. 0 778 51
          1   0 778 86 Dupla - para utilização com quadros ref. 0 778 52
          1    0 778 87 Tripla - para utilização com quadros ref. 0 778 53
                     Tampões para reposição
          5   0 778 96       Jogo de 4 tampões
                             Montagem simples através de um golpe
                             forte (por ex.: martelo ou ferramenta
                     similar). Desmontáveis apenas através
                     de uma ferramenta de perfuração
                     Acessórios de fixação
          1   0 778 83    Acessório para adaptação às caixas Batibox
                          alvenaria (ref. 0 801 08) para fixação direta
                          na parede
                          O quadro Soliroc pode ser fixado sobre este
                     acessório sem necessidade de furação ou uso de
                     tampões
                     Este acessório permite agrupagem para a criação
                     de postos duplos

                                                                  Soliroc™ - Leitores para controlo
                                                                  de acessos, saiba mais em
                                                                  www.legrand.pt



                                                                                                               501
   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508