Page 506 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 506

Caixas de derivação estanques Plexo            ™      Caixas de derivação estanques Plexo            ™
       com entradas e pré-cortes para bucins ISO e sem furos  com entradas e pré-cortes para bucins ISO
       IP 55 - IK 07 - 650 ºC                                IP 55 - IK 07 - 750 ºC
















         0 920 14              0 920 24








       0 395 98             0 343 98 (com 1 x 0 343 25)         0 920 34             0 920 84

           Características técnicas e tabela de escolha, p. 506-507  Características técnicas e tabela de escolha, p. 506-507
       IP 55 - IK 07 - 650 °C                                IP 55 - IK 07 - 750 °C
       Resistência ao fio incandescente: 650 °C (norma EN 60695-2-1)  Resistência ao fio incandescente 750 °C (norma EN 60695-2-1)
       Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos  Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos
       Temperatura de utilização: -25 °C até +40 °C          Temperatura de utilização: -25 °C até +40 °C
       Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa  Com entradas (pré-cortes) que permitem receber bucins ISO
       Possibilidade de identificar circuitos sobre as duas faces da tampa  Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa (exceto
       (zona de marcação)                                    ref. 0 920 84 e ref. 0 920 94)
       Fixação com acerto da vertical                        Abertura/fecho da tampa por parafusos ¼ de volta com chave de
       Fixação possível por pistola SPIT "Pulsa 700 E"       fendas (marcação "O" e "I")
       A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção  Fixação com acerto da vertical assegurado por:
       (fornecidos) dos parafusos de fixação                 - 2 ou 4 parafusos interiores (Ø 5 mm máx.)
       Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE)  - nos cantos, fora do volume da cablagem (parafusos Ø 4 mm máx.)
                                                             - com patas de fixação ref. 0 358 02 (ao lado)
         Emb.   Ref.  Caixa quadrada                         Fixação possível por pistola SPIT "Pulsa 700 E"
                                                             A classe II de isolamento e assegurada pelos tampões de proteção
                     80 x 80 x 45 mm                         (fornecidos) dos parafusos de fixação
                     Tampa por encaixe                       Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE)
                      Fixação por 2 parafusos interiores (Ø 5 mm máx.)
               Cinzento   ou sobre cavilha ref. 0 319 57                    Caixa quadrada
               RAL 7035                                        Emb.    Ref.
          5    0 920 11 Com faces lisas (sem furos)
          5    0 920 14 7 entradas (pré-cortes) para bucim ISO 16/20        130 x 130 x 74 mm

                     105 x 105 x 55 mm                               Cinzento
                     Tampa com fixação por parafusos ¼ de volta      RAL 7035
                     Fixação mural com 2 possibilidades:        1    0 920 34 16 entradas preparadas para bucim ISO 12/16
                     - por 2 parafusos interiores (Ø 5 mm máx.)             4 entradas preparadas para bucim ISO 20/25
                     - ou por 3 parafusos nos cantos, fora do volume de
                     cablagem (Ø 4 mm máx.)                                 Caixas retangulares
          5   0 920 20 Com faces lisas (sem furos)
                                                                     Cinzento
          5    0 920 24 7 entradas (pré-cortes) para o bucim ISO 16/20  RAL 7035 155 x 110 x 74 mm
                     Acessórios                                 1    0 920 44 16 entradas preparadas para bucim ISO 12/16
                                                                            4 entradas preparadas para bucim ISO 20/25
                     Caneta
                                                                            180 x 140 x 86 mm
         10   0 395 98 Caneta de feltro de cor preta            1    0 920 54 16 entradas preparadas para bucim ISO 16/20
                     Para marcação permanente das caixas PLEXO TM           4 entradas preparadas para bucim ISO 20/25
                     Suporte para ligadores automáticos Nylbloc TM          220 x 170 x 86 mm
         10   0 343 98      Permite a colocação de 3 ligadores  1    0 920 64 16 entradas preparadas para bucim ISO 16/20
                            automáticos Nylbloc™ ref. 0 343 22/23/25/28     8 entradas preparadas para bucim ISO 20/25
                            Fixação direta:                                 4 entradas preparadas para bucim ISO 25/32
                            - na parte superior das caixas Plexo e
                            caixas industriais plásticas ≥ 130 x 130 mm     310 x 240 x 124 mm
                     - na barra plana 12 x 2 mm (ref. 0 048 19)  1   0 920 84 2 entradas preparadas para bucim ISO 16/20
                     - na parte inferior do corpo da calha monobloco DLP    22 entradas preparadas para bucim ISO 20/25
                     alumínio (50 x 80 mm)                                  6 entradas preparadas para bucim ISO 25/32
                     Fixação por parafusos (não fornecido):                 6 entradas preparadas para bucim ISO 32/40
                     - no fundo das caixas Plexo ≥ 105 x 105 mm e           360 x 270 x 124 mm
                     caixas                                     1    0 920 94 2 entradas preparadas para bucim ISO 16/20
                     industriais plasticas                                  18 entradas preparadas para bucim ISO 20/25
                     - universal                                            10 entradas preparadas para bucim ISO 25/32
                     Fixação sobre calha DIN com o acessório ref. 0 048 11  6 entradas preparadas para bucim ISO 32/40
                     Alvéolos para teste acessíveis
                     Zona de marcação para caneta de feltro ref. 0 395 98




       504
   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510   511