Page 512 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 512

Braçadeiras e acessórios para fixação de tubos e cabos















       0 319 05   0 319 02      0 319 00    0 319 57     0 313 63  0 313 71   0 315 30  0 315 78

         Emb.   Ref.  Braçadeiras extensíveis com base         Emb.       Ref.     Braçadeiras de encaixe, fixação SPIT
                     Fixação por parafusos cavilha roscada Ø 7 mm,                 Fácil fixação dos tubos por simples
               Cinzento
               RAL 7035 ou por pistola SPIT “Pulsa 700 E” (Poliamida)              encaixe
         100   0 319 05 Para tubo VD Ø 16 e 20 mm                                  Permitem fixação por:
         100   0 319 07 Para tubo VD Ø 20 e 25 mm                                  - Prego
                                                                                   - Cavilha
                     Braçadeiras de serrilha com base                              - Parafuso
                                                                                   - Cola
                     Fixação por parafusos cavilha roscada Ø 7 mm,                 - Cavilha DLP, ref. 0 308 98
                     ou por pistola SPIT “Pulsa 700 E” (Poliamida)                 - Pistola SPIT “Pulsa 700 E”
               Cinzento  Ajustáveis para tubo VD Ø 12 até 32 mm                    O tubo é suportado pelo fecho do anel
               RAL 7035 ou para cabos Ø 15 até 30 mm                               de suporte
         100  0 319 00 Para utilização interior                          Cinzento  O anel de suporte pode ser aberto sempre
                                                                         RAL 7035  que for necessário
                Preto                                          100      0 313 70   Para tubo VD Ø 16 mm
         100   0 319 02 Para utilização exterior (proteção raios U.V.)  100  0 313 71  Para tubo VD Ø 20 mm
                                                               100      0 313 72   Para tubo VD Ø 25 mm
                     Cavilha roscada                           100
                Preto                                                   0 313 73   Para tubo VD Ø 32 mm
         100   0 319 57 Poliamida 12 - Ø 7mm, furação Ø 8 mm   100      0 313 74   Para tubo VD Ø 40 mm
                     Utiliza-se com ambos os tipos das braçadeiras                 Braçadeiras de encaixe simples
                     acima indicadas (extensíveis ou de serrilha)
                                                                                   Com proteção aos raios ultravioleta
                                                                                   Fixação dos tubos e cabos por encaixe
                                                                                   Podem ser associadas entre si, qualquer
                                          c031957
                                                                                   que seja o diâmetro dos tubos ou cabos
                                                                                   Fixação por parafuso, cavilha (Ø 7 mm)
                                                   Ø 9  Ø 6,6                      ou em calha DIN assimétrica
                                                                                   Garantem um excelente suporte em todas
                                           Ø 10        Ø 12              Cinzento  as posições (por ex: no teto)
              Exemplo de colocação             29,3  7,5                 RAL 7035                    Para cabo
                                                                                     Para tubo  Ø mín.     Ø máx.
              • Braçadeiras de serrilha com base ref. 0 319 00/02  100  0 313 60     VD 16       15         16
        s031900
        s031900
                 - por cavilha roscada        s031900a         100      0 313 61     VD 20       18,4      20,6
                                                               100      0 313 62     VD 25       22,3       25
                                                               100      0 313 63     VD 32       28,3       32
                                                                                   Braçadeiras "Fixfor"
                                                                                   Conformes à norma EN 61914
                                                                                   Para tubos ou cabos redondos
                                                                     Cinzento  Branco                  Prego
        Colocação da cavilha   Colocação da braçadeira   Regulação do aperto  RAL 7035  Cabo (Ø mm)  Tubo  Ø (mm)  Compr. (mm)
        roscada              de serrilha com base              2 000  0 315 24 0 315 54  5          1,8      20
             Ensaio de arrancamento                            1 000  0 315 25 0 315 55  6          1,8      25
                                                                     0 315 26 0 315 56
                                                               1 000
                                                                                                    1,8
                                                                                      7
                                                                                                             25
             Condições de ensaio                               1 000  0 315 27 0 315 57  8          1,8      25
             • Temperatura: 23  C                              1 000  0 315 28 0 315 58  9          1,8      25
                          o
             • Humidade relativa do ar: 50%                    100   0 315 29 0 315 59  10          1,8      30
             • Velocidade de tensão: 25,4 mm/min               100   0 315 30        12     VD 12   1,8      30
                                                               100   0 315 32        16     VD 16   2,5      40
             Qualidade do comportamento ao arrancamento         60   0 315 34        19     VD 20   2,5      40
             (de acordo com a norma EN 50146)                   40   0 315 35        22     VD 25   2,5      40
                                                                20   0 315 36        29     VD 32   2,5      50
                                            Valor de tração
                         Ref.   Ø de ensaio (mm)
                                             min. (daN)                            Para cabos planos
                                                                         Branco
               Braçadeiras    0 319 00   20     30             2 000    0 315 50     2 x 0,75 mm 2  1,8      20

               de serrilha                                     1 000    0 315 51      2 x 1 mm 2    1,8      20

                com base  0 319 02   20         30             1 000    0 315 70      2 x 1,5 mm 2  1,8      25
                                                               1 000    0 315 71      3 x 1,5 mm 2  1,8      25
               Braçadeiras   0 319 05   20      22             1 000    0 315 72      2 x 2,5 mm  2  1,8     25

              extensíveis                                                                     2

                com base  0 319 07   20         22             1 000    0 315 73      3 x 2,5 mm    1,8      25
             Patamares de temperatura de instalação e
             utilização (de acordo com a norma EN 50146)
                             T °  mínima   T °  mínima   T °  máx.
                        Ref.
                             de utilização  de utilização  de utilização
               Braçadeiras    0 319 00   – 10 °C   – 25 °C   85 °C

              de serrilha
              com base  0 319 02   – 10 °C   – 25 °C   85 °C
              Braçadeiras   0 319 05   – 10 °C   – 25 °C   85 °C
              extensíveis
              com base  0 319 07   – 10 °C   – 25 °C   85 °C
       510
   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516   517