Page 461 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 461

Trincos e acessórios

       tabela de escolha


        ESCOLHA A ALIMENTAÇÃO PARA A FECHADURA
                                  Intensidade                                                  Alimentação
             REF.        Tensão                Dimensões    Corte  Recuperação  Regulado  Filtrado         Bateria
                                    máx.                                                        socorrida
            336842        12 VA     18 VA      3 mod. DIN
            003889        12 V=      2 A       8 mod. DIN

            005326        12 V=      1 A       8 mod. DIN
            004829        12 V=      2 A    195 x 175 x 110 mm                                   6,5Ah    Fornecida




        ESCOLHA O SEU DISPOSITIVO DE ABERTURA

                                                                                                 Todos os produtos com
                                                  Sistema BUS 2 fios*          Kit áudio 2 fios Sprint
                                                                                                 contactos secos NA/NF
                                     Ref. 342170,        Ref. 346991 + relé    Ref. 363011      (Teclado codificado)
                                     frontais Linha 300,  ref. 346230                           Relé ref. 346250
                                     Relé ref. 346260    (com alimentação
                                     Relé ref. 346230 com  ref. 346040)
                                     alimentação ref. 346050




        Trinco de emissão < 30 Ohms  Não necessita de    Não necessita de    Não necessita de   Conectar o trinco aos
        Abre a porta quando existe tensão   alimentação suplementar  alimentação suplementar  alimentação suplementar  contactos C NO e utilizar
        Desbloqueado quando ligado     BUS PL S+ S-                          Borne 1 e 2 do posto   uma fonte de alimentação
                                                                   BUS C NO  externo            adaptada (por exemplo:
                                                                                                ref. 336842)
                                                          Bornes de
        Trinco 2 tempos                                   alimentação  12 Vca
                                                          346010
        Abre a porta quando existe tensão
        Permanece desbloqueado até que
        a porta seja aberta e fechada
        Trinco de rutura             Utilizar um relé (por exemplo, ref. 346250 ou ref. 346260,   Utilizar uma fonte de
        O trinco continua trancado sob tensão   codificação para o último)                      alimentação de 12
        permanente                   Utilizar uma fonte de alimentação de 12 ou 24 V=           ou 24 V=
        Abre a porta durante um corte de tensão  Quebra de vidro: montagem deste produto de acordo   Conectar a fechadura
        Voltagem 12 V= exclusivamente  com as normas de incêndio em vigor                       ao contacto C e ao
                                                                                                contacto «-» da fonte de
                                                                  230V ~                        alimentação
                                                              AL12/2
                                                                                                Conectar o contacto "+"
                                        BT346050                                                da fonte de alimentação ao
                                                                                      -         contacto NF do relé
        Ventosa                                      78   346250    _  +
        A ventosa bloqueia a porta sob tensão        12
        permanente                       BUS2  1  BUSPLS+ S-   Bris de
        Abre a porta durante um corte de tensão  230V~          glace

                                                             +
                                                             _
        Automatismo (portão, porta)  Utilizar um relé (por exemplo: ref. 346250, ref. 346260,   Conectar o automatismo
                                     considerar uma configuração para o último)                 aos contactos C e NA
                                     Conectar a automação aos bornes C e NA do relé   -         do automatismo
                                     Modificar a temporização em 1 seg


       * Para um botão de saída temporizada para todos os micro HP BUS de 2 fios, utilizar a interface ref. 346833. Os relés ref. 346210, 346260, 346230 têm uma temporização integrada para o botão de
       saída













                                                                                                               459
   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466