Page 456 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 456

Postos internos Sprint L2






                                                              n Dimensões (mm)
                                                              Sprint L2
                                                              Ref. 344242 - BT344233
                                                                  78               54,5







              344232                334262                               194


         Emb.   Ref.  Posto interno áudio SPRINT L2
          3    344242 Posto interno áudio 2 fios com botão de abertura de
                     porta e botão configurável (luz de escada, chamada
                     central de portaria, ligar áudio posto externo)
                     Ajuste da chamada em três níveis
                     Montagem saliente
                     Dimensões (A x L x P): 194 x 78 x 54,5 mm
                     Alimentação BUS/SCS: 18 - 27 V=
                     Temperatura de funcionamento: 5 - 40 °C
                     Sprint L2 para portas de acesso aos pisos  n Dimensões (mm)
                                                              Ref. 334262
          1    344232 Posto interno de áudio para instalação de BUS
                     de 2 fios:
                     2 botões de pressão: abertura da porta,
                     possibilidade para configurar o 2.° botão de pressão   100
                     com uma função adicional (ligar para a central
                     de portaria, abertura de uma segunda porta,
                     iluminação, etc.)
                     3 níveis de volume
                     Montagem saliente
                     Configuração por jumpers em BUS de 2 fios
                     Possibilidade de substituir o monofone graças
                     à conexão RJ11
                     Chamada da porta de acesso aos pisos                213,5
                     Botões grandes com relevo para melhor
                     acessibilidade
                     Dimensões (A x L x P): 194 x 78 x 54,5 mm
                     Fonte de alimentação BUS/SCS: 18 - 27 V=
                     Temperatura de funcionamento: 5 - 40 .°C
                     Interfone universal
          1    334262 Posto interno de áudio para instalação de 2 ou
                     5 fios compatível com sistemas 1+n e 4+n de outros
                     fabricantes
                     - Botão de abertura de porta
                     - 4 botões de pressão para funções adicionais
                     (chamada para a central de portaria, abertura
                     de uma segunda porta, iluminação...)
                     - 3 níveis de volume da campainha
                     Montagem saliente




























       454
       454
   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461