Page 458 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 458

Alimentadores e relés BUS 2 fios

       acessórios complementares












       346050          346030   F441              346841        346250         346260

           Esquema de cablagem: em www.legrand.pt

         Emb.   Ref.  Alimentação                              Emb.    Ref.  Relés atuadores
                     Alimentador com adaptador de vídeo integrado   1  346210 Relé atuador para diversas funções auxiliares
          1    346050 6 módulos DIN - 1200 mA                               Iluminação de escadas, abertura de portões,
                     Alimentação BUS                                        segundas portas, repetidor de chamada, etc.
          1    346040 Fonte de alimentação modular para sistemas de         Permite igualmente a ativação de outros dispositivos
                     áudio de 2 fios até                                    4 módulos DIN
                     100 postos internos de áudio                           (Substitui a anterior ref. 346200)
                     Tensão de alimentação: 230 V 0,6 A         1    346230 Relé atuador para trincos elétricos
                     Saída BUS 24 V=                                        Para instalações onde, por motivos de segurança
                     6 módulos DIN                                          ou comodidade, não se pretenda ligar o trinco
                      Alimentador suplementar                               diretamente ao posto externo. Gera um impulso de
          1    346020 2 módulos DIN - 600 mA                                18 V, 4 A (250 mA mantidos) 2 módulos DIN
                     Indicado para alimentar postos internos e externos   1  346250 Relé com contatos NF-NA
                     adicionais                                             Para controlo de portões através de postos externos
          1    346030 Relé atuador para trincos elétricos                   (43 x 20 x 24 m)
                     Para instalações onde, por motivos de segurança   1  346260 Relé temporizado
                     ou comodidade, não se pretenda ligar o trinco          Permite acender a iluminação das escadas,
                     diretamente ao posto externo. Gera um impulso de       abertura de portões, segundas portas, repetição
                     18 V, 4 A (250 mA mantidos) 2 módulos DIN              de chamadas ou gestão de trincos elétricos
                                                                            Temporização de 1 segundo até 3 minutos
                     Acessórios de vídeo                                    e sinalização de estado da porta em postos
          1     F441  Nó repartidor áudio/vídeo                             internos compatíveis
                                                                            4 módulos DIN
                     Para misturar fontes áudio/vídeo (máx. 4) e 4 saídas
                     6 módulos DIN
                     Nota: pode ser usado como alternativa para
                     o adaptador de vídeo ref. 346830
          1    346841 Nó repartidor áudio/vídeo
                     Para misturar fontes áudio/vídeo (máx. 4)
                     e 4 saídas 6 módulos DIN Nota: pode ser usado
                     como alternativa para o adaptador de vídeo
                     ref. 346830
                     Dim.: 40 x 40 x 18 mm
               346870 Amplificador de vídeo para sistemas BUS
                     de vídeo de 2 fios
                     Cablado com cabos não torcidos com secção
                     transversal > 0,2 mm 2
                     Permite aumentar a distância em mais 50 m
                     (100m máx.)
































       456
       456
   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462   463