Page 462 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 462

Fechaduras                                            Fechaduras

       trincos e ventosas                                    fechaduras com chave e motorizadas








                                                               005401                005279

        003060   005570                      005521
       Equipado com um varistor para fornecer proteção contra auto-efeitos.
       Simétrico para oferecer flexibilidade de instalação, mesmo substituindo
       um trinco existente. Reversível e, portanto, pode ser instalado
       independentemente da direção de abertura da porta
       Puxe/empurre (direita/esquerda) para modelos integrados
       Puxe (direita/esquerda) para modelos salientes
         Emb.   Ref.  Trincos standard de emissão de corrente
                       (1 tempo)                              336842      005264             004050
                     Aberto quando existe tensão
                     Apenas permanecem destrancados enquanto   Emb.    Ref.  Fechadura elétrica - 2 tempos
                     estiver sob tensão. Fonte de alimentação 12 VA/ =
          1    003033 A encastrar, dupla empenagem              1    005401 Fechadura elétrica 2 tempos
                     Consumo: 300 mA A - 400 mA =                           Mecanismo de fechadura reversível (abertura
          1    003036 Montagem saliente, empenagem simples                  direita/esquerda)
                     Consumo: 300 mA A - 400 mA =                           Fornecido com cilindro e 3 chaves para abertura
                                                                            lateral exterior
                     Tincos 2 tempos                                        Fonte de alimentação: 12 V A/ =
                                                                            (não polarizado)
                     Equipado com um dispositivo de dois tempos ou em       Consumo 1,4A
                     contacto estacionário, permitem que a porta seja       Dim: 125 x 110 x 37 mm (excluindo cilindro)
                     destrancada por um único impulso elétrico
                     Voltar a fechar o trinco ao abrir ou fechar a porta    Fechadura motorizada
                     Fonte de alimentação 12 VA/=
          1    003034 Montagem de encastrar, empenagem dupla                Montagem saliente em todos os tipos de porta
                     Consumo: 300 mA A - 400 mA =                           Fornecido com kit de montagem (parafusos)
          1    003060 Montagem saliente, empenagem simples                  Desbloqueio do lado de fora possível por chave
                     Consumo: 300 mA A - 400 mA =                           mecânica
                                                                            Fonte de alimentação 12 a 18V=
                     Trinco falha de energia                                Consumo: 0,47 A em corrente de entrada, 0,02 A
                                                                            em consumo de manutenção
                     Fechaduras sob tensão permanente                       Dimensões da fechadura: 96 x 42 x 126 mm
                     A falha na alimentação desbloqueia o trinco            (adicionar 14 mm para o botão de regulação)
                     Alimentação 12 V= exclusivamente           1    005279 Fechadura motorizada autobloqueio com botão
          1    003035 Montagem de encastrar, empenagem dupla                Desbloqueio manual e/ou elétrico
                     Consumo: 200 mA =
                     Ventosa Premium                                        Alimentação
                                                                1    336842 Alimentação alternativa 230 V/12 VA
                     Em conformidade com a norma NFS 61937 no caso          Potência máx.: 18 VA
                     de desbloqueio por acionamento manual ou para          3 módulos DIN
                     equipar uma saída de emergência            1    003889 Fonte de alimentação e contínua 230 V/12 V=
                     Compatível com fontes de alimentação de 12 V= ou       Intensidade máx.: 2 A
                     24 V= (seleção tensão automática). Consumo muito       Alimentação retificada filtrada
                     baixo: 270 mA a 12V= , 180 mA a 24 V=                  1 saída 12VA 2A
                     Sinalização de luz LED (bloqueado/desbloqueado).       1 saída 12 V= 2A
                     Contacto de saída indicando o estado travado/          Corrente estabilizada 1,5 A
                     destravado da ventosa                                  8 módulos DIN
                     Instalação saliente                        1
                     Ventosa 300 kg                                  005326 Alimentação contínua 230 V/12 V=
                                                                            Intensidade máx.: 1 A
          1    005570 Dimensões ventosa: 241 x 47 x 24 mm                   Alimentação filtrada, retificada, regulada
                     Dimensões contre plaque: 156 x 45,3 x 12,6 mm          8 módulos DIN
                     Kit para ventosa Premium                   1    004829 Alimentação socorrida 230 V/12 V=
                                                                            Intensidade máx.: 2 A
                     Para ventosa 300 kg                                    Alimentação regulada bateria de chumbo gélifié
          1    005574 Kit poussant en L. Dimensões: 240 x 35 x 45 mm        7 Ah (fornecido)
                                                                1    004608 Bateria 12 V-7 Ah
                     Punhos equipados com ventosas                          Dim.: 151 x 100 x 65 mm
                     Punhos equipados com ventosas, ideais para             Relógio e temporizador
                     renovação:
                     - perfil de alumínio, montagem saliente    1    005264 Circuito de temporização para 2 ventosas
                     - disponível em 2 versões: 40 cm (1 ventosa)           Ajuste por potenciômetro de 1,5 seg a 20 seg.
                     ou 2,1 m (2 ventosas)                                  Dim.: 15 x 26 x 81 mm
                     - alimentação em 12 ou 24 V=
          1    005521 Punho saliente                                        Flexível
                     1 ventosa de 400 kg                                    Diâmetro exterior: 10 mm
                     Dimensões: 400 kg                                      Diâmetro interior: 7 mm
                     Dimensões: 126 x 68 x 400 mm               1    004050 Flexível de articular com extremidades - 30 cm
          1    005520 Faixa saliente
                     2 ventosas de 400 kg
                     Dimensões: 126 x 68 x 2100 mm
                     Acessório para ventosa
          1    004569 Alimentação contínua 230 VA / 24 V=
                     Corrente disponível: 1 A. 8 módulos DIN




       460
   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467