Page 459 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 459

Sistema BUS 2 fios

       codificação dos relés



        n Relé ref. 346210
                                          Este relé permite principalmente 5 funções com o BUS de 2 fios (dependendo da codificação
                   MOD   M     N/P   T    inserido na área MOD):
                                          - controlo de iluminação (de certos postos externos ou internos)
                                          - trinco, ventosa ou controlo de automatismo a partir do botão de bloqueio
                                          - trinco, ventosa ou controlo de automatismo dos botões suplementares
                                          - repetidor de chamadas para campainhas remotas
                                          Por exemplo, para encomendar uma ventosa associada a um posto de externo, pode utilizar
                                          o relé ref. 346200 codificado no modo 5:
                   MOD  M   N/P  T
                                          Se a chamada do visitante vier do posto externo codificado P: 0 (painel principal), quando
                    5                     o residente aperta o botão de fechadura, o relé ref. 346200 aqui codificado em P: 0 é acionado.

                   MOD  M   N/P  T        Se a chamada do visitante vier do posto externo codificado P: 2 (2ª posto adicional), quando
                                          o residente aperta o botão de fechadura, o relé ref. 346200 aqui codificado P: 2 seg
                    5         2           é acionado

             0 ou
          T  nada  1   2   3    4   5   6   7     8     9   A zona T determina a temporização do relé
                                                       Ciclico
        Tempos 3 mn  1 s  3 s  6 s  10 s  1 mn  6 mn  10 mn interruptor
                                                      (On/Off)

        n Relé ref. 346230
                      P    M   J1 J2      No Modo 0 (ou sem jumper) na zona M, relé ref. 346230 é usado
                                          para controlar fechaduras. Este relé está conectado em BUS, e não
                                          necessita de alimentação auxiliar
                                          Zona P é o número do posto externo ao qual o relé ref. 346230
                                          está associado. Deve ser inserido, nesta área, o mesmo jumper
                                          de configuração do que o inserido na zona P do módulo microfone
                                          altifalante do posto externo. Se o relé estiver associado ao posto
                                          externo (P: 0 ou sem jumpers de configuração), sem jumpers de
                                          configuração não é inserido na zona P do relé


                0
          T   ou nada  1   2    3     4      5    6     7   J1 e J2 devem ser removidos se o dispositivo de abertura estiver
                                                            alimentado por uma fonte de alimentação separada
                                    como um
         Tempos  4 s  1 s  2 s  3 s  interruptor  6 s  8 s  10 s










































                                                                                                               457
   454   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464