Page 387 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 387

Sistema Batibox     ™

       caixas de encastrar multimaterial
















           0 801 01          0 801 22                   0 801 24

       De acordo com a norma EN 60 670-1
         Emb.       Ref.    Caixas de encastrar multimaterial  Emb.    Ref.  Caixas de grande formato
                            Caixas de rigidez reforçada, permitem           Destinam-se à instalação dos mecanismos do
                            utilização em diversos tipos de parede (por     Sistema Mosaic (postos de trabalho, painel de
                            ex.: tijolo, pedra, paredes ocas, painéis de    controle) e funções com dimensões especiais
                            madeira, …)                                     Podem ser igualmente convertidas em caixas de
                            Também permitem múltiplas formas de             derivação com as tampas ref. 0 801 94/96
                            fixação:                                  Prof. 50  Profundidade: 50 mm
                            - por aperto das garras metálicas rebatíveis   1  0 801 24 2 x dupla ou 2 x 4/5 módulos
                            em divisórias ocas ou contraplacado;            Dimensões: 142 x 142 mm
                            - por encastre tradicional em materiais tipo  1  0 801 26 2 x tripla ou 2 x 6/8 módulos
                            alvenaria (tijolo, cimento, pedra);             Dimensões: 213 x 142 mm
                            - mediante injeção de cola          1    0 801 28 2 x 10 módulos
                            Caixas equipadas com garras metálicas           Dimensões: 284 x 142 mm
                            rebatíveis e imperdíveis. Fornecidas com   10  0 801 94 Tampa para caixa ref. 0 801 24
                            parafusos de fixação e suas respetivas          Dimensões: 159 x 159 mm
                            capas de proteção                   10   0 801 96 Tampa para caixa ref. 0 801 26
                            Equipadas com cavidades que permitem            Dimensões: 229 x 159 mm
                            receber a injeção de cola ou outro material
                            selante                                         Acessórios para caixas de aparelhagem
                            Difusão da cola visível por transparência
                            Caixas fornecidas com separador extraível       Broca cranianas
                            para permitir receber mecanismos    1    0 892 68 Utilizar em superfícies duras do tipo: cimento, tijolo,
                            especiais (por ex.: tomadas pré-cabladas)       betão, ... Ø 68 mm
                            Perfuração: Ø 67 mm                             Recomendado no caso de uma instalação com
               Prof. 40  Prof. 50  Distância entre-eixos: 71 mm             molduras e rodapés Céliane
        20  10  0 801 01 0 801 21 Caixa simples                             Brocas multimaterial de carboneto de tungsténio
                                                                            Para utilização em materiais muito duros ou
                                                                            abrasivos do tipo: tijolos, betão, azulejos, cimento,
         10    0 801 02 0 801 22 Caixa dupla - 4/5 módulos                  madeira dura, compósitos, placas de gesso ...
                            Utilização horizontal ou vertical               Equipado com uma broca piloto na pastilha de carboneto
                                                                            Ideal para realizar furos para instalação
                                                                            das caixas de multimaterial
         10    0 801 03 0 801 23 Caixa tripla - 6/8 módulos     1    0 801 67 Ø 67 mm
                            Utilização horizontal ou vertical
                                                                1    0 801 32 Ø 32 mm
                                                                            Cola multimateriais
                                                                1    0 801 07 Permite fixar a caixas de aparelhagem, molduras
                                                                            e rodapés
                                                                            Fixação possível em qualquer tipo de suporte
                                                                            Não inflamável
                                                                            Sem odor. Sem solvente
                                                                            Embalagem: 310 ml
                                                                            Permite fixar aproximadamente 5 caixas simples
                                                                            Tampas universais
                                                                            Utilizam-se para transformar a caixa de encastrar
                                                                            numa caixa de derivação ou, também, para
                                                                            obturar uma caixa existente
                                                                20   0 801 80  Tampa redonda Ø 85 mm para caixas
                                                                            simples
                                                                20   0 892 81 Tampa quadrada 80 x 80 mm para
                                                                            caixas simples
                                                                10   0 801 82 Para caixas duplas Batibox
                                                                            Dimensões: 155 x 85 mm
                                                                            Distância entre-eixos: 71 mm
                                                                            Acessórios
                                                                            Parafusos compridos Ø 3 mm para todas as caixas
                                                                            Batibox
                                                                            Comprimento: 40 mm
                                                                20   0 801 97 Aparafusamento rápido
                                                                            Sem rosca: 2,4 milímetros
                                                                            Cabeça mista Sz
                                                               100   0 897 48 Sem rosca: 1,06 mm
                                                                            Cabeça com fenda


                                                                                                               385
   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392