Page 388 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 388

Sistema Batibox     ™

       caixas de encastrar para alvenaria
                                                                                                           Agréments
                                                                                                           voir p. 1170










       0 801 41 + 0 801 99  0778 83 + 0 801 08  2 x 0 801 08 acopuláveis duas a duas  0 801 42

         Emb.   Ref.  Caixas simples                           Emb.    Ref.  Caixa especial para ecrã tátil 3,5"
                     De acordo com a norma EN 60670-1           2    0 892 79 Especialmente adaptada para instalação do
                                                                            ecrã tátil ref. 0 672 92 e ref. 0 784 79
                     1 módulo para mecanismos estreitos Mosaic              Dimensões: 108 x 118 mm
                     (22,5 x 45 mm)                                         Profundidade: 50 mm
         10    0 801 40 Prof. 40 mm - Larg. 32 mm
                     Caixas simples acopláveis                              Caixa para tomadas 20 e 32 A
                     Para instalação de mecanismos com fixação              Caixas simples 85 x 85 mm
                     por parafusos ou por garras                            Posicionamento dos parafusos da caixa
                     Permitem utilização em postos múltiplos através        na vertical para fixação das tomadas
                     de associação (acoplagem) de várias caixas             de 20 e 32 A
                     Utilização possível na horizontal ou vertical   5  0 801 84 Prof. 40 mm
                     (entre eixos 71 mm)                        5    0 801 85 Prof. 50 mm
                     Possibilidade de cortar divisórias interiores (antes
                     ou após colocação da caixa na parede) para             Caixa para fixação no batente de porta
                     montagem de mecanismos especiais
                     Fornecidas com parafusos de fixação e respetivas   10  0 801 70 Caixa simples equipada com uma pata
                     capas de proteção                                      de fixação para montagem no batente
                     Com entradas (pré-cortes) para Ø 16-20-25 mm           de porta
         20    0 801 31 Prof. 30 mm                                         Pata de fixação quebrável para
         100   0 801 41 Prof. 40 mm                                         associação de multipostos
         100   0 801 51 Prof. 50 mm                                         Possibilidade de associação direta com a caixa de
         10    0 801 61 Prof. 60 mm                                         ref. 0 801 41 no vertical
                     Caixas redondas acopuláveis duas a duas                Prof. 40 mm. Fornecido com tampa de proteção
         100   0 801 08 Profundidade 30/40 mm - Ø 67 mm - com parafusos     Acessórios para caixas de alvenaria
                     Anel externo (rebordo) pode ser cortado para se
                     obter uma profundidade de 30 mm (para comandos,        Parafusos
                     comutadores de escada, botões de pressão, etc...)      Parafusos compridos Ø 3 mm para todas as caixas
                     As caixas podem ser acopladas duas a duas por ¼        Batibox
                     de volta nas costas                                    Comprimento: 40 mm
                     Dimensões ajustáveis (80, 70 ou 60 mm) por    20  0 801 97 Aparafusamento rápido
                     corte do anel externo (rebordo)                        Sem rosca: 2,4 milímetros
                                                                            Cabeça mista Sz
                     Acessório de selagem Soliroc
                                                                            Tampa de proteção caixas de encastrar
          1    0 778 83   Para associar às caixas Batibox alvenaria,   10  0 801 99 Acessório para proteger o interior das caixas
                          para fixação direta na parede                     contra a penetração de gesso, massa, …
                          O quadro Soliroc pode ser fixo sobre este         Utilizam-se com as caixas quadradas
                     acessório sem necessidade de perfuração da             (alvenaria) tanto em postos simples
                     parede ou uso de tampões                               ou em múltiplos
                     Podem ser associados dois postos simples para          Dimensões: 70 x 70 mm
                     criar um posto duplo
                     Caixas para postos múltiplos para                      Caixa para tomadas máquina
                     instalação de mecanismos com fixação                   de barbear
                     por parafusos                              5    0 801 55 Para instalação com a tomada para
                     Caixas monobloco com separador extraível para          máquina de barbear Mosaic, ref. 0 775 86
                                                                            Dimensões (alt. x larg.): 136 x 70 mm
                     permitir receber mecanismos especiais (por ex.:        Prof. 50 mm
                     tomadas pré-cabladas)
                     Fornecidas com parafusos de fixação e
                     respetivas capas de proteção
                     Com entradas (pré-cortes) para Ø 16-20-25 mm
                     Distância entre-eixos: 71 mm (exceto caixa para
                     3 módulos, ref. 0 801 49)
                     Profundidade: 40 mm
          5    0 801 42 Caixa dupla - 4/5 módulos
                     Utilização horizontal ou vertical

         10    0 801 49 Caixa de 3 módulos
                     para mecanismos Mosaic
          5    0 801 43 Caixa tripla - 6/8 módulos
                     Utilização horizontal ou vertical

          5   0 801 44 Caixa quádrupla - 8/10 módulos
                     Utilização horizontal ou vertical


                                                                  Caixas para tomadas de chão p. 564


       386
   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393