Page 389 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 389
Sistema Batibox ™
caixas de encastrar para alvenaria (cont.)
0 892 37 0 892 04 0 601 35 0 892 75
Emb. Ref. Acessórios para caixas de alvenaria (cont.) Emb. Ref. Tampas DCL de substituição
Tampas universais Com tomada DCL 2P+T - 6 A - 250 V±
Utilizam-se para transformar a caixa de encastrar para ligação da ficha DCL (ref. 0 601 34)
numa caixa de derivação ou, também, para ou do suporte de lâmpada (ref. 0 601 35)
obturar uma caixa existente Equipadas com ligadores automáticos (2 x 1,5 mm )
2
Fornecidas com parafusos de fixação Para caixas ponto de luz no teto Batibox
Para montagem em caixas simples ou múltiplas 10 0 895 90 Tampa extraplana para melhor
20 0 801 80 Tampa redonda Ø 85 mm para caixas simples adaptação ao teto
20 0 892 81 Tampa quadrada 80 x 80 mm para caixas Fornecida com obturador de proteção (IP X4)
simples que pode ser também utilizado para proteger
10 0 892 85 Tampa quadrada 100 x 100 mm para a caixa contra projeções de tinta durante a fase
caixas simples de trabalhos em obra
10 0 801 82 Para caixas duplas Batibox Compatível com caixas ponto de luz e caixas
Dimensões: 155 x 85 mm Batibox clássicas
Distância entre-eixos: 71 mm Para caixas de aparelhagem com Ø 67 mm
10 0 895 94 Utilizar com caixas redondas Batibox
Caixas para ponto de luz equipadas ref. 0 801 08 para realizar um aplique mural
com tampa DCL de grande capacidade
De acordo com a norma NF C 15-100 Ø 85 mm
Equipadas com novos ligadores automáticos Ficha e suporte DCL
orientados a 45º
Para ponto de luz no teto Ficha DCL para ponto de luz
30 0 892 37 Permite uma suspensão até 25 kg 10 0 601 34 2P+T - 6 A - 250 V
com união posterior à estrutura Ligadores de parafusos.
Equipada com cerra-cabos
Ø 65 mm - Profundidade 50 mm Quando aplicada, a ficha fica completamente
Eixo central desmontável para facilitar encastrada na tampa da caixa
o posicionamento do varão roscado
Suspensão mais rápida e segura dos pontos no Suporte DCL compacto
teto mediante acessório de suspensão ref. 0 885 09 10 0 601 35 Casquilho E27 - Perfeitamente adaptado às
Fornecida com obturador de proteção (IP X4) lâmpadas economizadoras de energia
que pode ser também utilizado para Permite realizar uma iluminação provisória
proteger a caixa contra projeções de tinta e fazer o teste do ponto de luz
durante a fase de trabalhos em obra Fornecido com uma ficha ref. 0 601 34
Para aplique - com ligadores automáticos destacável junto ao corpo do suporte de
lâmpada e que pode ser posteriormente
2P+T - 6 A - 250 V± - 6 A utilizada na ligação da luminária definitiva
Com tampa nivelada (à face)
Pode receber a tampa estanque IP 44, ref. 0 895 04 Caixas completas para derivação
(p. 383) para instalação em locais húmidos (vol. II)
Fornecida com obturador que pode ser utilizado Caixas retangulares com pré-cortes
como capa de proteção em fase de obra Fornecidas com tampa e parafusos
Perfuração: Ø 54 mm Fornecidas com tampa de proteção
10 0 892 04 Profundidade 40 mm (exceto ref. 0 892 71)
Dimensões
ext. caixas (mm) tampa (mm)
10 0 892 71 85 x 85 x 40 100 x 100
Caixas para ponto de luz equipadas 10 0 892 72 120 x 120 x 40 140 x 140
com tampa de acabamento 10 0 892 73 165 x 115 x 40 190 x 135
Para ponto de luz no teto 10 0 892 74 175 x 175 x 40 195 x 195
10
50 0 892 56 Permite uma suspensão até 25 kg 0 892 75 230 x 180 x 50 255 x 210
com união posterior à estrutura Caixas de grande capacidade
Ø 65 mm - Profundidade 50 mm Aceitam tubos com Ø 25 e 32 mm
Eixo central desmontável para facilitar 2 0 892 77 400 x 180 x 70 mm
o posicionamento do varão roscado 2 0 892 78 390 x 245 x 70 mm
Suspensão mais rápida e segura dos pontos
no com acessório de suspensão ref. 0 885 09
Fornecida com tampa de acabamento
Opcionalmente, pode também receber
a tampa DCL ref. 0 895 90
Para aplique
50 0 892 46 Ø 40 mm - Profundidade 40 mm
Fornecida com tampa de acabamento
387