Page 383 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 383

Sistema Ecobatibox

       caixas de encastrar para paredes ocas (cont.)





                                   +





                                       +




           0 893 77              0 893 60                    0 893 11

           Características técnicas, ver p. 380

       Particularmente indicadas para melhorar a classificação energética dos edifícios. Permitem atingir uma redução anual na fatura energética entre
                  2
       6 a 15 kWhep/m  / ano (dependendo da tipologia do edifício)
       Através do isolamento da infraestrutura elétrica, permitem igualmente melhorar os níveis de conforto dos ocupantes e a qualidade do ar interior
       Economia otimizada associando as novas caixas Ecobatibox™ com os obturadores
       Estanquidade ao ar reforçada graças às entradas flexíveis. Gola larga, fixação por parafusos com garras rebatíveis
       Volume para ligações otimizado. Abertura das entradas facilitada pela lingueta destacável
         Emb.   Ref.  Caixas para ponto de luz DCL             Emb.    Ref.  Caixa de distribuição Ecobatibox
                     Caixa Ecobatibox para ponto de luz equipada            Para aplicação em teto falso ou em piso técnico
                     com tampa DCL                                          Autoextinguibilidade: 850º/ 5s
         30   0 893 77 De acordo com a norma NF C 15-100                    IP 40 / IK 04
                     Com ligadores automáticos orientados a 45º             Fixação por parafusos, tachas ou agrafos (4 pontos
                     Permite uma suspensão até 25 kg com união              de fixação)
                     posterior à estrutura                                  Caixas de grande capacidade
                     Ø 67 mm - Profundidade 50 mm               5    0 893 11 Dim.: 200 x 200 x 85 mm
                     Suspensão mais rápida e segura dos pontos              Bloqueio da tampa por ¼ volta
                     no teto mediante acessório de suspensão                Composta por 4 lados:
                     ref. 0 885 09 (p. 401)                                 - 2 faces com: 7 x Ø 16, 5 x Ø 20 e
                     Fornecida com obturador de proteção (IP X4)            1 x Ø 25
                     que pode ser utilizado para proteger a caixa           - 2 faces com: 6 x Ø 16, 3 x Ø 20,
                     contra projeções de tinta em fase de obra              1 x Ø 25 e 1 x Ø 32
                     Equipada com 4 entradas Ø 16-20 mm
                     Kit de caixa para ponto de luz Ecobatibox              Caixas Ecobatibox para tomadas 20 e 32 A
                     Permite a instalação completa de um ponto luz
                     no teto
                                                                            Simples
         40   0 893 60 Kit composto por:                        10   0 800 86 Perfuração: Ø 85 mm
                     - uma caixa Ecobatibox de Ø 67 mm para ponto de        Profundidade: 40 mm
                     luz, prof. 50 mm ref. 0 893 77                         Posicionamento dos parafusos da caixa
                     - uma ficha DCL para ponto de luz ref. 0 601 34        na vertical para fixação das tomadas
                     - acessório de fixação para ponto de luz ref. 0 885 09  de 20 e 32 A
                     Kits obturadores Ecobatibox™ para tubo     10   0 800 84   Para derivação
                     anelado                                                 Fornecida com tampa quadrada 100 x 100 mm
                     A utilizar em complemento das caixas de encastrar
                     Ecobatibox™ para um máximo desempenho
                     Podem ser igualmente utilizados na renovação,
                     em sinergia com as caixas Batibox™ tradicionais
                     (paredes ocas, alvenaria ou multimaterial) para
                     contribuir à supressão das fugas de ar associadas
                     à infraestrutura da instalação elétrica
                     Aceitam tubo anelado Ø 16-20-25-32 mm
         20    0 800 16 Ø 16 mm
         20   0 800 20 Ø 20 mm
         20   0 800 25 Ø 25 mm
         20   0 800 30 Ø 32 mm




















                                                                                                               381
   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388