Page 386 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 386

™
       Sistema Batibox  - acessórios de instalação, caixas    Sistema Batibox     ™
       de derivação para aplicações diversas                 caixas multimédia para instalação áudio/vídeo












       Princípio de utilização do acessório  0 800 67  0 893 71  0 801 93
       escantilhão ref. 0 800 77
         Emb.   Ref.  Acessórios para caixas de aparelhagem
                     Escantilhão
          1   0 800 77 Facilita a marcação e corte em
                     paredes ocas nos casos de
                     instalação de postos múltiplos
                     Ø 65 a 67 mm
                     Fornecido com nível de bolha
                     Brocas cranianas
                     Fornecidas com broca de centragem
          1   0 893 49 Para caixas de aplique ref. 0 893 46 - Ø 40 mm  0 801 95
          1   0 893 50 Para caixas de aplique ref. 0 893 47 - Ø 54 mm  Emb.  Ref.  Caixas Batibox multimédia
          1   0 800 67 Broca bi-metal                                       Caixas de encastrar multimaterial, permitem
                     Dentes serrilha HSS m  com resistência                 ligações em ecrãs LCD ou plasma montados
                                      3
                     reforçada. Equipada com mola extratora                 numa parede
                     Para caixas de encastrar de 1 até 4                    Fornecidas com 2 suportes de 5 módulos Mosaic™
                     postos Ø 67 mm                                         permitindo instalar diferentes funções de correntes
                     Utilizar em superfícies do tipo: placas de             fortes ou fracas (por ex.: tomadas 2P+T, HDMI,
                     gesso, madeiras, painéis de fibra, inox, …             TV, RCA, etc.)
          1   0 893 68 Para caixas de tomadas de 20 e 32 A                  Nota: Caixas fornecidas sem mecanismos
                     Ø 85 mm                                                Estas caixas devem ser instaladas por antecipação,
          1   0 893 69 Para caixas resistentes ao fogo Ø 127 mm             para reservar o local da futura colocação do ecrã
                                                                            Tampa extrafina com recorte frontal para saída
                     Serrote de ponta                                       de cabos. Equipadas com capa de proteção para
          1   0 800 66 Para utilização em placas de gesso                   utilização em fase de obra
                     Equipado com uma lâmina removível                      Fornecidas com braçadeira para manter os cabos
                     de 8 mm, espessura 0,9 mm                              Utilização em paredes sólidas ou ocas
                     Útil para o corte de ranhuras para                     Profundidade: 50 mm
                     montagens de caixas múltiplas              1    0 801 93 Capacidade máx. 1 x 5 módulos
                     Fornecido com 2 lâminas de substituição                Dimensões: 142 x 142 mm
                                                                1    0 801 95 Capacidade máx. 2 x 5 módulos
                     Caixas para derivação                                  Dimensões: 285 x 142 mm
                     Para montagem em paredes ocas
                     Fornecidas completas com tampa e parafusos
                     Fundo da caixa com entradas amovíveis     n Princípio de montagem das caixas Batibox multimédia
                              Dimensões                        ref. 0 801 93/95
                      ext. caixas (mm)  tampas (mm)
         10    0 893 71  Ø 85 x 40  100 x 100                               Ficha 2P+T                 L
         10    0 893 72  115 x 115 x 40  135 x 135                                                      N
         10    0 893 73 160 x 105 x 40  190 x 135
         10    0 893 74  170 x 170 x 50  195 x 195
         10    0 893 75 230 x 170 x 50  250 x 210
                     Caixas para aplicações diversas
                                                                                                      Interruptor
                     Para aplicação em teto falso ou em piso técnico                                 para corte da
                     Autoextinguibilidade: 850º/ 5s                                                   alimentação
                     Fixação por parafusos, tachas ou agrafos (4 pontos
                     de fixação)
                     Caixas de pequena capacidade                                                   Tomada HDMI para
                                                                                                     ligação à fonte
          5   0 893 80 Diâmetro: Ø 140 mm Profundidade 100 mm
                     Tampa hermética anti roedores e entradas
                     anti extração de tubos ou cabo                        Ficha HDMI
                     Entradas na tampa com pré-cortes na                             Tampa frontal com
                                                                                     saída de cabos
                     lateral ou a 45º. Aceita tubos de Ø 16, 20,
                     25 mm (15 entradas possíveis)
                     Caixas de grande capacidade
          4    0 893 81 Dimensões: 190 x 190 x 80 mm                                             Ficha HDMI
                     Caixa equipada com entradas anti
                     extração de tubos ou cabo
                     Permite uma fácil identificação
                     dos circuitos
                     Tubo de Ø 16 mm x 12 (3 de cada lado)
                     Tubo de Ø 20 mm x 20 (5 de cada lado)
                     Tubo de Ø 25 mm x 4 (1 de cada lado)
                     Tubo de Ø 32 mm x 4 (1 de cada lado)                     Televisor   Home
                     Cabo de Ø 12 mm x 28 (7 de cada lado)                               Cinema
                                                                  Mais soluções multimédia em www.legrand.pt


       384
   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391