Page 382 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 382

Sistema Ecobatibox                                    Sistema Ecobatibox

       caixas de encastrar para paredes ocas                 caixas de encastrar


                                                              n Enquadramento:
                                                              • A área dos desperdícios por renovação de ar representa uma
                                                              parte importante da margem de progressão possível em termos de
                                                              economia de energia
                                                              • Tal como as ombreiras das portas ou os caixilhos das janelas,
                                                              também o ponto de eletricidade pode ser implicado no combate às
                                                              infiltrações de ar
                                                              • Para uma melhoria do desempenho energético dos edifícios, as
                                                              caixas Ecobatibox permitem poupar até 15 kWhep/m 2
                                                              por ano na fatura energética, suprimindo os fluxos de ar gerados
       0 800 21 + obturador ref. 0 800 20                     pela infraestrutura elétrica (por ex.: quadro elétrico, caixas de
                                                              encastrar, canalizações posicionadas em zonas frias, …)




                                                              n Características técnicas
                                                              Caixas Batibox ref. 0 800 21/22/23/24/31/32/33/34

                                                                                                     Gola larga reforçada
                                                                                                     e garras rebatíveis
          0 800 21             0 800 22                           Largo volume                       para uma perfeita
                                                                                                     integração
                                                                  para cablagem                      na parede
           Características técnicas (ver ao lado)             Abertura das entradas                  - Membrana flexível que
                                                                                                     assegura uma perfeita
                                                              sem ferramenta,                        estanquidade ao ar
                                                              bastando puxar os                      - Membrana tipo “fole”
       Particularmente indicadas para melhorar a classificação energética dos  pré-cortes.           para manter a tubagem
       edifícios. Permitem atingir uma redução anual na fatura energética entre  Equipadas com       - IP 40
                                                              4 entradas laterais
       6 a 15 kWhep/m  / ano (dependendo da tipologia do edifício)  (que envolvem
                  2
       Através do isolamento da infraestrutura elétrica, permitem igualmente  completamente a
       melhorar os níveis de conforto dos ocupantes e a qualidade  tubagem) adaptadas
                                                              para Ø 16, 20 e 25 mm
       do ar interior
       Economia otimizada associando as novas caixas Ecobatibox com
       os obturadores
       Estanquidade ao ar reforçada graças às entradas flexíveis. Gola larga,
       fixação por parafusos com garras rebatíveis
       Volume para ligações otimizado. Abertura das entradas facilitada pela
       lingueta destacável
                                                                       Obturadores equipados com membrana
         Emb.       Ref.    Caixas simples Ecobatibox                  perfurável para a passagem
                                                                       dos condutores
                            De acordo com a norma NF-EN 60670-1        (ref. 0 800 16 / 20 / 25 / 30)
                                                                       Para limitar as perdas de energia
                            Para montagem de mecanismos com            que possam ocorrer através da tubagem.
                            fixação por parafusos ou por garras        Existem em Ø 16, 20, 25 e 32 mm
               Prof. 40  Prof. 50  Perfuração: Ø 67 mm
        40 | 25  0 800 21 0 800 31 Podem ser também utilizadas
                            como caixas para apliques com
                            Ø 67 mm, associando-lhes          n Princípio de instalação
                            a tampa DCL ref. 0 895 94 (p. 401)
                            Caixas para postos múltiplos
                            De acordo com a norma EN 60670-1
                            Para montagem de mecanismos com
                            fixação por parafusos
                            Perfuração:Ø 67 mm - Entre-eixos: 71 mm
                            Fornecidas com separador
                            extraível para permitir receber
                            mecanismos com funções
                            especiais (por ex.: tomadas                              0 893 11
               Prof. 40  Prof. 50  múltiplas pré-cabladas)
        15 | 30  0 800 22 0 800 32 Caixa dupla - 4/5 módulos
                            Utilização reversível
                            (horizontal ou vertical)
        10 | 10  0 800 23 0 800 33 Caixa tripla - 6/8 módulos    Teto falso
                            Utilização reversível
                            (horizontal ou vertical)                      Em função da zona de instalação
                                                                         Caixas de 40 a 50 mm de profundidade
        10 | 10  0 800 24 0 800 34 Caixa quádrupla -                         Simples a quádruplas
                            8/10 módulos
                            Utilização reversível
                            (horizontal
                            ou vertical)
                                                                    0 800 21              0 800 34

                                                                   Tubo anelado, p. 509





       380
   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387