Page 378 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 378

Niloé Step

             TM
       tabela de escolha rápida - mecanismos, teclas e espelhos centrais


                                                                                                  TM
                                                                            TECLAS E CENTROS NILOÉ  STEP
                      FUNÇÕES                     MECANISMOS         Branco      Alumínio     Preto       Areia


        INTERRUPTORES 10 AX - 250 VA
        Interruptor                                  8 640 01        8 641 01    8 643 01    8 645 01    8 646 01
        Interruptor luminoso                     8 640 01 + 7 645 26  8 641 06   8 643 06    8 645 06    8 646 06

        Interruptor com sinalização              8 640 01 + 7 645 21  8 641 06   8 643 06    8 645 06    8 646 06
        Comutador de escada                          8 640 06        8 641 01    8 643 01    8 645 01    8 646 01
        Comutador de escada luminoso             8 640 06 + 7 645 26  8 641 06   8 643 06    8 645 06    8 646 06

        Comutador de escada com sinalização      8 640 06 + 7 645 21  8 641 06   8 643 06    8 645 06    8 646 06
        Comutador de lustre                          8 640 05        8 641 05    8 643 05    8 645 05    8 646 05
        Comutador de lustre luminoso            8 640 05 + (2 x) 7 645 26  8 641 08  8 643 08  8 645 08  8 646 08
        Comutador de lustre com sinalização     8 640 05 + (2 x) 7 645 21  8 641 08  8 643 08  8 645 08  8 646 08

        Comutador de escada duplo                    8 640 08        8 641 05    8 643 05    8 645 05    8 646 05
        Comutador de escada duplo luminoso      8 640 08 + (2 x) 7 645 26  8 641 08  8 643 08  8 645 08  8 646 08
        Comutador de escada duplo com sinalização  8 640 08 + (2 x) 7 645 21  8 641 08  8 643 08  8 645 08  8 646 08

        Interruptor triplo                           8 640 03        8 641 03    8 643 03    8 645 03    8 646 03
        Inversor de grupo                            8 640 07        8 641 07    8 643 07    8 645 07    8 646 07
        Interruptor de intuição                      8 640 09        8 641 09    8 643 09    8 645 09    8 646 09

        COMUTADORES 16 AX - 250 VA
        Comutador de escada 16 AX                    8 640 16        8 641 01    8 643 01    8 645 01    8 646 01
        Comutador de escada 16 AX luminoso       8 640 16 + 7 645 26  8 641 06   8 643 06    8 645 06    8 646 06

        Comutador de escada 16 AX com sinalização  8 640 16 + 7 645 21  8 641 06  8 643 06   8 645 06    8 646 06
        BOTÕES (NA+NF) 6 A - 250 VA
        Botão simples                                8 640 11        8 641 01    8 643 01    8 645 01    8 646 01
        Botão simples luminoso                   8 640 11 + 7 645 26  8 641 06   8 643 06    8 645 06    8 646 06

        Botão simples luminoso com porta-etiqueta  8 640 11 + 7 645 26  8 641 11  8 643 11   8 643 11    8 641 11
        Botão de cordão                                 -           8 641 13 (a)  8 643 13 (a)  8 645 13 (a)  8 646 13 (a)
        Botão duplo                                  8 640 12        8 641 05    8 643 05    8 645 05    8 646 05

        Botão duplo luminoso                    8 640 12 + (2 x) 7 645 26  8 641 08  8 643 08  8 645 08  8 646 08
        VARIADORES - 240 VA - 50 HZ
        Variador com comando por Teclas              8 640 18A        8 641 18A   8 643 18A   8 645 18A     -
        (para todos os tipos de lâmpadas)
        Variador com comando Rotativo                8 640 17        8 641 17    8 643 17    8 645 17    8 646 17
        (para cargas convencionais)
        DETETOR DE MOVIMENTOS - 230 VA
        Detetor de movimentos (sem neutro)           8 640 10A        8 641 10A   8 643 10A   8 645 10A     -
        COMANDOS DE ESTORES - 250 VA

        Interruptor para estores - 6 AX (3 posições)  8 640 32       8 641 30    8 643 30    8 645 30    8 646 30
        Botão para estores - 6 A (2 posições)        8 640 30        8 641 30    8 643 30    8 645 30    8 646 30
       (a) Mecanismos fornecidos com tecla ou espelho central. Completar com quadro de acabamento.

       376
   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383