Page 236 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 236

Quadros metálicos Atlantic

       IP 55/IP 66 - IK 10 - Nema 4x - Nema 12








                                                                         0 364 01      0 367 35 + calha 0 367 82  0 347 95
                    0 369 19         0 369 28      0 369 79



           Características técnicas em www.legrand.pt
                                                                                      0 364 04
       IP 66/IP 55 segundo IEC/EN 60529 para quadros de 1 porta/2 portas
       IK 10 segundo IEC EN 62262 (EN 50102)
       LCIE 17 07 90 10A
       Nema 4x, 1 porta, Nema 12, 2 portas - cULus, Bureau Veritas
       Atenuação CEM 20 dB
       Excelente resistência à corrosão e aos agentes químicos. Proteção reforçada com teto
       Revestimento poliéster texturado (80 µ)
       Dobradiças e eixos com tratamento anti-corrosão. Porta reversível
       Equipamentos no fundo do quadro com auto-centragem (ajuste opcional dos equipamentos a partir do quadro 600 x 600 x 250)
       Compatível com todos os acessórios Atlantic
       Placa de entrada de cabos com fixação simétrica na face inferior salvo prof. 160 mm RAL 7035. Ajustamento de profundidade opcional para quadros
       de profundidade 250, 300 e 400 m, com jogo de carris ref. 0 367 45
         Emb.       Ref.    Quadros RAL 7035                   Emb.    Ref.  Telhados RAL 7035
                            Quadros com porta metálica são                  Aço
                            fornecidos com placa não perfurada              Ajuste possível ± 20 mm (frontal ou posterior)
                                                                                   Para quadros
                            Versão vertical                     1    0 365 51  Larg. (mm)  Prof. (mm)   Peso (kg)
                                                                                                          1,2
                                                                                300
                                                                                            200
                Porta   Porta   Dimensões exteriores (mm)   N.º de  Peso  1  0 365 52  400  200           1,4
               metálica  transparente  Alt. x Larg. x Prof.  portas  (kg)
          1   0 369 10 (1)     300 x 200 x 160   1     3,9      1    0 365 67   500         200           1,8
          1   0 369 12 (1)     400 x 300 x 160   1     6,3      1    0 365 68   600         200           2,1
                                                                     0 365 53
          1    0 369 13        500 x 400 x 160   1     10,3     1 1  0 365 64   400         250           1,8
                                                                                500
                                                                                                          2
                                                                                            250
          1    0 369 17 0 369 27  400 x 300 x 200  1   6,9      1    0 365 54   600         250           2,5
          1    0 369 18 0 369 28  500 x 400 x 200  1   11,2     1    0 365 56   600         300           3
          1    0 369 19 0 369 29  600 x 400 x 200  1    13      1    0 365 57   800         300           3,6
          1   0 369 20         600 x 500 x 200   1     16,8
          1   0 369 21         700 x 500 x 200   1     20,3                 Rodapés RAL 7021
          1   0 369 25         500 x 400 x 250   1     13,2                 Altura 200 mm. Entradas frontais e posteriores
          1   0 369 26 0 369 36  600 x 400 x 250  1     14                         Para quadros
          1   0 369 30 0 369 40  700 x 500 x 250  1    23,8                   Larg. (mm)  Prof. (mm)    Peso (kg)
          1    0 369 31 0 369 41  800 x 600 x 250  1   30,9     1    0 363 00   600         300           6
          1   0 369 32         1000 x 600 x 250  1     44,5     1    0 363 01   800         300           6,7
          1   0 369 33         1000 x 800 x 250  1     49,5                 Acessórios
          1   0 369 37 0 369 47  800 x 600 x 300  1     32
          1   0 369 38 0 369 48  1000 x 600 x 300  1    45                  Jogo de 4 patas de fixação mural (carga 300 kg)
          1   0 369 39 0 369 49  1000 x 800 x 300  1   56,9     1    0 364 01 Zamak
          1   0 369 42         1200 x 600 x 300  1     50,4     1    0 364 04 Aço com tratamento anti-corrosão
          1   0 369 43         1200 x 800 x 300  1      67                  Jogo de 4 carris de fixação em profundidade
          1   0 369 44         800 x 600 x 400   1     41,6     1    0 367 43 Para quadros prof. 250 mm (a partir de 600 x 600)
          1   0 369 45         1000 x 800 x 400  1     63,5     1    0 367 45 Para quadros prof. 400 mm
          1   0 369 46 0 369 56  1200 x 800 x 400  1   73,6                 Aerossol de pintura
          1   0 369 50 0 369 60  1400 x 800 x 400  1   81,6     1    0 365 97 Para quadros prof. 300 mm
                            Versão quadrada                                 Patas de fixação de calha 4 (15 mm)
          1   0 369 51 (1)     300 x 300 x 160   1     4,8      5    0 367 35 Permite a fixação da calha à porta (jogo de 2)
          1   0 369 55         300 x 300 x 200   1     5,6                  Fornecidas com parafusos M6
          1   0 369 57         400 x 400 x 200   1     8,7
          1   0 369 59         500 x 500 x 200   1     13,6                 Tranças de massa
          1   0 369 62         500 x 500 x 250   1     15,2
          1   0 369 64 0 369 74  600 x 600 x 250  1    22,8                 Capacidade   Entre-eixos da fixação (mm)  Ø dos furos
                                                                                                       (mm)
                                                                             (mm 2 )
          1   0 369 68         800 x 800 x 300   1     48       20   0 347 95    6        200         8,5
          1   0 369 72         600 x 600 x 400   1     33,5     20   0 347 96    16       200         8,5
                            Versão horizontal                   10   0 347 97    30       200         8,5
          1   0 369 11 (1)     300 x 400 x 160   1     6,2                  (1) Sem placa de entrada de cabos
          1   0 369 75         300 x 400 x 200   1     6,9
          1   0 369 76         400 x 600 x 200   1      13
          1   0 369 77         400 x 600 x 250   1      14
          1   0 369 78         600 x 800 x 300   2     38,4
          1   0 369 79         600 x 1000 x 300  2     47,4
          1   0 369 80         800 x 1000 x 300  2     59,7
          1    0 369 81       1000 x 1200 x 300  2     85,7


       234
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241