Page 233 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 233

NOVIDADE
               P. 234                     P. 235                      P. 236                     P. 237-238
               Atlantic                   Portas interiores           Marina                     Equipamentos para quadros
               Quadros estanques          e placas Cabstop            Quadros e armários         Atlantic e Marina
                                          para quadros Atlantic       estanques


                                           NOVIDADE
               P. 240                     P. 241-245
               Caixas industriais         Bucins ISO e PG
               estanques



               P. 248-253                 P. 254
               CTX  contactores           CTX  contactores
                                            3
                 3
               e RTX  relés térmicos      Acessórios
                  3
               P. 260-261                 P. 262-263                  P. 264-265                 P. 266
               Viking™ 3                  Viking™ 3                   Acessórios                 Viking™ 3
               Bornes de ligação          Bornes                      para Viking™ 3             Bornes de potência
                                          automáticos

             P. 267-268                   P. 269                      P. 270
             CAB 3™                       Duplix™                     Starfix™    • • • •
             Marcação da                  Marcação      ca•• •• •• • •••• ••• • •   Ponteiras  ca•• • • •• •••• • •• • •• •• •• •• • •• • •• •• •
             cablagem e bornes            da cablagem   Canal System PVC            • ••• • •••

               P. 272                     P. 273-274                  P. 275
               Colson TM                  Lina 25                     Canal System PVC
               Braçadeiras                Calhas de cablagem          Calhas de cablagem
                                                                            6369 83
                                                               6369 01  6369 76
                                                           036641-66301m.eps
                                                        De acordo com a norma EN 50085-2-3
                                                        Material: PVC M1                   6362 00
               P. 279                     P. 279        Cor: Cinzenta  RAL 7030
                                                        Perfurações laterais com passo de 10 mm.
               Osmoz                      Osmoz         Comprimento: 2 m  Paredes perfuradas  De acordo com a norma EN 50085-2-3
                                                                                    Material: PC ABS isento de halogéneos cor cinzenta RAL 7035
               Caixas para postos         acessórios     Emb.  Ref.    Alt. x Larg. (mm)  Perfurações laterais de passo 12,5 mm
                                                                                    Comprimento: 2 m
               de comando                                168 (1)  6369 01  16 x 16
                                                         80 (1)
                                                                30 x 25
                                                            6369 02
                                                         64 (1)         6369 04      40 x 25x 30  Emb.  Ref.  Paredes perfuradas
                                                         60 (1)  6369 06  40 x 40
                                                         48 (1)  6369 07  40 x 60           Alt. x Larg.
                                                         48 (1)  6369 08  60 x 25    60 (1)  6362 00 25 x 25
                                                         40 (1)  6369 09  60 x 40    56 (1)  6362 01 40 x 25
                                                         32 (1)
                                                            6369 10
                                                                60 x 60
               P. 280                     P. 281         32 (1)  6369 11  60 x 80  P. 282  48 (1)  6362 06 40 x 40
                                                                                        6362 02 60 x 25
                                                                                     56 (1)
                                                                60 x 100
                                                         24 (1)
                                                            6369 12
                                                                                     48 (1)
                                                                                        6362 07 60 x 40
               Transformadores            Transformadores    16 (1)  6369 13  60 x 120  Controlador permanente    32 (1)  6362 12 60 x 60
                                                         40 (1)
                                                            6369 14
                                                                80 x 25
                                                                                        6362 08 80 x 40
                                                                                     40 (1)
               de segurança e separação    para locais hospitalares   32 (1)  6369 15  80 x 30  de isolamento (CPI)  32 (1)  6362 13 80 x 60
                                                                80 x 40
                                                            6369 16
                                                         36 (1)
                                                                                        6362 17 80 x 80
                                                                                     24 (1)
                                                         24 (1)
                                                            6369 17
                                                                80 x 60
               de circuitos                              24 (1)  6369 18  80 x 80    16 (1)  6362 25 80 x 120
                                                            6369 19
                                                         18 (1)
                                                                80 x 100
                                                         12 (1)  6369 20  80 x 120
                                                         32 (1)  6369 21  100 x 25
                                                         28 (1)  6369 22  100 x 40
                                                         24 (1)  6369 23  100 x 60
                                                         20 (1)  6369 24  100 x 80
                                                         16 (1)
               P. 285-289                 P. 290-291        6369 25  100 x 100  P. 292           P. 293
                                                                Paredes lisas
               P17                        P17            80 (1)  6369 32  Alt. x Larg.  P17      P17
                                                                30 x 25
               Fichas e tomadas           Quadros configuráveis   64 (1)  6369 34  40 x 25  Quadros monotomada   Quadros de obra
                                                         60 (1)
                                                            6369 36
                                                                40 x 40
                                                                40 x 60
                                                            6369 37
                                                         48 (1)
               industriais                de obra        32 (1)  6369 40  60 x 60  equipados     portáteis
                                                         24 (1)
                                                         16 (1)  6369 42  60 x 100
                                                                60 x 120
                                                            6369 43
                                                         36 (1)  6369 46  80 x 40
                                                         24 (1)  6369 47  80 x 60
                                                         24 (1)  6369 48  80 x 80
                                                         18 (1)  6369 49  80 x 100
                                                         12 (1)  6369 50  80 x 120                             231
                                                         24 (1)  6369 53  100 x 60
                                                         16 (1)  6369 55  100 x 100
                                                                  Rebites
                                                         1000   6369 76   Rebite isolante 6 mm
                                                                 Cintas espiral pretas
                                                         50 (1)       6369 83   Cinta espiral CSN-3,5 diam. 2-12 mm
                                                         25 (1)    6369 84   Cinta espiral CSN-6 diam. 6-50 mm
                                                         25 (1)    6369 85   Cinta espiral CSN-12 diam 14-100 mm
                                                                 Cintas espiral brancas
                                                         50 (1)        6369 86   Cinta espiral branca CS-3,5 diam. 2-12 mm
                                                         25 (1)        6369 87   Cinta espiral branca CS-6 diam. 6-50 mm
                                                         25 (1)        6369 88   Cinta espiral branca CS-12 diam. 14-100 mm
                                                                (1) Número de metros por embalagem
                                                                              Referências a vermelho: produtos novos
                                                                                                             248A
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238