Page 240 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 240

Quadros Atlantic e Marina                             Quadros Atlantic e Marina

       chassis modulares monobloco                           chassis modulares componíveis







                                                                                 Painéis
                                                                                 ref. 4 330 51
                                                                                                             Placa Lina 12,5
                                                                                            Painéis ref. 4 330 51  ref. 0 360 22
                                                                                                             (p. 231)

                                                                                 Painéis
                                                                                 ref. 4 330 61
       Quadro Marina 0 362 55                                                                          Patas de fixação
       chassis isolante ref. 4 330 03                        Montantes ref. 4 330 21  Montantes ref. 4 330 31   ref. 4 330 99
       Kit completo incluindo montantes isolantes, espelhos frontais e calhas   Adequado para todas as profundidades de quadros
       simétricas prof. 15 mm                                Possibilidade de extrair a estrutura do chassi para cablagem do quadro
       Auto-extinguível 750° de acordo com a norma EN/IEC 60695-2-11
       Possibilidade de extrair a estrutura do chassi para cablagem fora    Emb.  Ref.  Montantes funcionais e de acabamento
       do quadro
       Adequado para todas as profundidades de quadros.                     Recebem: calhas DIN profundida 15 mm, painéis
                                                                            cegos e painéis modulares
         Emb.   Ref.  Acabamento isolante                                   Acabamento isolante
                                                                            Para quadros de dimensão (mm)
          1    4 330 00 Para quadros 400 x 300 mm               1    4 330 20 700 x 500
                     30 módulos (3 filas de 10)         90      1    4 330 21 800 x 600
                                                        110     1    4 330 22 800 x 800
                                                        110     1    4 330 23 1000 x 600
                                                        90      1    4 330 24 1000 x 800
                                                                1    4 330 25 1200 x 800
                                                        100
          1    4 330 01 Para quadros 500 x 400 mm       150
                     48 módulos (3 filas de 16)         150                 Painéis modulares
                                                        100                 Fornecidos com calha simétrica profundidade
                                                                            15 mm
          1    4 330 02 Para quadros 500 x 500 mm      100                  Profundida das calhas ajustável: 45, 60 ou 75 mm
                     63 módulos (3 filas de 21)        150                  Acabamento isolante
                                                        150
                                                       100                  Fixos nos montantes com acabamento isolante
                                                                              Altura painel (mm)  Para largura de quadro
                                                        150                                     (mm)
          1    4 330 03 Para quadros 600 x 400 mm       150     1    4 330 50    150            500
                     48 módulos (3 filas de 16)                 1    4 330 51    150            600
                                                        150     1    4 330 52    150            800
                                                        150     1    4 330 60    300            500
                                                                1    4 330 61    300            600
                                                        125     1    4 330 62    300            800
          1    4 330 04 Para quadros 700 x 500 mm       150
                     84 módulos (4 filas de 21)         150                 Painéis cegos
                                                        150                 Acabamento isolante
                                                        125                 Fixos nos montantes com acabamento isolante
                                                                              Altura painel (mm)  Para largura de quadro
          1    4 330 05 Para quadros 800 x 600 mm       100     1                               (mm)
                     135 módulos (5 filas de 27)        150     1    4 330 53    150            500
                                                                                 150
                                                                                                600
                                                                     4 330 54
                                                        150
                                                                1    4 330 55    150            800
                                                        150     1    4 330 63    300            500
                                                        150     1    4 330 64    300            600
                                                        100     1    4 330 65    300            800
                                                                            Patas de fixação para calha ou placa Lina
                     Obturador                                  1    4 330 99 Conjunto de 2 patas de fixação
         10    0 361 00 38 módulos, comprimento de 684 mm                   Permite a fixação e ajuste de profundidade das
                                                                            calhas DIN, de placas não perfuradas ou de
                                                                            placas Lina 12,5 e Lina 25 nos montantes do chassi
                                                                            componível
                                                                            Para a fixação de placas Lina, utilizar 2 kits
                                                                            Placas de montagem
                                                                1    4 330 45 Para aparelhos de potência DPX³ 160,
                                                                            Vistop 160 A em quadros com de 600 mm de largura
                                                                1    4 330 46 Para montagem de 1, 2 ou 3 aparelhos de potência
                                                                            DPX³ 160, DPX³ 250 e Vistop 160 A em quadros com
                                                                            800 mm de largura










       238
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245