Page 239 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 239

Quadros Atlantic e Marina

       equipamentos comuns para quadros










                                                                 Placa perfurada Lina 12,5 ref. 0 360 22
       0 360 58   0 360 31    0 360 18       Placa perfurada Lina 12,5    horizontal montada num quadro Atlantic   0 347 96
                                             ref. 0 360 22 vertical    ref. 0 369 77
                                             montada num quadro Atlantic
                                             ref. 0 369 26
           Características técnicas em www.legrand.pt          Emb.    Ref.  Placas perfuradas Lina 25
                                                                            Aço zincado
         Emb.   Ref.  Placas não perfuradas                                 Comum a todos os tipos de quadro
                     Aço galvanizado                                           Para quadros  Peso
                         Versão vertical       Versão horizontal               Alt. x Larg. (mm)  (kg)
                         Para quadros           Para quadros    1    0 360 07 (2)  300 x 200  0,4
                      Alt. (mm)  Larg. (mm)  Peso (kg)  Alt. (mm)  Larg. (mm)  1  0 360 99 (1)  300 x 220  0,4
          1   0 360 50 (2)  300  200   0,6                      1    0 360 91   300 x 300     0,5
          1   0 360 49 (1)  300  220   0,9                      1    0 360 11   300 x 400     0,6
          1   0 360 69  300     300     1                       1    0 360 12   400 x 300     0,6
          1   0 360 52  400     300    1,3     300     400      1    0 360 92   400 x 400     0,8
          1    0 360 70  400    400    1,7                      1    0 360 13   400 x 600     1,1
          1   0 360 55  500     400    2,7                      1    0 360 15   500 x 400     0,9
          1    0 360 71  500    500    3,5                      1    0 360 93   500 x 500     1,1
          1   0 360 56  600     400    3,3     400     600      1    0 360 16   600 x 400     1,3
          1   0 360 84  600     500    4,9                      1    0 360 17   600 x 600     2,1
          1   0 360 57  600     600    6,2                      1    0 360 06   600 x 800     3,1
          1   0 360 54  600    1000    10,6   1000     600      1    0 360 08  600 x 1000     3,7
          1   0 360 58  700     500     6                       1    0 360 18   700 x 500     2
          1   0 360 59  800     600    8,4     600     800      1
          1   0 360 61  800    1000    14,4   1000     800           0 360 94  800 x 1000     5
          1   0 360 85  1200    600    12,1                     1    0 360 23  1000 x 600     3,7
          1   0 360 64  1200    800    18,5                     1    0 360 21  1000 x 800     4,9
          1   0 360 65  1200   1000     23    1000    1200      1    0 360 88  1200 x 1000    8,5
          1   0 360 67 (2)  1400  800  26,4                                 Montantes perfilados Lina 25
          1   0 349 59 (1)  1400  1000  27
          1   0 349 50 (1)  1600  800  30,5                                 Jogo de 2 montantes
          1   0 344 18 (1)  1800  800  34                                   Para quadros   Comp. do   Perfil
                                                                                       montante
                                                                             Altura (mm)
                                                                                         (mm)
                     Placas perfuradas Lina 12,5                5    0 361 50  300       237       (
                     Aço galvanizado. Com perfurações permitindo a   5  0 361 51  400    337       (
                     implantação dos equipamentos sem pré-marcação  5  0 361 52  500     437       (
                         Versão vertical       Versão horizontal   5  0 361 53  600      537       (
                         Para quadros           Para quadros
                      Alt. (mm)  Larg. (mm)  Peso (kg)  Alt. (mm)  Larg. (mm)  5  0 361 54  700  637  (
          1   0 360 00 (2)  300  200   0,4                      5    0 361 55  800       737       (
          1   0 360 01 (1)  300  220   0,47                     5    0 361 56  1000      937       (
          1   0 360 02  300     300    0,6                      1             1200      1137
          1   0 360 04  400     300    0,8     300     400           0 361 58                      )
          1   0 360 05  400     400    1,1                      1    0 361 59  1400     1337       )
          1   0 360 09  500     400    1,5                      1    0 363 92 (1)  1800  1684      )
          1   0 360 14  500     500    1,85                                 Montante não cortado
          1   0 360 22  600     400    2,2     400     600      10   0 361 92 Comprimento 3 m - perfil (
          1   0 360 24  600     600    3,7
          1   0 360 40  600    1000    6,8    1000     600                  Calhas Lina 25
          1   0 360 31  700     500    3,7                                  2
          1   0 360 33  800     600    5,2     600     800                     Prof. 15 mm
                                                                                       Comp. da
          1   0 360 34  800     800     7                                   Para quadros  travessa (mm)  Perfil
                                                                             larg. (mm)
          1   0 360 42  1000    800    9,2     800    1000      10   0 367 80  300       243
          1   0 360 47  1200   1000    13,9   1000    1200      10             400       343
          1   0 360 75 (2)  1400  800   13                           0 367 81
                                                                10   0 367 82  500       443
                     Acessórios                                 10   0 367 83  600       543       2
                     Porca de encaixe para placas perfuradas    10   0 367 84  800       743
                     Fornecida sem parafuso                                 Calhas de 2 m não cortadas
         100  0 364 42 Para parafusos M6                        10   0 374 02 1 EN 60715
                     Rebite plástico reforçado Ø 6 mm           10   0 374 07 2 prof. 15 mm
         500  0 366 44 Para furação Ø 6,5 mm                    10   0 374 04 2 EN 60715 prof. 7,5 mm
                     (1) Para quadros Marina                                (1) Para quadros Marina
                     (2) Para quadros Atlantic                              (2) Para quadros Atlantic










                                                                                                               237
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244