Page 231 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 231

XL  6300
          3
       armários de distribuição e equipamentos



                                      Teto+base ref. 0 211 33/34/35

                                      Montante estrutural  ref. 0 211 36
                                                             0 211 40
                                      Montantes funcionais  ref. 0 211 37



                                      Painel posterior  ref. 0 211 41










                                                             0 211 39
       IP 30 -  IK 07
       Constituídos pela combinação de um conjunto "teto-base", montantes de estrutura, montantes funcionais e painéis posteriores e laterais RAL 7035
       (rodapé RAL 7004)
       Altura exterior 2 200 mm (altura útil para painéis 2 000 mm)
       Largura exterior 1 425 mm (largura útil 1 300 mm)
       Recebem os DMX³ 6300
       Podem ser acoplados com os armários XL³ 4000

         Emb.   Ref.  Armários metálicos componíveis           Emb.    Ref.  Equipamentos
                     “Teto-base" para armário                               Montantes funcionais
                     Equipados com placas passa-cabos                       Permitem a fixação dos equipamentos
                     Recebem os montantes de estrutura                      de montagem dos aparelhos (platinas, calhas ...)
                                    Larg.         Larg.         1    0 211 37 Jogo de 2 montantes funcionais
                        Prof. (mm)        exterior (mm)          útil (mm)
                                                                            Quadro de suporte de painéis
          1    0 211 33  475       1 425         1 300          1    0 208 55 Quadro fixo
          1    0 211 34  725       1 425         1 300
                                                                                                     3
          1    0 211 35  975       1 425         1 300                      Dispositivo de fixação para DMX  6300
                     Montantes de estrutura                     1 1  0 211 38 Para 1 DMX³ versão fixa 3P/4P
                                                                     0 211 40 Para 1 DMX³ versão seccionável 3P/4P
                     Fixam-se ao conjunto "teto-base"
                     Recebem os painéis laterais e posteriores              Perfil 2
          1    0 211 36 Jogo de 4 montantes                     1    0 211 42 Permite a montagem de aparelhos modulares
                     Painel posterior                                       Largura 36 módulos
                     Fixação por parafusos                                  Painéis de metal
          1    0 211 41 Largura 1 300 mm                        1    0 211 39 Painel com charneira e fechadura
                     Painéis posteriores  laterais                          para DMX³ 6300 versão fixa e seccionável
                     Fixação por parafusos                                  (alt = 600 mm)
          1    0 208 57 Largura 475 mm                          1    0 211 43 Painel de parafusos para aparelhos modulares
          1   0 208 58 Largura 725 mm                                       (alt = 200 mm)
          1   0 208 59 Largura 975 mm                           1    0 211 44 Painel cego de parafusos alt = 200 mm
                     Perfil de acabamento IP 30                 1    0 211 45 Painel cego de parafusos alt = 400 mm
          2    0 211 48 Largura 1 300 mm                                    Equipamentos para montagem
                     Rodapés sobreponíveis
                     Para armários                                          Para acoplamento
               Alt. ext.                                        1    0 205 86 Jogo de parafusos de acoplamento
                (mm)                                                        de estrutura
                100       Larg. (mm)          Prof. (mm)        1    0 205 88 Jogo de 2 placas de reforço em “L”
          1    0 211 30    1 425               475              1    0 205 89 Jogo de 2 placas de reforço planas
          1    0 211 31    1 425               725
                                                                            Anéis de elevação
          1    0 211 32    1 425               975              1    0 205 82 Jogo de 4
                                                                            Carga máxima de 480 kg por anel
                                                                            Suporte para barramentos 6 300 A
                                                                            Suporte isolante 4P reforçado
                                                                            Aceitam até 3 barras de cobre planas
                                                                            200 X 10 mm por pólo
                                                                1    0 373 12 Suporte fixo
                                                                1    0 373 13 Suporte volante
                                                                            Monta-se em complemento do suporte  ref 0 373 12
                                                                            para respeitar as distâncias (em função do Ipk)
                                                                            Equipamentos para formas de separação
                                                                1    0 211 46 Kit (caixa) de separação para DMX³ 6300
                                                                1    0 211 47 Kit de separação horizontal em “U” para barramento
                                                                            6 300 A máx.
                                                                1    0 211 49 Kit de separação para barramento horizontal
                                                                            6 300 A máx. (teto ou base)



                                                                                                               229
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236