Page 221 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 221

XL  4000                                              XL  4000
                                                                3
          3
       portas e acessórios                                   armários e celas de cabos componíveis


                                                              n Quadros de suporte de painéis basculantes






















       0 205 77                   0 205 82
          Emb.      Ref.    Portas reversíveis
                            Fornecidas com punho
                            Canhões intermutáveis a encomendar
                            em separado (p. 210)
                            Podem montar-se na face frontal, lateral
                            ou posterior
                 Alt. ext. (mm)
                2000             2200  Salientes de metal
          1   0 205 54 0 208 61  Largura 725 mm               Com montante funcional         Com montante funcional
          1   0 205 57 0 208 62  Largura 975 mm               reduzido ref. 0 205 12         ref. 0 205 13
                            Salientes de vidro
          1   0 205 64 0 208 63  Largura 725 mm
          1   0 205 67 0 208 64  Largura 975 mm
                            Planas de metal
          1   0 205 71 0 208 65  Largura 475 mm
          1   0 205 74      Largura 725 mm
          1   0 205 77      Largura 975 mm
                            Planas de vidro                   n Realização de um duplo chassis parcial com montantes
          1   0 205 84      Largura 725 mm                    reduzidos ref. 0 205 12
          1   0 205 87      Largura 975 mm
                            Equipamentos para montagem
                            Para acoplamento
          1       0 205 86    Jogo de parafusos de acoplamento
                            de estrutura
          1       0 205 88    Jogo de 2 placas de reforço em L
          1       0 205 89    Jogo de 2 placas de reforço planas                                Travessas
          1       0 205 85    Kit de estanquidade IP 55 em caso                                 ref. 0 205 31/32
                            de acoplamento. Comp. 2 x 10 m
          1       0 205 10    Kit para acoplamento de rodapés
                            Anéis de elevação                                                      Esquadro
                                                                                                   ref. 0 205 30
          1       0 205 82    Jogo de 4
                             Carga máxima de 480 kg por anel

























                                                                                                               219
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226