Page 226 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 226

3
          3
       XL  4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem   XL  4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem
       de DPX  160 e DPX  250 versão fixa em platinas reguláveis  de DPX  160 e DPX  250 versão extraível em platinas reguláveis
                                                                   3
                                                                           3
                      3
            3














       0 209 10        0 208 13                               0 212 11                  0 212 13

                                                                                           3
                                           3
         Emb.       Ref.    Fixação dos DPX  versão fixa,      Emb.    Ref.  Fixação dos DPX  versão extraível, tomadas
                            tomadas frontais ou posteriores                 frontais ou posteriores
                            Dispositivos de fixação reguláveis -            Dispositivos de fixação reguláveis - aparelhos na
                            Aparelhos na posição vertical                   posição vertical
                            Montagem dos aparelhos com as platinas          Montagem dos aparelhos com as platinas
                            dedicadas (ver abaixo)                          dedicadas (ver abaixo)
                            Permitem a montagem de comandos                 Permitem a montagem de comandos rotativos   100            100
                            rotativos diretos e dos comandos                diretos e dos comandos motorizados frontais
              24 módulos 36 módulos motorizados frontais        1    0 207 91 Para 1 a 3 DPX 3
          1   0 207 90 0 207 61 Para 1 a 3 DPX 3                1    0 206 69 Para 2 DPX  em inversor de rede
                                                                                    3
                                    3
          1   0 206 63      Para 2 DPX  em inversor de rede  100            Platinas de montagem - aparelhos na
                                                                                 100
                            Platinas de montagem - aparelhos na             posição vertical                     150  100              100  150
                                                                                    3
                  24 módulos  posição vertical                  1    0 207 59 Para 1 DPX  160
          1       0 207 49  Para 1 DPX  160                     1    0 206 81 Para 1 DPX  160 em inversor de rede
                                                                                    3
                                    3
                                    3
                                                                                    3
          1       0 206 71  Para 2 DPX  160 em inversor de rede  1   0 207 69 Para 1 DPX  250
                                                                                 150
                                                                                    3
          1       0 207 64  Para 1 DPX  250                150  1    0 206 83 Para 1 DPX  250 em inversor de rede  150                 150
                                    3
                                                                                 100
          1       0 206 73  Para 1 DPX  250 em inversor de rede  100        Platinas reguláveis - aparelhos na    200                  200
                                    3
                            Platinas reguláveis - aparelhos na              posição horizontal
                            posição horizontal                  1    0 207 95 Para 1 DPX  160
                                                                                    3
                                                                                    3
          1   0 207 94      Para 1 DPX  160                     1    0 207 97 Para 1 DPX  250
                                    3
                                    3
                                                                                 150
          1   0 207 96      Para 1 DPX  250                150  200         Painéis metálicos - aparelhos        300                   300
                                                                                 200
                            Painéis metálicos - aparelhos                   na posição vertical                  200                   200
                            na posição vertical                             Para 1 a 3 DPX  com ou sem comando
                                                                                       3
                            Para DPX  com ou sem                            motorizado frontal
                                   3
                                                                                 300
              24 módulos 36 módulos comando motorizado     300  200  1  0 212 11 Com charneiras e fechadura      300  400              300  400
                                                                                 200
          1    0 208 10     De ¼ de volta  (1)                                                                   100                   100
          1    0 209 10 0 209 60 De parafusos imperdíveis  (2)              Para 1 a 3 DPX  com comando rotativo direto
                                                                                       3
                                                                1    0 212 08 Com charneiras e fechadura
                                       3
                            Para 1 a 3 DPX   com           400                   400
                            comando rotativo direto        300                   300                             400                   400
          1   0 208 05      De ¼ de volta  (1)                                                                   600  150              600  150
          1   0 209 05 0 209 65 De parafusos imperdíveis  (2)               Painéis metálicos - aparelhos na posição
                                                                                 100
                                                           100              horizontal
                            Painéis metálicos - aparelhos    400100              400100
                                                                                 600
                            na posição horizontal          600              Permitem a montagem dos comandos motorizados  600          600
                            Permitem a montagem dos comandos                frontais  3
                                                                            Para 1 DPX
                                                                                 150
                            motorizados frontais           150  1    0 212 13 Com charneiras e fechadura         800 200               800 200
                                     3
                  24 módulos  Para 1 DPX  160              150                   150
          1       0 208 13  De ¼ de volta  (1)             600              (1) Com pegas e seláveis
                                                                                 600
                  0 209 13  De parafusos imperdíveis  (2)                   (2) Charneiras ref. 0 209 59 em opção
                                                           800                   800                             800 300               800 300
                            Para 1 DPX  250                200                   200
                                     3
          1       0 208 17  De ¼ de volta  (1)             200                   200
          1       0 209 17  De parafusos imperdíveis  (2)
                                                                                                                 400                   400
                            (1) Com pegas e seláveis       300  800              300  800
                            (2) Charneiras ref. 0 209 59 em opção
                                                           300                   300
                                                                                                                 600                   600
                                                           400                   400
                                                           400                   400
                                                           600                   600
                                                           600                   600                             800                   800
                                                           800                   800
                                                           800                   800
       224
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231