Page 220 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 220

XL  4000
          3
       armários de distribuição e celas de cabos metálicos configuráveis e equipamentos - 24 e 36 módulos por fila




                                               "teto-base" ref. 0 205 03/06/09
                                               montante de estrutura ref. 0 205 00
                                               montantes funcionais ref. 0 205 13/16
                                               montante de estrutura intermédia ref. 0 205 20

                                               rodapé ref. 0 205 17/18/19







                                                                           0 205 12
            Quadro de composição, p. 220
       IP 30 - IK 07
       IP 55 - IK 08 com porta e kit de estanquidade ref. 0 205 85 em caso de acoplamento
       Podem receber aparelhos até 6300 A
       Constituídos pela combinação de um conjunto "teto-base", montantes de estrutura, montantes funcionais, quadros de suporte de painéis
       de equipamento e painéis posteriores e laterais RAL 7035 (rodapé RAL 7004). Altura exterior 2 000 ou 2 200 mm
       Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750º C/30 s
       De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3
       Capacidade 24 módulos (armários largura 725 ou 975 com cela de cabos interna), 36 módulos (armários largura 975)
       Altura útil para painéis 1 800 mm (apenas 1 700 mm no caso de utilização de quadro de suporte de painéis basculantes), ou 2 000 mm
          Emb.      Ref.       Armários e celas de cabos        Emb.      Ref.        Equipamentos
                            metálicos componíveis
                                                                                   Montantes funcionais
                            Montantes de estrutura                                  Jogo de 2 montantes funcionais
                  Alt. ext. (mm)     Fixam-se ao conjunto "teto-base"   Alt. ext. (mm)  Permitem a fixação dos equipamentos de
                2 000      2 200     Recebem os painéis laterais e posteriores  2 000             2 200  montagem dos aparelhos (platinas, calhas ...)
          1    0 205 00   0 208 50  Jogo de 4 montantes         1    0 205 12  0 208 52  Montantes funcionais espessura reduzida
                                                                                   para armários de profundidade 475 mm
                            Montantes de estrutura intermédia     1   0 205 13  0 208 53  Montantes funcionais para armários
          1    0 205 20   0 208 51  Fixam-se à estrutura "teto-base" do             sem cela de cabos interna
                            armário                             1    0 205 16  0 208 54  Montantes funcionais para armários
                            "Teto-base" para armário                               com cela de cabos interna
                            Equipados com placas passa-cabos                       Quadro de suporte de painéis

                            Recebem os montantes de estrutura     1   0 205 58  0 208 55 Fixos para armário largura 725 mm ou
                                                               Larg.               armário largura 975 mm sem cela de
                                 Prof. (mm)   exterior (mm)    útil (mm)           cabos interna
          1       0 205 04         475    725      600          1    0 205 59  0 208 56  Fixos para armário largura 975 mm com
          1       0 205 05         725    725      600                             cela de cabos interna
          1       0 205 07         475    975      850          1    0 205 68       Basculante para armário largura 725 mm
          1       0 205 08         725    975      850          1    0 205 69       Basculante para armário largura 975 mm
          1       0 205 06         975    725      600                             sem cela de cabos interna
          1       0 205 09         975    975      850
                                                                1    0 205 79       Basculante para armário largura 975 mm
                            "Teto-base" para cela de cabos                         com cela de cabos interna
                            Equipados com placas passa-cabos                       Ressalto para montantes funcionais
                            Recebem os montantes de estrutura     1      0 207 50    Para montagem de configurações
          1       0 205 01         475    475      350                             especiais de DPX nos dispositivos de
          1       0 205 02         725    475      350                             fixação e platinas reguláveis
          1       0 205 03         975    475      350
                                                                                   Travessas fixas
                            Painéis posteriores e laterais                         Fixam-se aos montantes de estrutura
                  Alt. ext. (mm)      Fixação por parafusos                        As travessas fixas são necessárias para a
                2 000       2 200                                                  realização de celas de cabos internas
          1    0 205 41   0 208 57  Largura 475 mm              1        0 205 21    Jogo de 2 travessas comp. 350 mm
          1    0 205 42   0 208 58  Largura 725 mm
          1    0 205 43   0 208 59  Largura 975 mm              1        0 205 22    Jogo de 2 travessas comp.  600 mm
                                                                1        0 205 23    Jogo de 2 travessas comp. 850 mm
                            Perfis de acabamento
          1    0 205 61   0 208 31  IP 30 para armário largura 475 mm              Travessas reguláveis
          1    0 205 62   0 208 32  IP 30 para armário largura 725 mm              Fixam-se aos montantes de estrutura
          1    0 205 63   0 208 33  IP 30 para armário largura 975 mm                 São dedicadas aos suportes de barramento
          1    0 205 65   0 208 47  IP 55 (só em caso de acoplamento)     1     0 205 51      Jogo de 2 travessas comp. 350 mm
                            Rodapés sobreponíveis               1        0 205 52      Jogo de 2 travessas comp. 600 mm
                  Alt. 100 (mm)                       Para armários     1     0 205 53      Jogo de 2 travessas comp. 850 mm
                               Larg. (mm)    Prof. (mm)                            Equipamentos para chassis parciais
          1       0 205 11         475    475                   2        0 205 30    Kit de 4 esquadros para realização de um
          1       0 205 14         725    475                                      duplo chassis parcial para montantes de
          1       0 205 15         725    725                                      espessura reduzida ref. 0 205 12
          1       0 205 17         975    475
          1       0 205 18         975    725                   1        0 205 31    Jogo de 2 travessas fixas comp. 350 mm
          1       0 205 19         975    975                   1        0 205 32    Jogo de 2 travessas fixas comp. 600 mm
                                                                       Alt. ext. (mm)


                                                                      2 000             2 200  Frontais com charneiras e fechadura

                                                                1    0 205 47  0 208 66 Para cela de cabos interna
       218                                                      1    0 205 48   0 208 67  Para cela de cabos externa
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225