Page 219 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 219

XL  4000 - 24 módulos                                 XL  4000 - 36 módulos
                                                                                      3
                                3
 Comando
 Aparelho  Versão  Posição  Configuração  Ligação  Dispositivo  Painel metal para aparelho  Dispositivo  Painel para aparelho
 rotativo/motorizado  Ressalto  Platina                                         Platina
                de fixação        Altura (mm)  ¼ volta  Paraf.  Fechadura  de fixação  Altura (mm)  Paraf.  Fechadura
 vertical  1 a 3 aparelhos  frontal  -  -  -  0 213 00  300  -  0 213 02  -  -    -        -        -        -
 DPX³ 125 HP  fixo
 horizontal  1 aparelho  frontal  -  -  -  0 213 01  200  -  0 213 03  -  -       -        -        -        -
 1 a 3 aparelhos  frontal  -  -  0 213 04  400  -    0 213 10   -        -        -        -        -        -
 vertical  com comando rotativo
 1 a 3 aparelhos  frontal  -  -  0 213 05  400  -    0 213 10   -        -        -        -        -        -
 DPX³ 250 HP  fixo  ou motorizado
 horizontal  1 aparelho  frontal  -  -  -  0 213 08  200  -  0 213 13  -  -       -        -        -        -
 vertical  inversor de rede  frontal  com ou sem motorização  -  -  0 213 07  300  -  0 213 12  -  -  -  -  -  -
 1 a 3 ap. sem dif.  frontal  -  -  0 206 20  400  0 208 20  0 209 20  -  -     0 206 70  400    0 209 70    -
 1 a 3 ap. sem dif.  frontal ou posterior  com ou sem  0 207 50 (1)  0 207 20  0 207 85  400  0 208 20  0 209 20  -  0 207 70  0 207 85  400  0 209 70  -
 vertical
 1 a 3 ap. com dif.  frontal  -  -  0 206 22  600  0 208 22  0 209 22  -  -     0 206 72  600    0 209 72    -
 fixo  1 a 3 ap. com dif.  frontal ou posterior  com ou sem  0 207 50 (1)  0 207 22  0 207 86  600  0 208 22  0 209 22  -  0 207 72  0 207 86  600  0 209 72  -
 com ou sem dif.  frontal  -  -  0 206 23  300  0 208 23  0 209 21  -    -        -        -        -        -
 horizontal
 com ou sem dif.  frontal ou posterior  com ou sem  -  0 207 93  300  -  0 209 23  -  -  -  -       -        -
 com ou sem
 vertical  inversor de rede  frontal ou posterior  0 207 50 (1)  -  0 206 76  400  -  0 210 67  -  -  -  -  -  -
 cdo motorizado
 1 a 2 ap. sem dif.  frontal ou posterior  com ou sem  0 210 60  0 210 62  400  -  -  0 210 64  -  -  -  -   -
 vertical
 extraível  1 a 2 ap. com dif.  frontal ou posterior  com ou sem  0 210 61  0 210 63  600  -  -  0 210 65  -  -  -  -  -
 DPX  630
 3
 horizontal  com ou sem dif.  frontal ou posterior  com ou sem cdo rotativo  -  0 207 98  300  -  -  0 212 17  -  -  -  -  -
 sem dif.  frontal ou posterior  com ou sem cdo rotativo  0 207 50  0 210 60  0 210 62  400  -  -  0 212 21  -  -  -  -  -
 sem dif.  frontal ou posterior  comando motorizado  0 207 50  0 210 60  0 210 62  400  -  -  0 212 04  -  -  -  -  -
 vertical
 com dif.  frontal ou posterior  com ou sem cdo rotativo  0 207 50  0 210 61  0 210 63  600  -  -  0 212 23  -  -  -  -  -
 com dif.  frontal ou posterior  comando motorizado  0 207 50  0 210 61  0 210 63  600  -  -  -  -  -  -  -  -
 seccionável
 com ou sem dif.  frontal ou posterior  com ou sem cdo rotativo  -  0 207 98  300  -  -  0 212 18  -  -  -  -  -
 horizontal
 com ou sem dif.  frontal ou posterior  comando motorizado  -  0 207 98  300  -  -  0 212 19  -  -  -  -     -
 inversor de rede  frontal ou posterior  -  0 207 50  -  0 210 66  400  -  -  0 210 68  -  -  -     -        -
 vertical
 inversor de rede  frontal ou posterior  comando motorizado  0 207 50  -  0 210 66  400  -  -  0 201 69  -  -  -  -  -
 vertical  aparelho só  frontal ou posterior  -  -  0 206 07  300  0 208 07  0 209 07  -  -  0 206 57  300  0 209 57  -
 DPX-IS 630  fixo
 horizontal  aparelho só  frontal ou posterior  -  -  0 206 19  300  -  0 209 19  -  -  -  -        -        -
 aparelho só  tomadas frontais  -  -  0 211 00  400  -  0 211 13  -      -        -        -        -        -
 vertical
 DPX-IS 1600  fixo  aparelho só  tomadas posteriores  -  -  0 211 06  400  -  0 211 13  -  -  -  -  -        -
 horizontal  aparelho só  -  -  -  0 211 00  400  -  0 208 36   -        -        -        -        -        -
 sem dif.  tomadas frontais  cdo rotativo ou motorizado  -  0 211 00  400  0 211 10  0 211 11  -  -  0 211 02  400  0 211 12  -
 sem dif.  tomadas frontais  -  0 207 50 (1)(2)  -  0 211 04  400  -  0 211 14  -  -  -    -        -        -
 vertical
 sem dif.  tomadas posteriores  cdo rotativo ou motorizado  0 207 50 (1)(2)  -  0 211 06  400  0 211 10  0 211 11  -  -  0 211 03  400  0 211 12  -
 sem dif.  tomadas posteriores  -  0 207 50 (1)(2)  -  0 211 06  400  -  0 211 14  -  -  -  -       -        -
 sem dif.  tomadas frontais  comando motorizado  -  0 211 00  400  0 208 34  0 209 34  -  -  0 211 02  400  0 209 84  -
 fixo  sem dif.  tomadas frontais  comando motorizado  -  0 211 00  400  -  0 209 36  -  -  -  -    -        -
 horizontal  sem dif.  tomadas posteriores  -  -  0 211 00  400  -  0 209 35  -  -  -      -        -        -
 sem dif.  tomadas posteriores  comando rotativo  0 207 50 (1)(2)  -  0 207 36  400  0 208 34  0 209 34  -  -  -  -  -  -
 DPX  1600  sem dif.  tomadas posteriores  -  0 207 50 (1)(2)  -  0 207 36  400  -  0 209 35  -  -  -  -  -  -
 3
 inversor de rede  frontal ou posterior  comando motorizado  -  0 206 86  800  -  0 209 86  -  -  -  -  -    -
 horizontal
 inversor de rede  frontal ou posterior  -  -  0 206 86  800  -  0 209 87  -  -   -        -        -        -
 sem dif.  tomadas frontais  cdo rotativo ou motorizado  -  0 211 05  400  -  -  0 211 15  -  -  -  -        -
 vertical
 sem dif.  tomadas frontais  -  -  0 211 05  400  -    -      0 211 16   -        -        -        -        -
 sem dif.  tomadas posteriores  cdo rotativo ou motorizado  -  0 207 35  400  -  -  0 212 34  -  -  -  -     -
 seccionável
 sem dif.  tomadas posteriores  -  -  0 207 35  400  -  -     0 212 35   -        -        -        -        -
 horizontal
 inversor de rede  tomadas posteriores  comando motorizado  -  0 206 87  800  -  -  -  -  -  -      -        -
 inversor de rede  tomadas posteriores  -  -  0 206 87  800  -  -  0 212 37  -    -        -        -        -
 fixo  vertical  aparelho só  -  -  -  0 207 51  600  -  -    0 209 38   -      0 207 52  600       -     0 209 48
 DMX³ 2500 - 50/65 kA
 3P e 4P
 seccionável  vertical  aparelho só  -  -  -  0 207 53  600  -  -  0 209 38  -  0 207 54  600       -     0 209 48
 fixo  vertical  aparelho só  -  -  -  0 207 51  600  -  -    0 209 38   -      0 207 52  600       -     0 209 48
 DMX³ 2500 - 100 kA 3P
  e DMX³ 4000 3P
 seccionável  vertical  aparelho só  -  -  -  0 207 53  600  -  -  0 209 38  -  0 207 54  600       -     0 209 48
 fixo  vertical  aparelho só  -  -  -  0 207 51  600  -  -    0 209 39   -      0 207 52  600       -     0 209 48
 DMX³ 2500 - 100 kA 4P
  e DMX³ 4000 4P
 seccionável  vertical  aparelho só  -  -  -  0 207 53  600  -  -  0 209 39  -  0 207 54  600       -     0 209 48



                                                                                                               217
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224