Page 218 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 218

XL  4000
          3
       escolha dos equipamentos para montagem em platina

                                                                                                                                                     XL  4000 - 24 módulos                                 XL  4000 - 36 módulos
                                                                                                                                                                                                             3
                                                                                                                                                       3
                                                                                                      Comando
            Aparelho           Versão           Posição         Configuração        Ligação                                            Dispositivo               Painel metal para aparelho  Dispositivo            Painel para aparelho
                                                                                                  rotativo/motorizado          Ressalto          Platina                                               Platina
                                                                                                                                       de fixação        Altura (mm)  ¼ volta  Paraf.  Fechadura  de fixação  Altura (mm)  Paraf.  Fechadura
                                                 vertical       1 a 3 aparelhos      frontal             -                        -        -     0 213 00   300       -     0 213 02   -        -        -        -        -        -
           DPX³ 125 HP          fixo
                                                horizontal        1 aparelho         frontal             -                        -        -     0 213 01   200       -     0 213 03   -        -        -        -        -        -
                                                                1 a 3 aparelhos      frontal             -                                 -     0 213 04   400       -     0 213 10   -        -        -        -        -        -
                                                 vertical                                         com comando rotativo
                                                                1 a 3 aparelhos      frontal                                      -        -     0 213 05   400       -     0 213 10   -        -        -        -        -        -
           DPX³ 250 HP          fixo                                                                ou motorizado
                                                horizontal        1 aparelho         frontal             -                        -        -     0 213 08   200       -     0 213 13   -        -        -        -        -        -
                                                 vertical       inversor de rede     frontal     com ou sem motorização           -        -     0 213 07   300       -     0 213 12   -        -        -        -        -        -
                                                               1 a 3 ap. sem dif.    frontal             -                                 -     0 206 20   400    0 208 20  0 209 20  -        -      0 206 70  400     0 209 70   -
                                                               1 a 3 ap. sem dif.  frontal ou posterior  com ou sem            0 207 50 (1)  0 207 20  0 207 85  400  0 208 20  0 209 20  -   0 207 70  0 207 85  400    0 209 70   -
                                                 vertical
                                                               1 a 3 ap. com dif.    frontal             -                                 -     0 206 22   600    0 208 22  0 209 22  -        -      0 206 72  600     0 209 72   -
                                fixo                           1 a 3 ap. com dif.  frontal ou posterior  com ou sem            0 207 50 (1)  0 207 22  0 207 86  600  0 208 22  0 209 22  -   0 207 72  0 207 86  600    0 209 72   -
                                                                com ou sem dif.      frontal             -                                 -     0 206 23   300    0 208 23  0 209 21  -        -        -        -        -        -
                                                horizontal
                                                                com ou sem dif.  frontal ou posterior  com ou sem                          -     0 207 93   300       -     0 209 23   -        -        -        -        -        -
                                                                                                     com ou sem
                                                 vertical       inversor de rede  frontal ou posterior                         0 207 50 (1)  -   0 206 76   400       -     0 210 67   -        -        -        -        -        -
                                                                                                    cdo motorizado
                                                               1 a 2 ap. sem dif.  frontal ou posterior  com ou sem                     0 210 60  0 210 62  400       -       -      0 210 64   -        -        -        -        -
                                                 vertical
                               extraível                       1 a 2 ap. com dif.  frontal ou posterior  com ou sem                     0 210 61  0 210 63  600       -       -      0 210 65   -        -        -        -        -
            DPX  630
               3
                                                horizontal      com ou sem dif.  frontal ou posterior  com ou sem cdo rotativo             -     0 207 98   300       -       -      0 212 17   -        -        -        -        -
                                                                   sem dif.      frontal ou posterior  com ou sem cdo rotativo  0 207 50  0 210 60  0 210 62  400     -       -      0 212 21   -        -        -        -        -
                                                                   sem dif.      frontal ou posterior  comando motorizado      0 207 50  0 210 60  0 210 62  400      -       -      0 212 04   -        -        -        -        -
                                                 vertical
                                                                   com dif.      frontal ou posterior  com ou sem cdo rotativo  0 207 50  0 210 61  0 210 63  600     -       -      0 212 23   -        -        -        -        -
                                                                   com dif.      frontal ou posterior  comando motorizado      0 207 50  0 210 61  0 210 63  600      -       -        -        -        -        -        -        -
                             seccionável
                                                                com ou sem dif.  frontal ou posterior  com ou sem cdo rotativo             -     0 207 98   300       -       -      0 212 18   -        -        -        -        -
                                                horizontal
                                                                com ou sem dif.  frontal ou posterior  comando motorizado                  -     0 207 98   300       -       -      0 212 19   -        -        -        -        -
                                                                inversor de rede  frontal ou posterior   -                     0 207 50    -     0 210 66   400       -       -      0 210 68   -        -        -        -        -
                                                 vertical
                                                                inversor de rede  frontal ou posterior  comando motorizado     0 207 50    -     0 210 66   400       -       -      0 201 69   -        -        -        -        -
                                                 vertical        aparelho só     frontal ou posterior    -                                 -     0 206 07   300    0 208 07  0 209 07  -        -      0 206 57  300     0 209 57   -
           DPX-IS 630           fixo
                                                horizontal       aparelho só     frontal ou posterior    -                                 -     0 206 19   300       -     0 209 19   -        -        -        -        -        -
                                                                 aparelho só      tomadas frontais       -                                 -     0 211 00   400       -     0 211 13   -        -        -        -        -        -
                                                 vertical
           DPX-IS 1600          fixo                             aparelho só    tomadas posteriores      -                                 -     0 211 06   400       -     0 211 13   -        -        -        -        -        -
                                                horizontal       aparelho só           -                 -                                 -     0 211 00   400       -     0 208 36   -        -        -        -        -        -
                                                                   sem dif.       tomadas frontais  cdo rotativo ou motorizado             -     0 211 00   400    0 211 10  0 211 11  -        -      0 211 02  400     0 211 12   -
                                                                   sem dif.       tomadas frontais       -                    0 207 50 (1)(2)  -  0 211 04  400       -     0 211 14   -        -        -        -        -        -
                                                 vertical
                                                                   sem dif.     tomadas posteriores  cdo rotativo ou motorizado  0 207 50 (1)(2)  -  0 211 06  400  0 211 10  0 211 11  -       -      0 211 03  400     0 211 12   -
                                                                   sem dif.     tomadas posteriores      -                    0 207 50 (1)(2)  -  0 211 06  400       -     0 211 14   -        -        -        -        -        -
                                                                   sem dif.       tomadas frontais  comando motorizado                     -     0 211 00   400    0 208 34  0 209 34  -        -      0 211 02  400     0 209 84   -
                                fixo                               sem dif.       tomadas frontais  comando motorizado                     -     0 211 00   400       -     0 209 36   -        -        -        -        -        -
                                                horizontal         sem dif.     tomadas posteriores      -                                 -     0 211 00   400       -     0 209 35   -        -        -        -        -        -
                                                                   sem dif.     tomadas posteriores  comando rotativo         0 207 50 (1)(2)  -  0 207 36  400    0 208 34  0 209 34  -        -        -        -        -        -
               3
            DPX  1600                                              sem dif.     tomadas posteriores      -                    0 207 50 (1)(2)  -  0 207 36  400       -     0 209 35   -        -        -        -        -        -
                                                                inversor de rede  frontal ou posterior  comando motorizado                 -     0 206 86   800       -     0 209 86   -        -        -        -        -        -
                                                horizontal
                                                                inversor de rede  frontal ou posterior   -                                 -     0 206 86   800       -     0 209 87   -        -        -        -        -        -
                                                                   sem dif.       tomadas frontais  cdo rotativo ou motorizado             -     0 211 05   400       -       -      0 211 15   -        -        -        -        -
                                                 vertical
                                                                   sem dif.       tomadas frontais       -                                 -     0 211 05   400       -       -      0 211 16   -        -        -        -        -
                                                                   sem dif.     tomadas posteriores  cdo rotativo ou motorizado            -     0 207 35   400       -       -      0 212 34   -        -        -        -        -
                             seccionável
                                                                   sem dif.     tomadas posteriores      -                                 -     0 207 35   400       -       -      0 212 35   -        -        -        -        -
                                                horizontal
                                                                inversor de rede  tomadas posteriores  comando motorizado                  -     0 206 87   800       -       -        -        -        -        -        -        -
                                                                inversor de rede  tomadas posteriores    -                                 -     0 206 87   800       -       -      0 212 37   -        -        -        -        -
                                fixo             vertical        aparelho só           -                 -                                 -     0 207 51   600       -       -      0 209 38   -      0 207 52  600       -      0 209 48
        DMX³ 2500 - 50/65 kA
             3P e 4P
                             seccionável         vertical        aparelho só           -                 -                                 -     0 207 53   600       -       -      0 209 38   -      0 207 54  600       -      0 209 48
                                fixo             vertical        aparelho só           -                 -                                 -     0 207 51   600       -       -      0 209 38   -      0 207 52  600       -      0 209 48
       DMX³ 2500 - 100 kA 3P
          e DMX³ 4000 3P
                             seccionável         vertical        aparelho só           -                 -                                 -     0 207 53   600       -       -      0 209 38   -      0 207 54  600       -      0 209 48
                                fixo             vertical        aparelho só           -                 -                                 -     0 207 51   600       -       -      0 209 39   -      0 207 52  600       -      0 209 48
       DMX³ 2500 - 100 kA 4P
          e DMX³ 4000 4P
                             seccionável         vertical        aparelho só           -                 -                                 -     0 207 53   600       -       -      0 209 39   -      0 207 54  600       -      0 209 48
       (1) Sem ressalto se comando motorizado
       (2) 2 jogos de ressaltos se platina regulável
       216
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223