Page 225 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 225

3
          3
       XL  4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem   XL  4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem
       de DPX  160 e DPX  250 em platinas                    de DPX  630 e DPX 1600 em platinas
             3
                                                                            3
                                                                   3
                      3





             0 206 11

                                                                0 206 20                    0 208 34
                            0 206 17                                                                             100                   100
                                                                                                   3
                                                               Emb.       Ref.     Platinas para DPX  versão fixa,  100                100
                                                                                   tomadas frontais
                                                                                   Fixação direta aos montantes funcionais
                                                                     24 módulos 36 módulos Para aparelhos na posição vertical  150  150  150  150
                                                                1    0 206 20 (3)  0 206 70 Para 1 a 3 DPX  630 sem diferencial
                                                                                              3
                                                                1    0 206 22 (3)  Para 1 a 3 DPX  630 com diferencial
                                                                                              3
                                                                                                        3
                                                                1    0 206 30  0 206 80 Para 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX  1600
                                                                                   tomadas frontais
                                                                                   Para aparelhos na posição horizontal
                                                                                   Para proteção do corte de passagem de  200  200  100  200  200  100
                                                                                   cabos, utilizar a ref. 0 202 40
                                                                                           3
                                                                1    0 206 23      Para 1 DPX  630 com ou sem diferencial
       0 208 10                                                 1    0 206 30 0 206 80 Para 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX  1600
                                                                                                        3
                                                                                   tomadas frontais              300  300  150         300  300  150
                        0 209 10                                                   Painéis metálicos - aparelhos
                                                                                   na posição vertical
                                            3
         Emb.       Ref.    Platinas para DPX  versão fixa,
                                                                                              3
                            tomadas frontais                         24 módulos 36 módulos Para 1 a 3 DPX  630
                                                                1    0 208 20      De ¼ de volta  (1)            200400  400           400  200 400
                            Fixação direta aos montantes funcionais  1  0 209 20 0 209 70 De parafusos imperdíveis  (2)
                                                                                              3
                            Para aparelhos na posição vertical                     Para 1 a 3 DPX  630 com bloco
              24 módulos 36 módulos                                                diferencial inferior          100                   100
          1    0 206 11 0 206 61 Equipadas com calha 3 para DPX  com   1  0 208 22  De ¼ de volta  (1)
                                                      3
                            um adaptador de fixação             1    0 209 22 0 209 72 De parafusos imperdíveis  (2)  600  300  600    600  600  300
                            ref. 4 210 68/69/71/72 ou platina para
                            inversor de rede manual ref. 4 210 58
                            Permitem a coabitação de aparelhos   100             100                             150                   150
                            diferentes e a montagem de aparelhos   100           100  Para 1 DPX  1600           100                   100
                                                                                            3
                            modulares com o ressalto ref. 4 052 26  1  0 211 10    De ¼ de volta  (1)            100                   400  100
          1    0 206 08     Para DPX  com comando rotativo direto   1  0 211 11 0 211 12 De parafusos imperdíveis  (2)  400
                                   3
                            com adaptador ref. 4 210 68/69
          1    0 206 13     Para inversor de rede motorizado com   150           150  Painéis metálicos - aparelhos  800  800          800  800
                            adaptador ref. 4 210 58        150                   150  na posição horizontal      150  200  150         150  200  150
                            Para aparelhos na posição horizontal                   Para 1 DPX  630 com ou sem bloco
                                                                                            3
                            Para proteção do corte de passagem de  100  24 módulos 36 módulos diferencial inferior  600                600
                                                                                 100
                            cabos, utilizar a ref. 0 202 40     1    0 208 23      De ¼ de volta  (1)
          1    0 206 15     Para 1 DPX  160                200  1    0 209 21    200  De parafusos imperdíveis  (2)  200300            200300
                                     3
          1    0 206 17     Para 1 DPX  250                200                   200                             200                   200
                                     3
                            Painéis metálicos              150                   150  Para 1 DPX  630 com ou sem bloco
                                                                                            3
                            Para DPX  na posição vertical  300                   300  diferencial inferior, com comando
                                    3
              24 módulos 36 módulos                                                rotativo ou motorizado        800                   400  800
          1    0 208 10     De ¼ de volta  (1)             300  1    0 209 23    300  De parafusos imperdíveis  (2)  300 400  300      300
          1    0 209 10 0 209 60 De parafusos imperdíveis  (2)                                                                         300
          1    0 209 27     De parafusos imperdíveis
                            para DPX  250                                          Para 1 DPX  1600
                                                                                            3
                                   3
                            com tapa-bornes                200  400  1 1  0 208 34  200  400  De ¼ de volta  (1)  (2)  400  600        600  400
                                                                     0 209 34 0 209 84 De parafusos imperdíveis
                            Para DPX  na posição vertical com   100400  100      100400  100                     400                   400
                                    3
                            comando rotativo direto
          1    0 208 05     De ¼ de volta  (1)             300                   300  (1) Com pegas e seláveis
          1    0 209 05     De parafusos imperdíveis  (2)                          (2) Charneiras ref. 0 209 59 em opção
                                                           600                   600  (3) Possibilidade de montar 2 DPX 3  630 4P
                                    3
                            Para DPX  160                  150  600              150  600                        600  600              600  600
          1    0 208 13     De ¼ de volta  (1)             150                   150                             800                   800
          1    0 209 13     De parafusos imperdíveis  (2)  400                   400
                            Para DPX  250
                                    3
          1    0 208 17     De ¼ de volta  (1)
          1    0 209 17     De parafusos imperdíveis  (2)  200  200  800         200  800  200
                                                           800  600              800  600                        800  800              800  800
                            (1) Com pegas e seláveis
                            (2) Charneiras ref. 0 209 59 em opção
                                                           300  300              300  300
                                                           400  400  800         400  800  400
                                                           600  600              600  600                      223
                                                           800  800              800  800
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230