Page 163 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 163

Tomada de corrente e suportes especiais                 DESCARREGADORES DE SOBRETENSÃO

       acessórios para quadros
                                                                Descarregadores

                                                                 de sobretensões


                                                                uma gama completa



         0 042 85    4 129 50 + 0 775 94  4 129 50 + 4 129 51   4 129 50 + 4 129 52
                                   + 0 238 74
         Emb.   Ref.  Tomada de corrente                               SOLUÇÕES ADAPTADAS
                     Permite a passagem do pente de alimentação
                     Permite a ligação por pente (alimentação por baixo)  A TODOS OS TIPOS DE INSTALAÇÕES
                     Alvéolos protegidos
                                                       N.º de
                     10/16 A - 250 V±                 módulos          E TODOS OS NÍVEIS DE RISCO
         10   0 042 85 2 P + T tipo "Schuko"           2,5
                     Suportes universais modulares
                     Permitem a fixação de aparelhagem, auxiliares
                     de comando e de sinalização e equipamento
                     diverso  (ex.: diodos, potenciómetros, circuitos
                     impressos …) em calha DIN
                     Permitem a ligação por pente
                                                       N.º de
                     Suporte para aparelhagem Mosaic    módulos
          1    4 129 50      Permite a montagem de aparelhagem    2,5
                     Mosaic de 2 módulos em calha DIN
                     Adaptador para aparelhagem de comando
                     e sinalização Osmoz
          1    4 129 51      Pré-furado para Ø 22,5 mm a montar sobre
                     o suporte universal 4 129 50
                     Adaptador para equipamento diverso
          1    4 129 52      Cego ou obturador a montar sobre
                     o suporte universal 4 129 50
                     Acessórios
                     Elemento de espaçamento
                     Coloca-se entre dois aparelhos modulares que sejam
                     fontes de calor, para ventilação
                       Permite fazer o acerto para um n.º inteiro de
                       módulos (passagem do pente de alimentação)
                                                   004440-5320o.eps
                       Permite a passagem de condutores pelo seu interior
         10   4 063 07 0,5 módulos

                                                   s006217
                     Obturadores
                     Pré-cortados por módulo e 1/2 módulo
         20   0 016 60 5 módulos, branco RAL 9010
         10   0 016 64 18 módulos, branco RAL 9010
         10   0 016 65 18 módulos, cinzento RAL 7035




                                                                      A eficácia da proteção contra as sobretensões
                                                                      transitórias requer um equilíbrio entre o nível de
                                                                      risco, a posição do descarregador de sobretensões
                                                                      e tipo de descarregador de sobretensões. Em plena
                                                                      conformidade com as normas internacionais, a
                                                                      gama  de  descarregadores  de  sobretensões  da
                                                                      Legrand de tipo 1 (T1) e 2 (T2) permitem responder
                                                                      a todas as necessidades das instalações de baixa
                                                                      tensão.





                                                                    Descubra toda a gama
                                                                    em www.legrand.pt





                                                                                                               161
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168