Page 168 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 168

Practibox S

       quadros de encastrar de 4 a 72 módulos para alvenaria e para paredes ocas e acessórios


                                                              ■  Características técnicas

                                                              Composição dos quadros de 4 a 72 módulos

                                                                                 D





        1 341 44   1 341 154   1 351 41        1 351 43
       De acordo com a norma IEC 61439-3
       IP 40 - IK 07 com porta
       Classe II
       Fornecido com ligadores de neutro e terra
         Emb.       Ref.    Quadros para alvenaria
                            Autoextinguíveis: resistência ao fio
                            incandescente 650  de acordo com
                                          o
                            a norma EN 60695-2-11
                                   N.º de   N.º total
                Porta   Porta   N.º de   módulos   de   Altura  Largura   Prof.  A  B         C
                branca   transparente  filas   por fila   módulos  (mm)  (mm)  (mm)
          1    1 341 44 1 341 54  1  4    4   215  184  100   A. Caixa de encastrar        C. Placa frontal amovível
          1    1 341 48 1 341 58  1  8    8   225  256  100   B.  Chassis extraível           com porta branca ou
          1    1 351 41 1 351 51  1  12   12  235  328  102                                   transparente
          1    1 351 42 1 351 52  2  12   24  385  328  103                                D.  Ligadores
          1    1 351 43 1 351 53  3  12   36  535  328  103
          1    1 351 44 1 351 54  4  12   48  765  328  103   ■ Dimensões
          1    1 371 46 1 371 56  1  18   18  235  436  102
          1    1 371 47 1 371 57  2  18   36  385  436  103
          1    1 371 48 1 371 58  3  18   54  615  436  103
          1    1 371 49 1 371 59  4  18   72  765  436  103
                            Quadros para paredes ocas
                            Autoextinguíveis: resistência ao fio
                            incandescente 850  de acordo com                                                    150
                                          o
                            a norma EN 60695-2-11                                    B
                                   N.º de   N.º total
                Porta   Porta   N.º de   módulos   de   Altura  Largura   Prof.
                branca   transparente  filas   por fila   módulos  (mm)  (mm)  (mm)
          1    1 341 64 1 341 74  1  4    4   215  184  100
          1    1 341 68 1 341 78  1  8    8   225  256  100
          1    1 351 61 1 351 71  1  12   12  235  328  102
          1    1 351 62 1 351 72  2  12   24  385  328  103
          1    1 351 63 1 351 73  3  12   36  535  328  103             A                 72
          1    1 351 64 1 351 74  4  12   48  765  328  103
          1    1 371 66 1 371 76  1  18   18  235  436  102
          1    1 371 67 1 371 77  2  18   36  385  436  103           Ref.            Dimensões
                                                                                        (mm)
          1    1 371 68 1 371 78  3  18   54  615  436  103                       A   B    C    D
          1    1 371 69 1 371 79  4  18   72  765  436  103       1341 44/54/64/74  184  215  146  205
                            Acessórios                            1 341 48/58/68/78  256  225  218  215
                                                                  1 351 41/51/61/71  328  235  290  225
          1       1 341 00  Fechadura
                            Para todas as medidas de quadros      1 351 42/52/62/72  328  385  290  375
          1       1 341 02  Kit de acoplamento horizontal e vertical   1 351 43/53/63/73  328  535  290  525     D
                            para  os quadros de encastrar         1 351 44/54/64/74  328  765  290  675
                            Obturadores                           1 371 46/56/66/76  436  235  398  225
                                                                                               375
                                                                                 436
                                                                                      385
                                                                  1 371 47/57/67/77
                                                                                          398
                            Pré-cortado por ½ módulo
         20       0 016 60  5 módulos                             1 371 48/58/68/78  436  615  398  525
         10       0 016 62  13 módulos                            1 371 49/59/69/79  436  765  398  675
         10       0 016 64  18 módulos
                                                                                                          C
                            Ligadores de latão complementares         Ref.        N.º de obturadores
                                                                                    5 módulos
                            Ligadores de latão para adicionar ao                                   Dimensões
                            suporte fornecido                      1 341 44/54/64/74   -           de corte
                            Conforme a norma IEC 60998-2-1/2-2     1 341 48/5868/78    -
         10       1 348 06  1 x (2 x 16² + 2 x 10²) 4 furos        1 351 41/51/61/71   -
         10       1 348 07  1 x (5 x 16² + 5 x 10²) 10 furos       1 351 42/52/62/72   1
                                                                   1 351 43/53/63/73   1
                            Ligadores nus de parafusos             1 351 44/54/64/74   1
                            Ligadores em latão nus fornecidos com   1 371 46/56/66/76  1
                            parafuso de fixação                    1 371 47/57/67/77   1
                            Conforme a norma IEC 60998-2-1/2-2     1 371 48/58/68/78   2
         10       1 340 00  2 x 16² + 3 x10² ICC: 6kA - 5 furos    1 371 49/59/69/79   2
         10       1 340 01  4 x 16² + 5 x 10²) ICC: 6kA - 9 furos
       166
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173